โมดูลขยาย I/O TM3

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ Modicon TM3 นำเสนอโมดูลขนาดกะทัดรัดและทนทานสำหรับ จักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรม ช่วงนี้ประกอบด้วยทั้งอินพุต อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) (TM3DI16, TM3DI16G, TM3DI16K, TM3DI32K) และโมดูล เอาต์พุต (TM3DQ16RG, TM3DQ16T, TM3DQ16TK) พร้อมด้วย โมดูล เอาต์พุต อนาล็อก (TM3AQ4)

    คุณสมบัติ
    ขนาดกะทัดรัด: ความลึกระหว่าง 70 มม. ถึง 84.6 มม. และความกว้างตั้งแต่ 21.4 มม. ถึง 33.5 มม.
    การใช้งานอเนกประสงค์: เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรม ต่างๆ ที่มีอินพุตพิกัด 24 V DC สำหรับโมดูลอินพุต
    โครงสร้างที่แข็งแกร่ง: ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม พร้อมความต้านทานการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม
    เอาต์พุตที่หลากหลาย: ตัวเลือกประกอบด้วย รีเลย์ และ ทรานซิสเตอร์ สำหรับข้อกำหนด อุปกรณ์ควบคุม ที่แตกต่างกัน
    กลุ่มผลิตภัณฑ์ Modicon TM3 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้ง อุตสาหกรรม ที่ต้องคำนึงถึงพื้นที่ เป็นที่รู้จักในด้านความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปรับเปลี่ยน ตอบสนองความต้องการ จักรกลอัตโนมัติ ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    รหัส ผลิตภัณฑ์ชนิดเอาท์พุตความลึกผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบช่วงของ ผลิตภัณฑ์ความกว้างพิกัดแรงดันอินพุตรูปแบบอินพุตทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษ            มาตรฐาน           อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนWEEEการส่งสัญญาณท้องถิ่นระดับความสูงในการทำงาน                              อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง                             การรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษความสูงความชื้นสัมพัทธ์Circularity Profile               ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต            กฎระเบียบ REACHปริมาณการใช้กระแสไฟการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ามาร์คกิ้งรุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ฉนวน                                     ความทนต่อไฟกระชาก                                    ความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะ                    ความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า                        การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า       เวลาตอบสนอง                          ความทนทานต่อสนามแม่เหล็ก                 ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนความสูงในการจัดเก็บจำนวน I/O ดิสครีต (Discrete)ระยะห่างของสายเคเบิลสูงสุดระหว่างอุปกรณ์REACh ปราศจาก SVHCสถานะแรงดันไฟฟ้าที่รับรอง 1สถานะแรงดันไฟฟ้าที่รับรอง 0สถานะกระแสไฟฟ้าที่รับรอง 1สถานะกระแสไฟฟ้าที่รับรอง 0                     จำนวนอินพุตดิสครีต (Discrete)                  โลจิกอินพุตดิสครีต (Discrete)กระแสไฟฟ้าอินพุตดิสครีต (Discrete)อินพุตอิมพีแดนซ์ความทนทานเชิงกลกระแสเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)ตำแหน่งปฏิบัติการจำนวนเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)แรงดันไฟเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)ความทนทานต่อการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโครโลจิกเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)กระแสไฟฟ้ารั่วสูงสุดแรงดันไฟตกสูงสุดโหลดทังสเตนสูงสุดโหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
    TM3DI1684.6 mmโมดูลอินพุตดิสครีต (Discrete)Modicon TM327.4 mm24 Vอินพุต DC3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนพาแนล
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนพาแนล
    15 gn เป็นเวลา 11 ms0.1 กก.IP20 เมื่อใส่ฝาครอบป้องกันเข้าที่2EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    -10 ถึง 35 °C การติดตั้งในแนวตั้ง
    -10 ถึง 55 °C การติดตั้งในแนวนอน
    -25 ถึง 70°Cการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1 LED ต่อช่อง (สีเขียว) สถานะอินพุต:0: 2000 mราง TH35-15 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    ราง TH35-7.5 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    แผ่นเพลทหรือพาแนลพร้อมชุดยึด
    C-Tick
    CULus
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามี90 mm10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน)
    10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ)
    ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน8 kV ในอากาศตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    4 kV บนหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACH40 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    5 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู ชนิดถอดได้ 10 x 1.5 มม.²
    มีพิตช์ปรับตั้ง 3.81 มม. สำหรับอินพุต
    CEModicon M241
    Modicon M251
    Modicon M221
    ระหว่างอินพุตและโลจิกภายในที่ 500 V AC
    ไม่มีฉนวนระหว่างอินพุต
    1 kV โหมดทั่วไป I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5 DC1 kV สำหรัย I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-410 V/m 80 MHz...1 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 40 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 30 ถึง 230 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 47 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 230 ถึง 1000 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    4 ms (เปิด)
    4 ms (ปิด)
    30 A/m 50/60 Hz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-810 V 0.15...80 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-6
    ความถี่เฉพาะจุด 3 V (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) ตามมาตรฐานข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)
    0 ถึง 3000 ม.16สายไฟแบบไม่มีชีลด์: <50 ม. สำหรับอินพุตทั่วไปมี15...28.8 V สำหรับอินพุต0...5 V สำหรับอินพุต>= 2.5 mA (อินพุต)<= 1 mA (อินพุต)16 สำหรับอินพุตตามมาตรฐาน IEC 61131-2 Type 3Sink or source (บวก/ลบ)7 mA สำหรับอินพุต3.4 kOhm
    TM3DI16G84.6 mmโมดูลอินพุตดิสครีต (Discrete)Modicon TM327.4 mm24 Vอินพุต DC3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนพาแนล
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนพาแนล
    15 gn เป็นเวลา 11 ms0.1 กก.IP20 เมื่อใส่ฝาครอบป้องกันเข้าที่2EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    -10 ถึง 35 °C การติดตั้งในแนวตั้ง
    -10 ถึง 55 °C การติดตั้งในแนวนอน
    -25 ถึง 70°Cการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1 LED ต่อช่อง (สีเขียว) สถานะอินพุต:0: 2000 mราง TH35-15 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    ราง TH35-7.5 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    แผ่นเพลทหรือพาแนลพร้อมชุดยึด
    C-Tick
    CULus
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามี90 mm10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน)
    10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ)
    ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน8 kV ในอากาศตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    4 kV บนหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACH40 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    5 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    เทอร์มินอลบล็อกแบบสปริง ชนิดถอดได้ 10 x 1.5 มม.² 
    มีพิตช์ปรับตั้ง 3.81 มม. สำหรับอินพุต
    CEModicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    ระหว่างอินพุตและโลจิกภายในที่ 500 V AC
    ไม่มีฉนวนระหว่างอินพุต
    1 kV โหมดทั่วไป I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5 DC1 kV สำหรัย I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-410 V/m 80 MHz...1 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 40 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 30 ถึง 230 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 47 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 230 ถึง 1000 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    4 ms (เปิด)
    4 ms (ปิด)
    30 A/m 50/60 Hz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-810 V 0.15...80 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-6
    ความถี่เฉพาะจุด 3 V (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) ตามมาตรฐานข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)
    0 ถึง 3000 ม.16สายไฟแบบไม่มีชีลด์: <50 ม. สำหรับอินพุตทั่วไปมี15...28.8 V สำหรับอินพุต0...5 V สำหรับอินพุต>= 2.5 mA (อินพุต)<= 1 mA (อินพุต)16 สำหรับอินพุตตามมาตรฐาน IEC 61131-2 Type 3Sink or source (บวก/ลบ)7 mA สำหรับอินพุต3.4 kOhm
    TM3DI16K81.3 mmโมดูลอินพุตดิสครีต (Discrete)Modicon TM321.4 mm24 Vอินพุต DC3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนพาแนล
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนพาแนล
    15 gn เป็นเวลา 11 ms0.65 กก.IP20 เมื่อใส่ฝาครอบป้องกันเข้าที่2EN/IEC 61010-2-201
    EN/IEC 61131-2
    -10 ถึง 35 °C การติดตั้งในแนวตั้ง
    -10 ถึง 55 °C การติดตั้งในแนวนอน
    -25 ถึง 70°Cการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1 LED ต่อช่อง (สีเขียว) สถานะอินพุต:0: 2000 mราง TH35-15 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    ราง TH35-7.5 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    แผ่นเพลทหรือพาแนลพร้อมชุดยึด
    CULus
    C-Tick
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามี90 mm10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน)
    10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ)
    ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน8 kV ในอากาศตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    4 kV บนหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACH5 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    35 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    อินพุตคอนเนคเตอร์ HE-10CEModicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    ระหว่างอินพุตและโลจิกภายในที่ 500 V AC
    ไม่มีฉนวนระหว่างอินพุต
    1 kV โหมดทั่วไป I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5 DC1 kV สำหรัย I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-410 V/m 80 MHz...1 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 40 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 30 ถึง 230 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 47 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 230 ถึง 1000 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    4 ms (เปิด)
    4 ms (ปิด)
    30 A/m 50/60 Hz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-810 V 0.15...80 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-6
    ความถี่เฉพาะจุด 3 V (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) ตามมาตรฐานข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)
    0 ถึง 3000 ม.16สายไฟแบบไม่มีชีลด์: <50 ม. สำหรับอินพุตทั่วไปมี15...28.8 V สำหรับอินพุต0...5 V สำหรับอินพุต>= 2.5 mA (อินพุต)<= 1 mA (อินพุต)16 สำหรับอินพุตตามมาตรฐาน IEC 61131-2 Type 3Sink or source (บวก/ลบ)5 mA สำหรับอินพุต4.4 kOhm
    TM3DI32K81.3 mmโมดูลอินพุตดิสครีต (Discrete)Modicon TM333.5 mm24 Vอินพุต DC3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนพาแนล
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนพาแนล
    15 gn เป็นเวลา 11 ms0.1 กก.IP20 เมื่อใส่ฝาครอบป้องกันเข้าที่2EN/IEC 61010-2-201
    EN/IEC 61131-2
    -10 ถึง 35 °C การติดตั้งในแนวตั้ง
    -10 ถึง 55 °C การติดตั้งในแนวนอน
    -25 ถึง 70°Cการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1 LED ต่อช่อง (สีเขียว) สถานะอินพุต:0: 2000 mราง TH35-15 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    ราง TH35-7.5 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    แผ่นเพลทหรือพาแนลพร้อมชุดยึด
    CULus
    C-Tick
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามี90 mm10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน)
    10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ)
    ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน8 kV ในอากาศตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    4 kV บนหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACH5 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    65 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    อินพุตคอนเนคเตอร์ HE-10CEModicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    ระหว่างอินพุตและโลจิกภายในที่ 500 V AC
    ไม่มีฉนวนระหว่างอินพุต
    1 kV โหมดทั่วไป I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5 DC1 kV สำหรัย I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-410 V/m 80 MHz...1 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 40 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 30 ถึง 230 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 47 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 230 ถึง 1000 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    4 ms (เปิด)
    4 ms (ปิด)
    30 A/m 50/60 Hz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-810 V 0.15...80 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-6
    ความถี่เฉพาะจุด 3 V (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) ตามมาตรฐานข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)
    0 ถึง 3000 ม.32สายไฟแบบไม่มีชีลด์: <30 ม. สำหรับอินพุตทั่วไปมี15...28.8 V สำหรับอินพุต0...5 V สำหรับอินพุต>= 2.5 mA (อินพุต)<= 1 mA (อินพุต)32 สำหรับอินพุตตามมาตรฐาน IEC 61131-2 Type 1Sink or source (บวก/ลบ)5 mA สำหรับอินพุต4.4 kOhm
    TM3DQ16RGรีเลย์ปกติเปิด84.6 mmโมดูลเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)Modicon TM327.4 mm3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนพาแนล
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนพาแนล
    15 gn เป็นเวลา 11 ms0.145 กก.IP20 เมื่อใส่ฝาครอบป้องกันเข้าที่2EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    -10 ถึง 35 °C การติดตั้งในแนวตั้ง
    -10 ถึง 55 °C การติดตั้งในแนวนอน
    -25 ถึง 70°Cการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1 LED ต่อช่อง (สีเขียว) สถานะเอาท์พุต:0: 2000 mราง TH35-15 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    ราง TH35-7.5 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    แผ่นเพลทหรือพาแนลพร้อมชุดยึด
    CULus
    C-Tick
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามี90 mm10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน)
    10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ)
    ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน8 kV ในอากาศตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    4 kV บนหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACH0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    75 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    เทอร์มินอลบล็อกแบบสปริง ชนิดถอดได้ 10 x 1.5 มม.² 
    มีพิตช์ปรับตั้ง 3.81 มม. สำหรับเอาท์พุต
    CEModicon M241
    Modicon M251
    Modicon M221
    ระหว่างเอาท์พุตและโลจิกภายในที่ 2300 V AC
    ระหว่างเอาท์พุตที่ 750 V AC
    ระหว่างกลุ่มเอาท์พุตที่ 1500 V AC
    1 kV โหมดทั่วไป I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5 DC2 kV สำหรับเอาท์พุตรีเลย์ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-410 V/m 80 MHz...1 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 40 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 30 ถึง 230 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 47 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 230 ถึง 1000 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    10 ms (เปิด)
    5 ms (ปิด)
    30 A/m 50/60 Hz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-810 V 0.15...80 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-6
    ความถี่เฉพาะจุด 3 V (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) ตามมาตรฐานข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)
    0 ถึง 3000 ม.16สายไฟแบบไม่มีชีลด์: <30 ม. สำหรับเอาท์พุตรีเลย์มี20000000 รอบ2000 mA สำหรับเอาท์พุตรีเลย์16240 V AC สำหรับเอาท์พุตรีเลย์
    30 V DC สำหรับเอาท์พุตรีเลย์
    บวกหรือลบ10 mA ที่ 5 สำหรับเอาท์พุตรีเลย์
    TM3DQ16Tทรานซิสเตอร์84.6 mmโมดูลเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)Modicon TM327.4 mm3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนพาแนล
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนพาแนล
    15 gn เป็นเวลา 11 ms0.11 กก.IP20 เมื่อใส่ฝาครอบป้องกันเข้าที่2EN/IEC 61010-2-201
    EN/IEC 61131-2
    -10 ถึง 35 °C การติดตั้งในแนวตั้ง
    -10 ถึง 55 °C การติดตั้งในแนวนอน
    -25 ถึง 70°Cการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1 LED ต่อช่อง (สีเขียว) สถานะเอาท์พุต:0: 2000 mราง TH35-15 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    ราง TH35-7.5 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    แผ่นเพลทหรือพาแนลพร้อมชุดยึด
    CULus
    C-Tick
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามี90 mm10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน)
    10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ)
    ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน8 kV ในอากาศตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    4 kV บนหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACH5 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    15 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    20 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู ชนิดถอดได้ 10 x 1.5 มม.² 
    มีพิตช์ปรับตั้ง 3.81 มม. สำหรับเอาท์พุต
    CEModicon M251
    Modicon M241
    Modicon M221
    ไม่มีฉนวนระหว่างเอาท์พุต
    ระหว่างเอาท์พุตและโลจิกภายใน AC
    1 kV โหมดทั่วไป I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5 DC1 kV สำหรัย I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-410 V/m 80 MHz...1 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 40 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 30 ถึง 230 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 47 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 230 ถึง 1000 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    450 µs (เปิด)
    450 µs (ปิด)
    30 A/m 50/60 Hz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-810 V 0.15...80 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-6
    ความถี่เฉพาะจุด 3 V (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) ตามมาตรฐานข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)
    0 ถึง 3000 ม.16สายไฟแบบไม่มีชีลด์: <30 ม. สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์500 mA สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์1624 V DC สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์โลจิกบวก (Source)0.1 mA สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์< 0.4 V<3 W สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์
    TM3DQ16TKทรานซิสเตอร์81.3 mmโมดูลเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)Modicon TM321.4 mm3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนพาแนล
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนพาแนล
    15 gn เป็นเวลา 11 ms0.72 กก.IP20 เมื่อใส่ฝาครอบป้องกันเข้าที่2EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    -10 ถึง 35 °C การติดตั้งในแนวตั้ง
    -10 ถึง 55 °C การติดตั้งในแนวนอน
    -25 ถึง 70°Cการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1 LED ต่อช่อง (สีเขียว) สถานะเอาท์พุต:0: 2000 mราง TH35-15 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    ราง TH35-7.5 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    แผ่นเพลทหรือพาแนลพร้อมชุดยึด
    CULus
    C-Tick
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามี90 mm10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน)
    10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ)
    ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน8 kV ในอากาศตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    4 kV บนหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACH5 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    0 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะปิด)
    15 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    20 mA ที่ 24 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส (ที่สถานะเปิด)
    เอาท์พุตคอนเนคเตอร์ HE-10CEModicon M251
    Modicon M241
    Modicon M221
    ระหว่างเอาท์พุตและโลจิกภายในที่ 500 V AC
    ไม่มีฉนวนระหว่างเอาท์พุต
    1 kV โหมดทั่วไป I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5 DC1 kV สำหรัย I/O ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-410 V/m 80 MHz...1 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 40 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 30 ถึง 230 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 47 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 230 ถึง 1000 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    450 µs (เปิด)
    450 µs (ปิด)
    30 A/m 50/60 Hz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-810 V 0.15...80 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-6
    ความถี่เฉพาะจุด 3 V (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) ตามมาตรฐานข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)
    0 ถึง 3000 ม.16สายไฟแบบไม่มีชีลด์: <5 ม. สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์100 mA สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์1624 V DC สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์โลจิกบวก (Source)0.1 mA สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์< 0.4 V<9.6 W สำหรับเอาท์พุตทรานซิสเตอร์
    รหัส ผลิตภัณฑ์ความลึกผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบช่วงของ ผลิตภัณฑ์ความกว้างทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษ          มาตรฐาน         อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนWEEEการส่งสัญญาณท้องถิ่นระดับความสูงในการทำงาน                                 อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง                              สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษความสูงความชื้นสัมพัทธ์Circularity Profile           ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต             กฎระเบียบ REACHปริมาณการใช้กระแสไฟการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ามาร์คกิ้งรุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ฉนวน                                            ความทนต่อไฟกระชาก                                                                   ความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะ                                     ความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า                           การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า          ความทนทานต่อสนามแม่เหล็ก           ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนความสูงในการจัดเก็บความทนทานต่อการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงชนิดเอาท์พุตอนาล็อกความละเอียดอินพุตอนาล็อกค่า LSBเวลาในการแปลงความแม่นยำในการทำซ้ำจำนวนเอาท์พุตอนาล็อกความละเอียดเอาท์พุตอนาล็อกชนิดโหลดความต้านทานรวมของวงจรโหลดไฟฟ้าโอห์มมิกเวลาความคงตัวการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความไม่เป็นเส้นตรงการกระเพื่อมของเอาท์พุตสัญญาณแทรกข้ามชนิดสายเคเบิล
    TM3AQ470 mmโหมดเอาท์พุตอนาล็อกModicon TM323.6 mm3.5 มม. ที่ 5 ถึง 8.4 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    3 gn ที่ 8.4 ถึง 150 Hz บนรางปีกนก DIN rail
    15 gn เป็นเวลา 11 ms0.115 กก.IP202EN/IEC 61010-2-201
    EN/IEC 61131-2
    -10 ถึง 55 °C การติดตั้งในแนวนอน
    -10 ถึง 35 °C การติดตั้งในแนวตั้ง
    -25 ถึง 70°Cการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์อยู่นอกเหนือขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ1 LED (สีเขียว) PWR:0: 2000 mราง TH35-15 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    ราง TH35-7.5 ชนิดหมวกทรงสูง ตามมาตรฐาน IEC 60715
    แผ่นเพลทหรือพาแนลพร้อมชุดยึด
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามี90 mm10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการทำงาน)
    10 ถึง 95%, ไม่มีการควบแน่น (ในการจัดเก็บ)
    ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน8 kV ในอากาศตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    4 kV บนหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACH40 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส ไม่มีโหลด
    50 mA ที่ 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์บัส โหลดเต็มพิกัด
    50 mA ที่ 24 V DC ผ่านแหล่งจ่ายไฟภายนอก ไม่มีโหลด
    125 mA ที่ 24 V DC ผ่านแหล่งจ่ายไฟภายนอก โหลดเต็มพิกัด
    เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู ชนิดถอดได้ 11 x 2.5 มม.² มีพิตช์ปรับตั้ง 5.08 มม. สำหรับเอาท์พุตและการจ่ายไฟCEModicon M251
    Modicon M221
    Modicon M241
    ระหว่างเอาท์พุตและการจ่ายไฟที่ 1500 V AC
    ระหว่างเอาท์พุตและโลจิกภายในที่ 500 V AC
    การจ่ายไฟ 1 kV โหมด Common ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5
    การจ่ายไฟ 0.5 kV โหมด Differential ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5
    เอาท์พุต 1 kV โหมด Common ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-5
    1 kV (I/O) ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-410 V/m 80 MHz...1 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-3
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 40 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 30 ถึง 230 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    การปล่อยรังสี - ระดับการทดสอบ: 47 dBƒÊV/m QP class A (10 ม.) ที่ 230 ถึง 1000 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 55011
    30 A/m ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-810 V 0.15...80 MHz ตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-4-6
    ความถี่เฉพาะจุด 3 V (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) ตามมาตรฐานข้อกำหนดทางทะเล (LR, ABS, DNV, GL)
    0 ถึง 3000 ม.10 ms24 V DC20.4 ถึง 28.8 Vกระแสไฟฟ้า: 4...20 mA
    กระแสไฟฟ้า: 0...20 mA
    แรงดันไฟฟ้า: 0...10 V
    แรงดันไฟฟ้า: - 10...10 V
    12 bits
    11 bits + เครื่องหมาย
    2.44 mV 0...10 V แรงดันไฟฟ้า
    4.88 mV - 10...10 V แรงดันไฟฟ้า
    4.88 ƒÊA 0...20 mA กระแสไฟฟ้า
    3.91 ƒÊA 4...20 mA กระแสไฟฟ้า
    1 ms + 1 ms ต่อช่อง + 1 เวลารอบของตัวควบคุม+/- 0.4 %FS411 bits + เครื่องหมาย
    12 bits
    ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า 1 kOhm
    กระแสไฟฟ้า 300 Ohm
    1 ms+/- 0.01 %FS/°C+/- 0.2 %FS          20 mV<= 1 LSBสายเคเบิลแพร์บิดเกลียว <30 ม. สำหรับวงจรเอาท์พุต