เทอร์มินอล แบบสกรู, แบบมีกราวด์ป้องกัน

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เทอร์มินอล แบบสกรู แบบมีกราวด์ป้องกัน, 2 พอยท์
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | วัสดุ | ความกว้าง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | รุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ | รุ่นสินค้า | ความเข้ากันได้ของสินค้า | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | ปริมาณต่อชุด | ความยาว | ชื่อสินค้า | โหมด ติดตั้ง | สี | ไม่ลามไฟ | หน้าตัดของสายเคเบิล | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | จำนวนการเชื่อมต่อ | จำนวนอินพุตการวัด | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | จำนวนชั้นของเทอร์มินอลบล็อค | หน้าตัดมาตรฐาน | ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ความยาวในการปอกสายไฟ | ประเภทเครื่องมือ | ค่าความสูญเสียไดอิเล็กทริก | ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | ความต้านทาน | ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว | ความต้านทานการคืบ | [In] พิกัดกระแสไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSYTRV102PE | เทอร์มินอลบล็อค | TRV | โพลีเอไมด์ 6/6: ตัวเรือนฉนวน | 10.2 mm | 47.5 mm | 29.48 g | -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน IEC 60216-1 -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน VDE 0304-T21 | IEC-ex cURus LR EAC VDE GL ATEX CSA DNV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 1.5 ถึง 1.8 N.m | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys | Linergy | ตู้ Spacial | 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาเข้า 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาออก | ชุดละ 50 ชิ้น | 47.7 mm | Linergy TR | Clip-on | สีเขียว - เหลือง | V0, ความหนา 0.8 มม. ตามมาตรฐาน UL 94 | 0.5 ถึง 16 มม.2, แข็ง 0.5 ถึง 10 มม.2, อ่อน มีคอร์ดเอ็น 0.2 ถึง 10 มม.2, อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น | 1000 V ตามมาตรฐาน IEC 60243-1 | 2 | 2 | มีกราวด์ป้องกัน | 1 | 10 มม.2 | ด้านข้าง | 10 mm | เข้าสายไฟ: ไขควง ถอดสายไฟ: ไขควง | 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน IEC 60250 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน VDE 0303-T4 | 3.7 ที่ 1 MHz | 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน IEC 60093 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 1000 G ตามมาตรฐาน IEC 60093 1000 G ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 76 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-7-1 |
| NSYTRV162PE | เทอร์มินอลบล็อค | TRV | โพลีเอไมด์ 6/6: ตัวเรือนฉนวน | 12.2 mm | 55 mm | 46.85 g | -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน IEC 60216-1 -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน VDE 0304-T21 | ATEX GL DNV VDE cURus LR IEC-ex EAC CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 2.5 ถึง 3 N.m | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys | Linergy | ตู้ Spacial | 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาเข้า 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาออก | ชุดละ 50 ชิ้น | 55.5 mm | Linergy TR | Clip-on | สีเขียว - เหลือง | V0, ความหนา 0.8 มม. ตามมาตรฐาน UL 94 | 1.5 ถึง 25 มม.2, แข็ง 1 ถึง 16 มม.2, อ่อน มีคอร์ดเอ็น 1.5 ถึง 25 มม.2, อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น | 1000 V ตามมาตรฐาน IEC 60243-1 | 2 | 2 | มีกราวด์ป้องกัน | 1 | 16 มม.2 | ด้านข้าง | 14 mm | เข้าสายไฟ: ไขควง ถอดสายไฟ: ไขควง | 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน IEC 60250 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน VDE 0303-T4 | 3.7 ที่ 1 MHz | 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน IEC 60093 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 1000 G ตามมาตรฐาน IEC 60093 1000 G ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 101 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-7-1 |
| NSYTRV22PE | เทอร์มินอลบล็อค | TRV | โพลีเอไมด์ 6/6: ตัวเรือนฉนวน | 5.2 mm | 47.5 mm | 11.58 g | -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน IEC 60216-1 -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน VDE 0304-T21 | GL CSA cURus LR DNV IEC-ex VDE ATEX EAC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 0.5 ถึง 0.6 N.m | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys | Linergy | ตู้ Spacial | 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาเข้า 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาออก | ชุดละ 50 ชิ้น | 47.7 mm | Linergy TR | Clip-on | สีเขียว - เหลือง | V0, ความหนา 0.8 มม. ตามมาตรฐาน UL 94 | 0.14 ถึง 4 มม.2, แข็ง 0.2 ถึง 2.5 มม.2, อ่อน มีคอร์ดเอ็น 0.14 ถึง 4 มม.2, อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น | 1000 V ตามมาตรฐาน IEC 60243-1 | 2 | 2 | มีกราวด์ป้องกัน | 1 | 2.5 มม.2 | ด้านข้าง | 9 mm | เข้าสายไฟ: ไขควง ถอดสายไฟ: ไขควง | 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน IEC 60250 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน VDE 0303-T4 | 3.7 ที่ 1 MHz | 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน IEC 60093 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 1000 G ตามมาตรฐาน IEC 60093 1000 G ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | — |
| NSYTRV352PE | เทอร์มินอลบล็อค | TRV | โพลีเอไมด์ 6/6: ตัวเรือนฉนวน | 16 mm | 60.2 mm | 85.79 g | -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน IEC 60216-1 -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน VDE 0304-T21 | VDE EAC CSA cURus IEC-ex GL ATEX | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 3.2 ถึง 3.7 N.m | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys | Linergy | ตู้ Spacial | 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาเข้า 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาออก | ชุดละ 50 ชิ้น | 65.7 mm | Linergy TR | Clip-on | สีเขียว - เหลือง | V0, ความหนา 0.8 มม. ตามมาตรฐาน UL 94 | 1.5 ถึง 50 มม.2, แข็ง 2.5 ถึง 35 มม.2, อ่อน มีคอร์ดเอ็น 1.5 ถึง 50 มม.2, อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น | 1000 V ตามมาตรฐาน IEC 60243-1 | 2 | 2 | มีกราวด์ป้องกัน | 1 | 35 มม.2 | ด้านข้าง | 18 mm | เข้าสายไฟ: ไขควง ถอดสายไฟ: ไขควง | 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน IEC 60250 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน VDE 0303-T4 | 3.7 ที่ 1 MHz | 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน IEC 60093 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 1000 G ตามมาตรฐาน IEC 60093 1000 G ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 125 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-7-1 |
| NSYTRV62PE | เทอร์มินอลบล็อค | TRV | โพลีเอไมด์ 6/6: ตัวเรือนฉนวน | 8.2 mm | 47.5 mm | 22.74 g | -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน IEC 60216-1 -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน VDE 0304-T21 | ATEX cURus VDE EAC IEC-ex DNV CSA LR GL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 1.5 ถึง 1.8 N.m | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys | Linergy | ตู้ Spacial | 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาเข้า 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาออก | ชุดละ 50 ชิ้น | 47.7 mm | Linergy TR | Clip-on | สีเขียว - เหลือง | V0, ความหนา 0.8 มม. ตามมาตรฐาน UL 94 | 0.2 ถึง 10 มม.2, แข็ง 0.2 ถึง 10 มม.2, อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น 0.2 ถึง 6 มม.2, อ่อน มีคอร์ดเอ็น | 1000 V ตามมาตรฐาน IEC 60243-1 | 2 | 2 | มีกราวด์ป้องกัน | 1 | 6 มม.2 | ด้านข้าง | 10 mm | เข้าสายไฟ: ไขควง ถอดสายไฟ: ไขควง | 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน IEC 60250 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน VDE 0303-T4 | 3.7 ที่ 1 MHz | 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน IEC 60093 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 1000 G ตามมาตรฐาน IEC 60093 1000 G ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | — |