เทอร์มินอล แบบสกรู, แบบ Feed Through

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เทอร์มินอล แบบสกรู แบบ Feed Through, 2 พอยท์
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | วัสดุ | ความกว้าง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | รุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ | ประเภทอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | รุ่นสินค้า | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | ความเข้ากันได้ของสินค้า | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | ปริมาณต่อชุด | ความยาว | ชื่อสินค้า | โหมด ติดตั้ง | สี | ไม่ลามไฟ | หน้าตัดของสายเคเบิล | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | จำนวนการเชื่อมต่อ | จำนวนอินพุตการวัด | [In] พิกัดกระแสไฟฟ้า | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | จำนวนชั้นของเทอร์มินอลบล็อค | หน้าตัดมาตรฐาน | ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ความยาวในการปอกสายไฟ | ประเภทเครื่องมือ | ค่าความสูญเสียไดอิเล็กทริก | ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | ความต้านทาน | ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว | ความต้านทานการคืบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSYTRV62 | เทอร์มินอลบล็อค | TRV | โพลีเอไมด์ 6/6: ตัวเรือนฉนวน ทองแดงอัลลอย: คอนเนคเตอร์และสกรู ทองแดงอัลลอย: ลิงก์ต่อร่วม เหล็กกล้านิกเกิล-โครเมียม: สปริง | 8.2 mm | 47.5 mm | 13.95 g | -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน IEC 60216-1 -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน VDE 0304-T21 | ATEX LR VDE GL DNV CSA cURus EAC IEC-ex | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 1.5 ถึง 1.8 N.m | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys | อุปกรณ์เสริมการเชื่อมต่อ | Linergy | 1000 V ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V ตามมาตรฐาน ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus | ตู้ Spacial | 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาเข้า (M4) 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาออก (M4) | ชุดละ 50 ชิ้น | 47.7 mm | Linergy TR | Clip-on | สีเทา | V0, ความหนา 0.8 มม. ตามมาตรฐาน UL 94 | 0.2 ถึง 10 มม.2, สายเคเบิลแข็ง มีคอร์ดเอ็น 0.2 ถึง 6 มม.2 สายเคเบิลอ่อน มีคอร์ดเอ็น 0.2 ถึง 10 มม.2, สายเคเบิลแข็ง ไม่มีคอร์ดเอ็น 0.2 ถึง 10 มม.2, สายเคเบิลอ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น | 1000 V ตามมาตรฐาน IEC 60243-1 | 2 | 2 | 41 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-7-1 50 A cURus 50 A CSA 40 A ตามมาตรฐาน ATEX Exe II Ex II 2 GD | Passthrough | 1 | 6 มม.2 | ด้านข้าง | 10 mm | เข้าสายไฟ: ไขควง ถอดสายไฟ: ไขควง | 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน IEC 60250 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน VDE 0303-T4 | 3.7 ที่ 1 MHz | 10000 MΩ. m ตามมาตรฐาน IEC 60093 10000 MΩ. m ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 1000 G ตามมาตรฐาน IEC 60093 1000 G ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 |
| NSYTRV702 | เทอร์มินอลบล็อค | TRV | โพลีเอไมด์ 6/6: ตัวเรือนฉนวน ทองแดงอัลลอย: คอนเนคเตอร์และสกรู ทองแดงอัลลอย: ลิงก์ต่อร่วม เหล็กกล้านิกเกิล-โครเมียม: สปริง | 20.3 mm | 87.5 mm | 195 g | -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน IEC 60216-1 -40 ถึง 130 °C ตามมาตรฐาน VDE 0304-T21 | DNV CSA EAC cURus LR IEC-ex VDE GL ATEX | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 8 ถึง 10 N.m | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys | อุปกรณ์เสริมการเชื่อมต่อ | Linergy | 1000 V ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-7-1 1000 V CSA 600 V cURus | ตู้ Spacial | 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาเข้า (M8) 1 x เทอร์มินอล แบบสกรู: ขาออก (M8) | ชุดละ 10 ชิ้น | 70.5 mm | Linergy TR | Clip-on | สีเทา | V0, ความหนา 0.8 มม. ตามมาตรฐาน UL 94 | 25 ถึง 70 มม.2 สายเคเบิลแข็ง มีคอร์ดเอ็น 25 ถึง 70 มม.2 สายเคเบิลแข็ง ไม่มีคอร์ดเอ็น 25 ถึง 70 มม.2 สายเคเบิลอ่อน มีคอร์ดเอ็น 16 ถึง 95 มม.2 สายเคเบิลอ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น | 1000 V ตามมาตรฐาน IEC 60243-1 | 2 | 1 | 192 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-7-1 192 A CSA 192 A cURus | Passthrough | 1 | 70 มม.2 | ด้านข้าง | 24 mm | เข้าสายไฟ: ไขควง ถอดสายไฟ: ไขควง | 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน IEC 60250 0.01 ที่ 1 MHz ตามมาตรฐาน VDE 0303-T4 | 3.7 ที่ 1 MHz | 10000 MΩ. m ตามมาตรฐาน IEC 60093 10000 MΩ.m ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 1000 G ตามมาตรฐาน IEC 60093 1000 G ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 | 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) ตามมาตรฐาน VDE 0303-T30 |