กล่องควบคุมรอก เครน XAC-A

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กล่องควบคุมรอก เครน (กล่องเปล่า) XAC-A, มี 5 ช่องแนวตั้ง

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ช่องเข้าสายไฟ   ทนการสั่นสะเทือน   ทนต่อแรงกระแทกความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมวัสดุ แนบมากฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษOvervoltage categoryการป้องกันระดับ IKกระบวนการชุบผิวป้องกันชนิดกล่องควบคุมชนิดวงจรไฟฟ้าประเภทปิดจำนวน 
    ช่องตัด
    สีของกล่องควบคุมรางป้องกันจุดศูนย์กลางช่องตัด 
    สำหรับโอเปอเรเตอร์แนวตั้ง
    XACA05Harmony XACกล่องควบคุมรอก เครนXACAปลอกยางพร้อมช่องเข้าแบบสเต็ป 8 ถึง 26 มม.15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    100 gn ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.625 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529UL 508
    EN/IEC 60204-32
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    -25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °CCCC
    GOST
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าโพลีโพรพีลีนประกาศ REACHมี18 เดือนมีClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102THฉนวนสองชั้นวงจรควบคุมกล่องเปล่า5 ช่องสีเหลืองไม่มี30 mm