กล่องควบคุมรอก เครน XAC-A

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กล่องควบคุมรอก เครน XAC-A 6 ปุ่มกด

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ช่องเข้าสายไฟ   ทนการสั่นสะเทือน   ทนต่อแรงกระแทกความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEวัสดุ แนบมากฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวนความเข้ากันได้ของสินค้าOvervoltage categoryการป้องกันระดับ IKการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1[Ithe] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่ปิดพิกัดกำลังใช้งานในหน่วย Wการป้องกัน 
    ไฟฟ้าลัดวงจร
    [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสกระบวนการชุบผิวป้องกันแรงปฏิบัติการความต้านทานตกคร่อมเทอร์มินอลสูงสุดชนิดกล่องควบคุมชนิดวงจรไฟฟ้าประเภทปิดสีของกล่องควบคุมการใช้งานกล่องควบคุมส่วนประกอบของกล่องควบคุม            ชนิดปุ่มควบคุม             อินเตอร์ล็อคเชิงกล       การกำหนดรหัสหน้าสัมผัส         ตัวระบุเทอร์มินอล
    XACA671Harmony XACกล่องควบคุมรอก เครนXACAปลอกยางพร้อมช่องเข้า 
    แบบสเต็ป 8 ถึง 26 มม.
    15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    100 gn ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.86 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-32
    -25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °CCCC
    GOST
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะโพลีโพรพีลีนประกาศ REACHมี18 เดือนมี600 V (มลภาวะระดับ 3)ZB2BE101 สำหรับแต่ละทิศทางClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102เทอร์มินอล แบบสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น
    เทอร์มินอล แบบสกรู, 1 x 0.5...2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น
    (13-14) NO10 A40 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบ, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn ที่ 120 V, โหลดแฟกเตอร์ = 0.5 (อินดักทีฟโหลด) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 appendix C
    48 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบ, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn ที่ 48 V, โหลดแฟกเตอร์ = 0.5 (อินดักทีฟโหลด) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 appendix C
    65 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบ, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn ที่ 24 V, โหลดแฟกเตอร์ = 0.5 (อินดักทีฟโหลด) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 appendix C
    10 A มีฟิวส์ป้องกัน 
    ด้วยฟิวส์หลอดทรงกระบอกชนิด gG
    6 kV ตามมาตรฐาน IEC 60947-1ตัดช้าTH10 N ปุ่มกด25 MOhmฉนวนสองชั้นวงจรควบคุมสำเร็จรูปพร้อมใช้งานสีเหลืองควบคุมมอเตอร์รอกแบบซิงเกิ้ลสปีดปุ่มกด 6 ปุ่มปุ่มกดแรก 1 NO ขึ้น, ช้า
    ปุ่มกดที่สอง 1 NO ลง, ช้า
    ปุ่มกดที่สี่ 1 NO ซ้าย, ช้า
    ปุ่มกดที่สาม 1 NO ขวา, ช้า
    ปุ่มกดที่ห้า 1 NO เดินหน้า, ช้า
    ปุ่มกดที่หก 1 NO ถอยหลัง, ช้า
    มีอินเตอร์ล็อคเชิงกลระหว่างคู่A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 appendix A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 appendix A
    (11-12) NC
    (13-14) NO
    XACA681Harmony XACกล่องควบคุมรอก เครนXACAปลอกยางพร้อมช่องเข้า 
    แบบสเต็ป 8 ถึง 26 มม.
    15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    100 gn ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.95 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529CSA C22.2 No 14-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °CCSAผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะโพลีโพรพีลีนประกาศ REACHมี18 เดือนมี500 V (มลภาวะระดับ 3) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60947-1
    ZB2BE102 + ZB2BE101 สำหรับแต่ละทิศทางClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102เทอร์มินอล แบบสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น(11-12) NC10 A40 W DC-13 สำหรับ 1000000 รอบ, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn ที่ 120 V, โหลดแฟกเตอร์ = 0.5 (อินดักทีฟโหลด) ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 appendix C10 A มีฟิวส์ป้องกัน 
    ด้วยฟิวส์หลอดทรงกระบอกชนิด gG
    6 kV ตามมาตรฐาน IEC 60947-1ตัดช้าTH13 N ปุ่มกด25 MOhmฉนวนสองชั้นวงจรควบคุมสำเร็จรูปพร้อมใช้งานสีเหลืองควบคุมมอเตอร์รอกแบบซิงเกิ้ลสปีดปุ่มกด 6 ปุ่มปุ่มกดแรก 1 NC + 1 NO ขึ้น, ช้ามีอินเตอร์ล็อคเชิงกลระหว่างคู่Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 appendix A(13-14) NO
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    XACA28131 | กล่องควบคุมรอก เครน XAC-A | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย