กล่องควบคุมรอก เครน (กล่องเปล่า) XAC-A

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - XAC-A ซีรีย์ กล่องควบคุม
    - กล่องควบคุมสำหรับวงจรเสริม
    - กล่องควบคุมสำหรับปุ่มสัญญานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22มม.
    - สีของส่วนควบคุม:สีเหลือง
    - ชนิดของวงจรไฟฟ้า: ควบคุมวงจร
    - วัสดุตัวกล่อง: พลาสติกPP (โพลีโพรพิลีน)
    - มาตรฐานควบคุมสิ่งแวดล้อม: EN/IEC 60204-32, EN/IEC 60947-5-1, UL 508
    - XAC-A ซีรีย์ สำหรับกล่องควบคุม รอก, เครน
    - ชนิดของส่วนควบคุม: ฉนวน 2 ชั้น
    - ค่าIPมาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำโดยรอบ: IP65
    - อุณหภูมิใช้งาน: -25 to +60°C
    - น้ำหนัก: 0.44- 1.0 kg

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ช่องเข้าสายไฟ   ทนการสั่นสะเทือน   ทนต่อแรงกระแทกความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP     มาตรฐาน       อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมวัสดุ แนบมากฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษOvervoltage categoryการป้องกันระดับ IKกระบวนการชุบผิวป้องกันชนิดกล่องควบคุมชนิดวงจรไฟฟ้าประเภทปิดจำนวน 
    ช่องตัด
    สีของกล่องควบคุมรางป้องกันจุดศูนย์กลางช่องตัด 
    สำหรับโอเปอเรเตอร์แนวตั้ง
    XACA02Harmony XACกล่องควบคุมรอก เครนXACAปลอกยางพร้อมช่องเข้า 
    แบบสเต็ป 8 ถึง 26 มม.
    15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    100 gn ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.44 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-32
    UL 508
    -25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °CCCC
    GOST
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าโพลีโพรพีลีนประกาศ REACHมี18 เดือนมีClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102THฉนวนสองชั้นวงจรควบคุมกล่องเปล่า2 ช่องสีเหลืองไม่มี30 mm
    XACA03Harmony XACกล่องควบคุมรอก เครนXACAปลอกยางพร้อมช่องเข้า 
    แบบสเต็ป 8 ถึง 26 มม.
    15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    100 gn ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.44 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    -25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °CGOST
    CCC
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าโพลีโพรพีลีนประกาศ REACHมี18 เดือนมีClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102THฉนวนสองชั้นวงจรควบคุมกล่องเปล่า3 ช่องสีเหลืองไม่มี30 mm
    XACA04Harmony XACกล่องควบคุมรอก เครนXACAปลอกยางพร้อมช่องเข้า 
    แบบสเต็ป 8 ถึง 26 มม.
    15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    100 gn ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.54 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529UL 508
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    -25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °CCCC
    GOST
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าโพลีโพรพีลีนประกาศ REACHมี18 เดือนมีClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102THฉนวนสองชั้นวงจรควบคุมกล่องเปล่า4 ช่องสีเหลืองไม่มี30 mm
    XACA06Harmony XACกล่องควบคุมรอก เครนXACAปลอกยางพร้อมช่องเข้า 
    แบบสเต็ป 8 ถึง 26 มม.
    15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    100 gn ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.665 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 60204-32
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    -25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °CGOST
    CCC
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าโพลีโพรพีลีนประกาศ REACHมี18 เดือนมีClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102THฉนวนสองชั้นวงจรควบคุมกล่องเปล่า6 ช่องสีเหลืองไม่มี30 mm
    XACA12Harmony XACกล่องควบคุมรอก เครนXACAปลอกยางพร้อมช่องเข้า 
    แบบสเต็ป 8 ถึง 26 มม.
    15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    100 gn ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ1 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 60204-32
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    -25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °CCCC
    GOST
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าโพลีโพรพีลีนประกาศ REACHมี18 เดือนมีClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140IK08 ตามมาตรฐาน EN 50102THฉนวนสองชั้นวงจรควบคุมกล่องเปล่า12 ช่องสีเหลืองไม่มี30 mm
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
    XACA02 | กล่องควบคุมรอก เครน (กล่องเปล่า) XAC-A | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย