1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TeSys GV2 & GV3 หน้าสัมผัสเสริม

ACC. AUXILIARY CONTACT

TeSys GV2 & GV3 หน้าสัมผัสเสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys GV2 & GV3, หน้าสัมผัสเสริม, 1 NO + 1 NO (Fault)

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทานเชิงกล ความกว้าง ความสูง ความลึก น้ำหนักสุทธิคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษกระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุดชนิดการป้องกันรุ่นสินค้า[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดแรงดันไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุดความเข้ากันได้ของสินค้าตำแหน่งการติดตั้งการเชื่อมต่อ - ขั้วพิกัดกำลังใช้งานในหน่วย Wการทำงานของหน้าสัมผัสเสริมการจัดเรียงหน้าสัมผัสขั้วพิกัดกำลังใช้งานในหน่วย VA
GVAD1010บล็อคหน้าสัมผัสเสริมGVAD100000 รอบ9.3 mm89 mm66 mm0.055 กก.สภาพแวดล้อมปกติผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม 
วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
ประกาศ REACHมี18 เดือน1.4 N.m - กับเทอร์มินอล แบบสกรูมี5 mAGB2CB: เบรกเกอร์
GG ฟิวส์ 10 A
TeSys48: 690 V AC
24: 240 V DC
690 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1
300 V ตามมาตรฐาน UL 508
300 V ตามมาตรฐาน 
CSA C22.2 No 14
6 A
2.5 A สำหรับส่งสัญญาณ Fault
17 VGV2L
GV2P
GV2RT
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2ME
ด้านซ้าย
เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 
1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง
เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 
1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง
เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 
0.75 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น
เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 
0.75 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น
เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 
0.75 ถึง 1.5 มม.2 อ่อน มีคอร์ดเอ็น
เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 
0.75 ถึง 1.5 มม.2 อ่อน มีคอร์ดเอ็น
120 W ที่ 240 V DC-13 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
140 W ที่ 110 V DC-13 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
140 W ที่ 24 V DC-13 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
180 W ที่ 60 V DC-13 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
240 W ที่ 48 V DC-13 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
15 W ที่ 48 V DC-13 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
1000 รอบ
24 W ที่ 24 V DC-13 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
1000 รอบ
9 W ที่ 60 V DC-13 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
1000 รอบ
สัญญาณ Fault 1 NO2 NO300 VA ที่ 48 V AC-15 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
414 VA ที่ 690 V AC-15 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
500 VA ที่ 110 ถึง 127 V AC-15 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
500 VA ที่ 500 V AC-15 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
650 VA ที่ 440 V AC-15 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
720 VA ที่ 230 ถึง 240 V AC-15 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
850 VA ที่ 380 ถึง 415 V AC-15 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 
100000 รอบ
36 VA ที่ 24 V AC-14 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 1000 รอบ
48 VA ที่ 48 V AC-14 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 1000 รอบ
72 VA ที่ 110 ถึง 127 V AC-14 - ความทนทานทางไฟฟ้า: 1000 รอบ
รหัสสินค้า
GVAD1010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 407.00

ACC. AUXILIARY CONTACT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ GV2L, GV2P, GV2RT, GV3L, GV2LE, GV3P, GV2ME จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 48...690 V AC, 24...240 V DC กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ 5 mA
แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ 17 V ตำแหน่งการติดตั้ง ด้านซ้าย องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส 2 NO
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ บล็อคหน้าสัมผัสเสริม ความทนทาน กล 100000 รอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GVAD1010 ในชุด TeSys GV2 & GV3 หน้าสัมผัสเสริม