1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขดลวด คอนแทค TeSys F

COIL CONTACTOR

ขดลวด คอนแทค TeSys F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys F, คอนแทค ขดลวด, lx1fj, 220:230 โวลต์ AC 40:400 เฮิร์ตซ์

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันmUc n วงจร อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้าโลหะหนักปลอดสารพิษความเข้ากันได้ของช่วงพิสัยความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์อัตราการทำงานสูงสุดประเภทวงจร อุปกรณ์ควบคุมขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุมเวลาทำงานอุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้าใน VAการใช้พลังงาน ใน VAการกระจายความร้อนเทคโนโลยี ขดลวดความต้านทานเฉลี่ยความเหนี่ยวนำ ของวงจรปิด
LX1FJ220คอนแทค ขดลวดLX1FJ10 มอเตอร์ไซค์1 กก-5 ถึง 55 ° Cผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REACHใช่18 เดือน220:230 โวลต์ AC 40:400 เฮิร์ตซ์ใช่คอนแทค TeSys F LC1FTeSysLC1F4002400 รอบ / ชม. 55 ° CAC ที่ 40:400 เฮิร์ตซ์การดำเนินงาน:0.85:1.1 uc 40:400 เฮิร์ต (ที่ 55 ° C)
ออกกลางคัน:0.3:0.5 ยูซี 40:400 เฮิร์ต (ที่ 55 ° C)
100:เปิด 170 ms
40:ปิด 75 ms
1075 VA 40:400 Hz cos phi 0.9 (ที่ 20 ° C)15 VA 40:400 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ° C)14 W ที่ 40:400 เฮิร์ตซ์ไม่มี โมดูล ป้องกัน แบบฝัง ตัว37 โอห์มเข้าที่ 20 ° C
1030 โอห์มถือที่ 20 ° C
5.1 ชม
รหัสสินค้า
LX1FJ220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,400.00

COIL CONTACTOR 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ LC1F400 ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ คอนแทค ขดลวด ความทนทาน กล 10 Mcycles
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 220:230 โวลต์ AC 40:400 เฮิร์ตซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LX1FJ220 ในชุด ขดลวด คอนแทค TeSys F