บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys D ขั้วต่อแบบยึดด้านข้าง สกรู แคลมป์ยึด ลมป์ (LAD8N)

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys D, ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบความทนทาน กลความกว้างระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์คุณสมบัติ สิ่งแวดล้อมสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์ปฏิบัติการระดับความสูงกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นโลหะหนักปลอดสารพิษกระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำประเภทการป้องกันความเข้ากันได้ของช่วงพิสัย[Ue] แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[อุ้ย] พิกัดทนแรงดันของฉนวน[Ith] กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำตำแหน่งการติดตั้งการเชื่อมต่อ - ขั้วการรักษาป้องกันความต้านทานฉนวนไฟฟ้าการดำเนินการติดต่อเสริมองค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัสIrms จัดอันดับความสามารถในการผลิตเวลาไม่ทับซ้อนกันอนุญาตให้ทำได้ 
    ระยะเวลาอันสั้น 
    คะแนน
    LAD8N02TeSys D.บล็อค หน้าสัมผัสเสริมจักรยานยนต์ 30 คัน12.5 มมIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC60947-5-1
    UL60947-5-1
    CSA C22.2 
    ไม่60947-5-1
    GB / T 14048.5
    -5 ถึง 60 ° C-60 ถึง 80 ° Cโครงการ IECEE CB
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    สภาพแวดล้อมปกติผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ 
    การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ
    3000 มการประกาศ REACHใช่18 เดือน1.7 นาโนเมตรใช่5 mAGG ฟิวส์ 10 ATeSys LC1D
    TeSys CAD
    TeSys690 โวลต์ AC 25:400 เฮิร์ตซ์690 V ตามมาตรฐาน IEC 
    60947-5-1
    600 V - การรับรอง CSA
    600 V - การรับรอง UL
    10 A (ที่ 60 ° C)17 โวลต์ด้านขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ
     1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ตัน
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ตัน
    TH สอดคล้องกับ IEC60068> 10 mohmทันทีทันใด2 NC140 A AC 
    เป็นไปตาม IEC60947-5-1
    250 A DC 
    เป็นไปตาม IEC60947-5-1
    1.5 ms ในการลดพลังงาน 
    หน้าสัมผัส
    1.5 มิลลิวินาทีใน energisation หน้าสัมผัส
    100 A 60 ° C 1 วินาที
    120 A 60 ° C 500 มิลลิวินาที
    140 A 60 ° C 
    100 มิลลิวินาที
    LAD8N20TeSys D.บล็อค หน้าสัมผัสเสริมจักรยานยนต์ 30 คัน12.5 มมIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC60947-5-1
    UL60947-5-1
    CSA C22.2 
    ไม่60947-5-1
    GB / T 14048.5
    -5 ถึง 60 ° C-60 ถึง 80 ° Cโครงการ IECEE CB
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    สภาพแวดล้อมปกติผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ
     การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ
    3000 มการประกาศ REACHใช่18 เดือน1.7 นาโนเมตรใช่5 mAGG ฟิวส์ 10 ATeSys LC1D
    TeSys CAD
    TeSys690 โวลต์ AC 25:400 เฮิร์ตซ์690 V ตามมาตรฐาน IEC 
    60947-5-1
    600 V - การรับรอง CSA
    600 V - การรับรอง UL
    10 A (ที่ 60 ° C)17 โวลต์ด้านขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ตัน
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 2.5 มม. 2 ตัน
    TH สอดคล้องกับ IEC60068> 10 mohmทันทีทันใด2 ไม่140 A AC 
    เป็นไปตาม IEC60947-5-1
    250 A DC 
    เป็นไปตาม IEC60947-5-1
    1.5 ms ในการลดพลังงาน 
    หน้าสัมผัส
    1.5 ms ในการกระตุ้น 
    หน้าสัมผัส
    100 A 60 ° C 
    1 วิ
    120 A 60 ° C 
    500 มิลลิวินาที
    140 A 60 ° C 
    100 มิลลิวินาที
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    LAD8N02 | บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys D ขั้วต่อแบบยึดด้านข้าง สกรู แคลมป์ยึด ลมป์ (LAD8N) | SCHNEIDER | MISUMI ประเทศไทย