1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนแท็กบล็อก กับ ตัวเครื่อง

JOYSTICK BODY

คอนแท็กบล็อก กับ ตัวเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,338.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนแท็กบล็อก พร้อม ตัวเครื่อง/ ปลอกสวม ยึดสำหรับ ตัวควบคุม จอยสติ๊ก 4 ทิศทาง

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนสัปดาห์กฎระเบียบ REACHการประกันแรงบิดขันแน่นขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน[ith]กระแสไฟฟ้าประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้วอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้หน้าสัมผัส ดำเนินการเปิดบวกClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADติดต่อ วัสดุแก้ไข วัสดุ ปลอกสวมการนำเสนออุปกรณ์การใช้งานผู้ติดต่อรูปทรง ของ หัว สกรู[ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้าความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า
ZD4PA203Harmony XB4ชุด ตัวเครื่อง/ หน้า หน้าสัมผัส สมบูรณ์สำหรับ ตัวควบคุม จอยสติ๊กZD45 gn (f = 2 ถึง 500 hz) ตามมาตรฐาน IEC60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ DC-13 0.2 A ที่ 110 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ DC-13 0.5 A ที่ 24 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
1000000 รอบ0.058 กกEN / IEC60947-1
UL 508
EN / IEC60947-5-1
CSA C22.2 14
EN / IEC60947-5-5
EN / IEC60947-5-4
JISC8201-5-1
JISC8201-1
-25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CDNV
LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
RINA
CSA
UL อยู่ในรายการ
BV
GL
การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะการประกาศ REACH18 เดือน0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN60947-110 A เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-14 เลขที่ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ ไปตาม EN60947-1
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 มม. ²โดยไม่มีปลาย สายไฟ ไปตาม EN60947-1
10 ตลับ ฟิวส์ ชนิด gG ที่เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1EN 60947-1 6 กิโลโวลต์หยุดช้าไม่มีClass I เป็นไปตาม IEC6053630 มม47 มมโลหะผสมเงิน (ag / ni)ซามัคองค์ประกอบ พื้นฐานมาตรฐานครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตาม EN / IEC60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตาม EN / IEC60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตาม EN / IEC60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตาม EN / IEC60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตาม EN / IEC60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตาม EN / IEC60947-5-1
Λ <10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตาม EN / IEC60947-5-4
Λ <10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตาม EN / IEC60947-5-4
รหัสสินค้า
ZD4PA203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,338.94

JOYSTICK BODY 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ชุด ตัวเครื่อง/ หน้า หน้าสัมผัส สมบูรณ์สำหรับ ตัวควบคุม จอยสติ๊ก ความทนทาน กล 1000000 รอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZD4PA203 ในชุด คอนแท็กบล็อก กับ ตัวเครื่อง