1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคหน้าสัมผัสแบบซิงเกิ้ล สำหรับหัว Ø22

บล็อคหน้าสัมผัสแบบซิงเกิ้ล สำหรับหัว Ø22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อคหน้าสัมผัสแบบซิงเกิ้ล สำหรับหัว Ø22

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์             ความทนทานทางไฟฟ้า             ความทนทานเชิงกลระดับการป้องกัน IP      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEปราศจาก SVHC ตามกฎหมาย REACHแรงบิดขันแน่น[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส                               การเชื่อมต่อ - ขั้ว                                  การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันวัสดุของหน้าสัมผัสการใช้งานหน้าสัมผัส   [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน   ชนิดบล็อคหน้าสัมผัส
ZA2EE101Harmony Easy XA2คอนแท็กบล็อกZA2E500000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, 
อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V,
อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
1500000 รอบIP20 ตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
IEC 60529
EN/IEC 60947-5-1
-25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCE
CCC
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะมี0.8 N.m600 V (มลภาวะระดับ 3)
ตามมาตรฐาน EN 60947-1
10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-11 NO, <= 2 x 1.5 มม.2 ตามมาตรฐาน EN 60947-1
, <= 1 x 2.5 มม.2 ตามมาตรฐาน EN 60947-1
, >= 1 x 0.5 มม.2 ตามมาตรฐาน EN 60947-1
ขั้วต่อ Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. ตามมาตรฐาน EN 60947-1
10 A ฟิวส์ ชนิด gL 
ตามมาตรฐาน
IEC 60269-1
EN 60947-1 6 kVตัดช้าไม่มีTCโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)หน้าสัมผัสมาตรฐาน2 A ที่ 230 V, AC-15,
A600 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
0.2 A ที่ 110 V, DC-13,
Q600 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
ซิงเกิ้ล
ZA2EE102Harmony Easy XA2คอนแท็กบล็อกZA2E500000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V,
อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V,
อัตราการทำงาน < 60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
1500000 รอบIP20 ตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 60947-1
IEC 60529
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
-25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCCC
CE
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะมี0.8 N.m600 V (มลภาวะระดับ 3)
ตามมาตรฐาน EN 60947-1
10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-11 NC, <= 2 x 1.5 มม.2 ตามมาตรฐาน EN 60947-1
, <= 1 x 2.5 มม.2 ตามมาตรฐาน EN 60947-1
, >= 1 x 0.5 มม.2 ตามมาตรฐาน EN 60947-1
ขั้วต่อ Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. ตามมาตรฐาน EN 60947-1
10 A ฟิวส์ ชนิด gL
ตามมาตรฐาน
IEC 60269-1
EN 60947-1 6 kVตัดช้าไม่มีTCโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)หน้าสัมผัสมาตรฐาน2 A ที่ 230 V, AC-15,
A600 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
0.2 A ที่ 110 V, DC-13,
Q600 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1
ซิงเกิ้ล
รหัสสินค้า
ZA2EE101
ZA2EE102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 41.63

"\\\""CONTACTBLOCK,1NO\\\""" 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 41.63

"\\\""CONTACTBLOCK,1NC\\\""" 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ คอนแท็กบล็อก ความทนทาน กล 1500000 รอบ