1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตาร์ทเตอร์ DOL แบบปิด TeSys LE

สตาร์ทเตอร์ DOL แบบปิด TeSys LE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,780.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys LE ปิดตัว สตาร์ทเตอร์ DOL

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์วัสดุ ความกว้าง ความสูง ความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEการประกัน             กำลังมอเตอร์ kW              ประเภทการใช้งาน[Uc] แรงดันวงจรควบคุมปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษรุ่นสินค้าชื่อสินค้าการใช้งานอุปกรณ์ชนิดควบคุมจำนวนช่องเข้าสายเคเบิลส่วนประกอบของอุปกรณ์Circularity Profileการส่งสัญญาณท้องถิ่นช่วงการปรับการป้องกันความร้อนกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการป้องกันระดับ IK[Ithe] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่ปิด[Ie] พิกัดกระแสใช้งาน
LE1D12M7DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1Dโพลีคาร์บอเนต88 mm166 mm128.5 mm0.92 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน3 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
7.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz
7.5 kW ที่ 660/690 V AC 50/60 Hz
5.5 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
5.5 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
5.5 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz
AC-3220 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO20 ล่าง
2 Pg 13 ล่าง
2 Pg 16 ล่าง
โอเวอร์โหลดรีเลย์ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
คอนแทค
ประกาศ REACHมีIK07 ตามมาตรฐาน IEC 6052912 A12 A AC-3
LE1D12Q7DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1Dโพลีคาร์บอเนต88 mm166 mm128.5 mm0.92 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน3 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
7.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz
7.5 kW ที่ 660/690 V AC 50/60 Hz
5.5 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
5.5 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
5.5 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz
AC-3380 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO20 ล่าง
2 Pg 13 ล่าง
2 Pg 16 ล่าง
โอเวอร์โหลดรีเลย์ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
คอนแทค
ประกาศ REACHมีIK07 ตามมาตรฐาน IEC 6052912 A12 A AC-3
LE1D18M7DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1Dโพลีคาร์บอเนต101 mm201 mm153.5 mm1.015 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน10 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz
10 kW ที่ 660/690 V AC 50/60 Hz
4 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
9 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
9 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz
7.5 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-3220 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO20 ล่าง
2 Pg 16 ล่าง
2 ISO25 บน
2 Pg 21 ล่าง
2 ISO25 ล่าง
โอเวอร์โหลดรีเลย์ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
คอนแทค
ประกาศ REACHมีIK07 ตามมาตรฐาน IEC 6052918 A18 A AC-3
LE1D18Q7DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1Dโพลีคาร์บอเนต101 mm201 mm153.5 mm1.015 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน10 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz
10 kW ที่ 660/690 V AC 50/60 Hz
4 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
9 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
9 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz
7.5 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-3380 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO20 ล่าง
2 Pg 16 ล่าง
2 ISO25 บน
2 Pg 21 ล่าง
2 ISO25 ล่าง
โอเวอร์โหลดรีเลย์ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
คอนแทค
ประกาศ REACHมีIK07 ตามมาตรฐาน IEC 6052918 A18 A AC-3
LE1M35M710DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1MABS (อะคริโลไนไตรล์ 
บิวทาไดอีน - สไตรีน)
78 mm160 mm108 mm0.6 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน0.55 kW ที่ 240 V AC 50/60 Hz
1.5 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
0.55 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
1.5 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-3220 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO25 บน
2 Pg 13 บน
2 Pg 21 บน
2 ISO20 ล่าง
2 ISO25 ล่าง
2 Pg 13 ล่าง
2 Pg 21 ล่าง
2 Pg 16 บน
2 Pg 16 ล่าง
คอนแทค
เทอร์มินอลกราวด์
เทอร์มินอลนิวทรัล
โอเวอร์โหลดรีเลย์
ข้อมูลการหมดอายุการใช้งานทำงาน: LED (สีเหลือง)2.6 ถึง 3.7 A
LE1M35Q705DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1MABS (อะคริโลไนไตรล์ 
บิวทาไดอีน - สไตรีน)
78 mm160 mm108 mm0.6 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน0.12 kW ที่ 240 V AC 50/60 Hz
0.25 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
0.12 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
0.25 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-3380 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO25 บน
2 Pg 13 บน
2 Pg 21 บน
2 ISO20 ล่าง
2 ISO25 ล่าง
2 Pg 13 ล่าง
2 Pg 21 ล่าง
2 Pg 16 บน
2 Pg 16 ล่าง
คอนแทค
เทอร์มินอลกราวด์
เทอร์มินอลนิวทรัล
โอเวอร์โหลดรีเลย์
ข้อมูลการหมดอายุการใช้งานทำงาน: LED (สีเหลือง)0.54 ถึง 0.8 A
LE1M35Q708DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1MABS (อะคริโลไนไตรล์ 
บิวทาไดอีนสไตรีน)
78 mm160 mm108 mm0.6 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน0.37 kW ที่ 240 V AC 50/60 Hz
0.75 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
0.37 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
1.1 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-3380 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO25 บน
2 Pg 13 บน
2 Pg 21 บน
2 ISO20 ล่าง
2 ISO25 ล่าง
2 Pg 13 ล่าง
2 Pg 21 ล่าง
2 Pg 16 บน
2 Pg 16 ล่าง
คอนแทค
เทอร์มินอลกราวด์
เทอร์มินอลนิวทรัล
โอเวอร์โหลดรีเลย์
ข้อมูลการหมดอายุการใช้งานทำงาน: LED (สีเหลือง)1.8 ถึง 2.6 A
LE1M35Q710DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1MABS (อะคริโลไนไตรล์ 
บิวทาไดอีนสไตรีน)
78 mm160 mm108 mm0.6 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน0.55 kW ที่ 240 V AC 50/60 Hz
1.5 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
0.55 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
1.5 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-3380 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO25 บน
2 Pg 13 บน
2 Pg 21 บน
2 ISO20 ล่าง
2 ISO25 ล่าง
2 Pg 13 ล่าง
2 Pg 21 ล่าง
2 Pg 16 บน
2 Pg 16 ล่าง
คอนแทค
เทอร์มินอลกราวด์
เทอร์มินอลนิวทรัล
โอเวอร์โหลดรีเลย์
ข้อมูลการหมดอายุการใช้งานทำงาน: LED (สีเหลือง)2.6 ถึง 3.7 A
LE1M35Q712DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1MABS (อะคริโลไนไตรล์ 
บิวทาไดอีนสไตรีน)
78 mm160 mm108 mm0.6 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน0.75 kW ที่ 240 V AC 50/60 Hz
2.2 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
1.1 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
2.2 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-3380 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO25 บน
2 Pg 13 บน
2 Pg 21 บน
2 ISO20 ล่าง
2 ISO25 ล่าง
2 Pg 13 ล่าง
2 Pg 21 ล่าง
2 Pg 16 บน
2 Pg 16 ล่าง
คอนแทค
เทอร์มินอลกราวด์
เทอร์มินอลนิวทรัล
โอเวอร์โหลดรีเลย์
ข้อมูลการหมดอายุการใช้งานทำงาน: LED (สีเหลือง)3.7 ถึง 5.5 A
LE1M35Q716DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1MABS (อะคริโลไนไตรล์ 
บิวทาไดอีนสไตรีน)
78 mm160 mm108 mm0.6 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน4 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
2.2 kW ที่ 240 V AC 50/60 Hz
4 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
2.2 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
AC-3380 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO25 บน
2 Pg 13 บน
2 Pg 21 บน
2 ISO20 ล่าง
2 ISO25 ล่าง
2 Pg 13 ล่าง
2 Pg 21 ล่าง
2 Pg 16 บน
2 Pg 16 ล่าง
คอนแทค
เทอร์มินอลกราวด์
เทอร์มินอลนิวทรัล
โอเวอร์โหลดรีเลย์
ข้อมูลการหมดอายุการใช้งานทำงาน: LED (สีเหลือง)8 ถึง 11.5 A
LE1M35Q722DOL สตาร์ทเตอร์แบบใส่กล่องLE1MABS (อะคริโลไนไตรล์ 
บิวทาไดอีนสไตรีน)
78 mm160 mm108 mm0.6 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947-4-1-5 ถึง 40 °Cสภาพแวดล้อมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
18 เดือน4 kW ที่ 240 V AC 50/60 Hz
7.5 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz
7.5 kW ที่ 380/400 V AC 50/60 Hz
3.7 kW ที่ 220/230 V AC 50/60 Hz
AC-3380 V AC 50/60 HzมีTeSysTeSys LEมาตรฐานปุ่มกด 
เริ่ม สีเขียว I
ปุ่มกด 
หยุด / รีเซ็ต สีแดง O
2 ISO20 บน
2 ISO25 บน
2 Pg 13 บน
2 Pg 21 บน
2 ISO20 ล่าง
2 ISO25 ล่าง
2 Pg 13 ล่าง
2 Pg 21 ล่าง
2 Pg 16 บน
2 Pg 16 ล่าง
คอนแทค
เทอร์มินอลกราวด์
เทอร์มินอลนิวทรัล
โอเวอร์โหลดรีเลย์
ข้อมูลการหมดอายุการใช้งานทำงาน: LED (สีเหลือง)12 ถึง 16 A
รหัสสินค้า
LE1D12M7
LE1D12Q7
LE1D12U7
LE1D18M7
LE1D18Q7
LE1M35M710
LE1M35M712
LE1M35Q705
LE1M35Q708
LE1M35Q710
LE1M35Q712
LE1M35Q716
LE1M35Q722
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคะแนน กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟฟ้า วัสดุ ช่วงการปรับการป้องกันความร้อน

฿ 3,006.25

ENCLOS 1S 12A 220V 50/60 1 ชิ้น 60 วัน -12 A AC-3220 V AC 50/60 Hzโพลีคาร์บอเนต-

฿ 3,006.25

ENCLOSED STARTER 12A 380V 1 ชิ้น 60 วัน -12 A AC-3380 V AC 50/60 Hzโพลีคาร์บอเนต-

฿ 3,006.25

LEENCLOSEDDOLSTARTER12A 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12 A240 V AC 50/60 Hzโพลีคาร์บอเนต-

฿ 3,006.25

ENCLOSED DOL STARTER 1 ชิ้น 60 วัน -18 A AC-3220 V AC 50/60 Hzโพลีคาร์บอเนต-

฿ 3,006.25

ENCLOSED STARTER 18A 380V 1 ชิ้น 60 วัน -18 A AC-3380 V AC 50/60 Hzโพลีคาร์บอเนต-

฿ 1,780.63

STARTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --220 V AC 50/60 HzABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน)2.6…3.7 A

฿ 1,780.63

STARTER 3.7-5.5A 220VAC 1 ชิ้น 60 วัน 10-220 V AC 50/60 HzABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน)3.7…5.5 A

฿ 1,882.38

ENCLOSED DOL STARTER 1 ชิ้น 2 วัน --380 V AC 50/60 HzABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน)0.54…0.8 A

฿ 1,882.38

ENCLOSED STARTERS 1 ชิ้น 60 วัน --380 V AC 50/60 HzABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน)1.8…2.6 A

฿ 1,882.38

ENCLOSED STARTERS 1 ชิ้น 2 วัน --380 V AC 50/60 HzABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน)2.6…3.7 A

฿ 1,882.38

ENCLOSED STARTER 2.2KW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --380 V AC 50/60 HzABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน)3.7…5.5 A

฿ 2,035.00

STARTER 1 ชิ้น 2 วัน --380 V AC 50/60 HzABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน)8…11.5 A

฿ 2,035.00

ENCLOSED DOL STARTER 1 ชิ้น 60 วัน --380 V AC 50/60 HzABS (อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน-สไตรีน)12…16 A

กำลังโหลด …

  1. 1