ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ Altistart 48

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ สำหรับ มอเตอร์ แบบอะซิงโครนัส ATS48, 285 A, 230..415 V, 75..250 กิโลวัตต์
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | การใช้งานเฉพาะของสินค้า | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | กระแสไฟฟ้าในการสวิตช์สูงสุด | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | ความชื้นสัมพัทธ์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | ประเภทของการทำความเย็น | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | จุดประสงค์ของสินค้า | กำลังมอเตอร์ kW | ประเภทการใช้งาน | วิธีการสตาร์ทมอเตอร์ | กำลังสูญเสีย ในหน่วย W | รูปแบบการประกอบ | ฟังก์ชั่นที่มี | [Uc] แรงดันของวงจรควบคุม | มาร์คกิ้ง | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ช่วงกำลังมอเตอร์ AC-3 | ชนิดมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | Icl กระแสที่กำหนด | แรงดันสูงสุดของไฟเลี้ยง | ความถี่ของไฟเลี้ยง | ความถี่สูงสุดของไฟเลี้ยง | การเชื่อมต่ออุปกรณ์ | กระแสที่ตั้งจากโรงงาน | ปริมาณการใช้พลังงานของวงจรควบคุม | จำนวนเอาท์พุตดิสครีต | ชนิดเอาท์พุตดิสครีต | ความแม่นยำที่แน่นอนของเอาท์พุต | กระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุด | จำนวนอินพุตดิสครีต | ชนิดอินพุตดิสครีต | แรงดันอินพุตดิสครีต | ลอจิกอินพุตดิสครีต | กระแสในการสตาร์ท | ชนิดเอาท์พุตอนาล็อก | โปรโตคอลพอร์ทสื่อสาร | ชนิดคอนเนคเตอร์ | ดาต้าลิงก์สื่อสาร | อินเตอร์เฟซจริง | อัตราการส่งข้อมูล | จำนวนโหนดสูงสุด | ชนิดการป้องกัน | ระดับเสียงรบกวน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS48C32Q | Altistart 48 | ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | ATS48 | ปั๊มและอุตสาหกรรมงานหนัก | 1 gn (f = 13 ถึง 200 Hz) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f = 2 ถึง 13 Hz) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn นาน 11 ms ตามมาตรฐาน EN/IEC 60068-2-27 | เอาท์พุตลอจิก 0.2 A ที่ 30 V DC เอาท์พุตรีเลย์ 1.8 A ที่ 230 V AC อินดักทีฟโหลด, cos phi = 0.5 20 ms เอาท์พุตรีเลย์ 1.8 A ที่ 30 V DC อินดักทีฟโหลด, cos phi = 0.5 20 ms | 320 mm | 380 mm | 265 mm | 18.2 กก. | IP00 | ระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 60664-1 | ปล่อยสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทางสายตัวนําและคลื่นทางอากาศระดับ A ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-2 คลื่นแกว่งกวัดแบบหน่วงระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-12 ปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 ภูมิคุ้มกันทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้าระดับ 4 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4 ภูมิคุ้มกันต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3 แรงดัน / กระแสฟ้าผ่าระดับ 3 ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 | EN/IEC 60947-4-2 | 0 ถึง 95% โดยไม่เกิดการควบแน่นหรือ เป็นหยดน้ำ ตามมาตรฐาน EN/IEC 60068-2-3 | 40 ถึง 60 °C (ปรับลดพิกัดกระแสในอัตรา 2 % ต่อ °C) -10 ถึง 40 °C (ไม่ปรับลดค่าพิกัด) | -25 ถึง 70°C | C-Tick CCC DNV SEPRO NOM 117 CSA TCF GOST UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | การพาความร้อนแบบบังคับ | <= 1,000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัด > 1000...2000 ม. ปรับลดพิกัดกระแสในอัตรา 2.2 % ต่อ 100 ม. ที่เกินมา | ประกาศ REACH | 18 เดือน | อะซิงโครนัสมอเตอร์ | 75 kW ที่ 230 V เชื่อมต่อในมอเตอร์ซัพพลายไลน์สำหรับการใช้งานหนัก 90 kW ที่ 230 V เชื่อมต่อในมอเตอร์ซัพพลายไลน์สำหรับการใช้งานมาตรฐาน 132 kW ที่ 230 V เชื่อมต่อในมอเตอร์เดลต้าเทอร์มินอลสำหรับการใช้งานหนัก 132 kW ที่ 400 V เชื่อมต่อในมอเตอร์ซัพพลายไลน์สำหรับการใช้งานหนัก 160 kW ที่ 230 V เชื่อมต่อในมอเตอร์เดลต้าเทอร์มินอลสำหรับการใช้งานมาตรฐาน 160 kW ที่ 400 V เชื่อมต่อในมอเตอร์ซัพพลายไลน์สำหรับการใช้งานมาตรฐาน 220 kW ที่ 400 V เชื่อมต่อในมอเตอร์เดลต้าเทอร์มินอลสำหรับการใช้งานหนัก 250 kW ที่ 400 V เชื่อมต่อในมอเตอร์เดลต้าเทอร์มินอลสำหรับการใช้งานมาตรฐาน | AC-53A | สตาร์ทด้วยการควบคุมแรงบิด (กระแสสูงสุดที่ 5 In) | 695 W สำหรับการใช้งานหนัก 902 W สำหรับการใช้งานมาตรฐาน | มีฮีตซิงค์ | บายพาสภายนอก (ไม่จำเป็น) | 220 - 15 % ถึง 415 +10% 50/60 Hz | CE | แนวตั้ง +/- 10 องศา | 55 ถึง 100 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส 110 ถึง 220 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส 110 ถึง 220 kW ที่ 200 ถึง 240 V 3 เฟส 250 ถึง 500 kW ที่ 380 ถึง 440 V 3 เฟส | ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ | 230: 415 V - 15: 10 % | 320 A เชื่อมต่อในมอเตอร์ซัพพลายไลน์ สำหรับการใช้งานหนัก 320 A เชื่อมต่อในมอเตอร์ซัพพลายไลน์ สำหรับการใช้งานมาตรฐาน 554 A เชื่อมต่อในมอเตอร์เดลต้าเทอร์มินอล สำหรับการใช้งานหนัก 554 A เชื่อมต่อในมอเตอร์เดลต้าเทอร์มินอล สำหรับการใช้งานมาตรฐาน | 195 ถึง 456 V | 50...60 Hz - 5...5 % | 47.5...63 Hz | ในมอเตอร์ซัพพลายไลน์ ในมอเตอร์เดลต้าเทอร์มินอล | 285 A | 50 W | 2 | (LO1) เอาท์พุตลอจิก 0 V กำหนด common ได้ (LO2) เอาท์พุตลอจิก 0 V กำหนด common ได้ (R1) เอาท์พุตรีเลย์ รีเลย์ป้องกัน Fault NO (R2) เอาท์พุตรีเลย์ รีเลย์สำหรับสิ้นสุดการสตาร์ท NO (R3) เอาท์พุตรีเลย์ มอเตอร์มีไฟ NO | +/- 5 % | 10 mA ที่ 6 V DC สำหรับเอาท์พุตรีเลย์ | 5 | PTC, 750 Ohm ที่ 25 °C (Stop, Run, LI3, LI4)ลอจิก, <= 8 mA 4300 Ohm | 24 V <= 30 V | ลอจิกบวก Stop, Run, LI3, LI4 ที่สถานะ 0: < 5 V และ <= 2 mA ที่สถานะ 1: > 11 V, >= 5 mA | 0.4...1.3 Icl ปรับได้ | เอาท์พุตกระแสไฟฟ้า AO: 0-20 mA หรือ 4-20 mA, อิมพีแดนซ์ <500 Ohm | Modbus | 1 RJ45 | Serial | RS485 multidrop | 4800, 9600 หรือ 19200 bps | 31 | แรงดันขาดหาย: ไลน์ ป้องกันความร้อน: มอเตอร์ ป้องกันความร้อน: สตาร์ทเตอร์ | 54 dB |