คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO)

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) AC-3, คอยล์ 220 V AC
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | กำลังมอเตอร์ kW | หมวดการใช้งาน | [Uc] แรงดันวงจรควบคุม | แรงบิดขันแน่น | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | กระแสไฟฟ้าในการสวิตช์ต่ำสุด | ช่วง | ส่วนประกอบหน้าสัมผัสช่วย | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายโพล | อัตราการทำงานสูงสุด | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ชื่อสินค้า | สี | ความต้านทานของฉนวน | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด Irms | [Icw] ค่าพิกัดและกระแสการลัดวงจรสูงสุดที่ทนได้ | ระยะเวลาที่ไม่เหลื่อมกัน | การใช้งานคอนแทคเตอร์ | ส่วนประกอบหน้าสัมผัสโพลไฟฟ้า | ชนิดวงจรควบคุม | กระแสลัดวงจรสูงสุด | ค่ากระแสสูงสุดของฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง | ความต้านทานเฉลี่ย | การกระจายพลังงานต่อโพล | แรงดันสูงสุดของวงจรควบคุม | เวลาในการทำงาน | กำลัง Inrush ในหน่วย VA | การบริโภคกำลังไฟฟ้า Hold-in ในหน่วย VA | การกระจายความร้อน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมที่อนุญาตสำหรับอุปกรณ์ | ความทนไฟ | ความแข็งแรงเชิงกล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1E0610M5 | คอนแทค | LC1E | 1,400,000 รอบ AC-3 150,000 รอบ AC-1 | 10,000,000 รอบ | 45 mm | 74 mm | 80 mm | 0.3 กก. | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 | -5 ถึง 55°C | -60 ถึง 80 ℃ | EAC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 3,000 ม. ไม่มี | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 1.1 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 3 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 3 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) | AC-3 AC-1 | 220 V AC 50 Hz | วงจรกำลัง: 1.2 N.m วงจรควบคุม: 1.5 N.m | ใช่ | 5 mA สำหรับวงจรควบคุม | EasyPact | 1 NO | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 50/60 Hz | 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 17 V สำหรับวงจรควบคุม | III | วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย | 3P | 1800 cyc/h 60 ℃ | คอยล์ 6 kV ไม่ได้เชื่อมต่อกับ วงจรกำลังที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH (มลภาวะระดับ 3) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 | EasyPact TVS | สีเทา (RAL 7011) | > 10 MOhm สำหรับวงจรควบคุม | 6 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 20 A (ที่ <60 ℃) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | แผ่นเพลท รางปีกนก DIN rail | 60 A ที่ 440 V AC สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 80 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 45 A 40 ℃ - 60 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 20 A 40 ℃ - 600 วินาที สำหรับวงจรกำลัง | รับประกันการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO รับประกันการลดการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3 NO | AC ที่ 50 Hz | 48 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรควบคุมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 12 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 20 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 0.09 W AC-3 1 W AC-1 | ขณะใช้งาน: 0.85 - 1.1 Uc ที่ 50 Hz (ที่ <55 ℃) ดรอปเอาท์: 0.3 - 0.6 uc ที่ 50 Hz (ที่ < 55°C) | 12 - 22 ms สำหรับแบบปิด 4 - 19 ms สำหรับแบบเปิด | 95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 8.5 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W สำหรับวงจรควบคุม | -20 ถึง 70 ℃ ที่ Uc | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 1.5 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 3 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 7 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 10 Gn นาน 11 ms |
| LC1E0910M5 | คอนแทค | LC1E | 1,400,000 รอบ AC-3 150,000 รอบ AC-1 | 10,000,000 รอบ | 45 mm | 74 mm | 80 mm | 0.3 กก. | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 | -5 ถึง 55°C | -60 ถึง 80 ℃ | EAC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 3,000 ม. ไม่มี | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 2.2 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) | AC-3 AC-1 | 220 V AC 50 Hz | วงจรกำลัง: 1.2 N.m วงจรควบคุม: 1.5 N.m | ใช่ | 5 mA สำหรับวงจรควบคุม | EasyPact | 1 NO | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 50/60 Hz | 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 17 V สำหรับวงจรควบคุม | III | วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย | 3P | 1800 cyc/h 60 ℃ | คอยล์ 6 kV ไม่เชื่อมต่อกับไฟ วงจรที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH (มลภาวะระดับ 3) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 | EasyPact TVS | สีเทา (RAL 7011) | > 10 MOhm สำหรับวงจรควบคุม | 9 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 25 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | แผ่นเพลท รางปีกนก DIN rail | 90 A ที่ 440 V AC สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 61 A 40 ℃ - 60 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 30 A 40°C - 600 วินาที สำหรับวงจรกำลัง | รับประกันการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO รับประกันการลดการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | โหลดความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50 Hz | 72 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรควบคุมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 20 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 0.2 W AC-3 1.6 W AC-1 | ขณะใช้งาน: 0.85 - 1.1 Uc ที่ 50 Hz (ที่ <55 ℃) ดรอปเอาท์: 0.3 - 0.6 uc ที่ 50 Hz (ที่ < 55°C) | 12 - 22 ms สำหรับแบบปิด 4 - 19 ms สำหรับแบบเปิด | 95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 8.5 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W สำหรับวงจรควบคุม | -20 ถึง 70 ℃ ที่ Uc | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 1.5 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 3 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 7 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 10 Gn นาน 11 ms |
| LC1E1210M5 | คอนแทค | LC1E | 1,400,000 รอบ AC-3 300,000 รอบ AC-1 | 10,000,000 รอบ | 45 mm | 74 mm | 80 mm | 0.3 กก. | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 | -5 ถึง 55°C | -60 ถึง 80 ℃ | EAC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 3,000 ม. ไม่มี | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 3 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) | AC-3 AC-1 | 220 V AC 50 Hz | วงจรกำลัง: 1.2 N.m วงจรควบคุม: 1.5 N.m | ใช่ | 5 mA สำหรับวงจรควบคุม | EasyPact | 1 NO | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 50/60 Hz | 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 17 V สำหรับวงจรควบคุม | III | วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย | 3P | 1800 cyc/h 60 ℃ | คอยล์ 6 kV ไม่เชื่อมต่อกับไฟ วงจรที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH (มลภาวะระดับ 3) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 | EasyPact TVS | สีเทา (RAL 7011) | > 10 MOhm สำหรับวงจรควบคุม | 25 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง 12 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง | แผ่นเพลท รางปีกนก DIN rail | 120 A ที่ 440 V AC สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 105 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 61 A 40 ℃ - 60 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 30 A 40°C - 600 วินาที สำหรับวงจรกำลัง | รับประกันการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO รับประกันการลดการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | โหลดความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50 Hz | 96 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรควบคุมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 25 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 0.36 W AC-3 1.6 W AC-1 | ขณะใช้งาน: 0.85 - 1.1 Uc ที่ 50 Hz (ที่ <55 ℃) ดรอปเอาท์: 0.3 - 0.6 uc ที่ 50 Hz (ที่ < 55°C) | 12 - 22 ms สำหรับแบบปิด 4 - 19 ms สำหรับแบบเปิด | 95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 8.5 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W สำหรับวงจรควบคุม | -20 ถึง 70 ℃ ที่ Uc | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 1.5 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 3 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 7 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 10 Gn นาน 11 ms |
| LC1E1810M5 | คอนแทค | LC1E | 300,000 รอบ AC-1 1,200,000 รอบ AC-3 | 10,000,000 รอบ | 45 mm | 74 mm | 80 mm | 0.3 กก. | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 | -5 ถึง 55°C | -60 ถึง 80 ℃ | EAC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 3,000 ม. ไม่มี | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 4 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7.5 kW ที่ 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 9 kW ที่ 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 9 kW ที่ 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 10 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 10 kW ที่ 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) | AC-3 AC-1 | 220 V AC 50 Hz | วงจรกำลัง: 1.2 N.m วงจรควบคุม: 1.5 N.m | ใช่ | 5 mA สำหรับวงจรควบคุม | EasyPact | 1 NO | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 50/60 Hz | 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 17 V สำหรับวงจรควบคุม | III | วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย | 3P | 1800 cyc/h 60 ℃ | คอยล์ 6 kV ไม่เชื่อมต่อกับไฟ วงจรที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH (มลภาวะระดับ 3) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 | EasyPact TVS | สีเทา (RAL 7011) | > 10 MOhm สำหรับวงจรควบคุม | 32 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 415 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง 18 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง | แผ่นเพลท รางปีกนก DIN rail | 180 A ที่ 440 V AC สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 145 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 84 A 40 ℃ - 60 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 40 A 40 ℃ - 600 วินาที สำหรับวงจรกำลัง | รับประกันการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO รับประกันการลดการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | โหลดความต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | 3 NO | AC ที่ 50 Hz | 144 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรควบคุมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 35 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 0.81 W AC-3 2.6 W AC-1 | ขณะใช้งาน: 0.85 - 1.1 Uc ที่ 50 Hz (ที่ <55 ℃) ดรอปเอาท์: 0.3 - 0.6 uc ที่ 50 Hz (ที่ < 55°C) | 12 - 22 ms สำหรับแบบปิด 4 - 19 ms สำหรับแบบเปิด | 95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 8.5 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W สำหรับวงจรควบคุม | -20 ถึง 70 ℃ ที่ Uc | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 1.5 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 3 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 7 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 10 Gn นาน 11 ms |
| LC1E2501M5 | คอนแทค | LC1E | 1,200,000 รอบ AC-3 350,000 รอบ AC-1 | 1,000,000 รอบ | 45 mm | 74 mm | 85 mm | 0.36 กก. | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 | -5 ถึง 55°C | -60 ถึง 80 ℃ | EAC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 3,000 ม. ไม่มี | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 5.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz 11 kW ที่ 380 - 400 V 11 kW ที่ 415 V 11 kW ที่ 440 V 15 kW ที่ 500 V 15 kW ที่ 660 - 690 V | AC-3 AC-1 | 220 V AC 50 Hz | วงจรควบคุม: 1.5 N.m วงจรกำลัง: 1.5 N.m | ใช่ | 5 mA สำหรับวงจรควบคุม | EasyPact | 1 NC | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 50/60 Hz | 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 17 V สำหรับวงจรควบคุม | III | วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 1800 cyc/h 60 ℃ | คอยล์ 6 kV ไม่เชื่อมต่อกับไฟ วงจรที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH (มลภาวะระดับ 3) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 | EasyPact TVS | สีเทา (RAL 7011) | > 10 MOhm สำหรับวงจรควบคุม | 25 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 36 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | รางปีกนก DIN rail แผ่นเพลท | 250 A ที่ 440 V AC สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 240 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 120 A 40 ℃ - 60 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 50 A 40 ℃ - 600 วินาที สำหรับวงจรกำลัง | รับประกันการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO รับประกันการลดการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3 NO | AC ที่ 50 Hz | 200 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรควบคุมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 40 A GG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 36 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 1.6 W AC-1 2.5 W AC-3 | ขณะใช้งาน: 0.85 - 1.1 Uc ที่ 50 Hz (ที่ <55 ℃) ดรอปเอาท์: 0.3 - 0.6 uc ที่ 50 Hz (ที่ < 55°C) | 12 - 22 ms สำหรับแบบปิด 4 - 19 ms สำหรับแบบเปิด | 95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 8.5 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W สำหรับวงจรควบคุม | -20 ถึง 70 ℃ ที่ Uc | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 1.5 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 3 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 10 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 6 Gn นาน 11 ms |
| LC1E2510M5 | คอนแทค | LC1E | 350,000 รอบ AC-1 300,000 รอบ AC-3 | 10,000,000 รอบ | 45 mm | 74 mm | 85 mm | 0.36 กก. | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 | -5 ถึง 55°C | -60 ถึง 80 ℃ | EAC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 3,000 ม. ไม่มี | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 5.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz 11 kW ที่ 380 - 400 V 11 kW ที่ 415 V 11 kW ที่ 440 V 15 kW ที่ 500 V 15 kW ที่ 660 - 690 V | AC-1 AC-3 | 220 V AC 50 Hz | วงจรควบคุม: 1.5 N.m วงจรกำลัง: 1.5 N.m | ใช่ | 5 mA สำหรับวงจรควบคุม | EasyPact | 1 NO | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 50/60 Hz | 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 17 V สำหรับวงจรควบคุม | III | วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 1800 cyc/h 60 ℃ | คอยล์ 6 kV ไม่เชื่อมต่อกับไฟ วงจรที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH (มลภาวะระดับ 3) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 | EasyPact TVS | สีเทา (RAL 7011) | > 10 MOhm สำหรับวงจรควบคุม | 25 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 36 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | แผ่นเพลท รางปีกนก DIN rail | 250 A ที่ 440 V AC สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 240 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 120 A 40 ℃ - 60 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 50 A 40 ℃ - 600 วินาที สำหรับวงจรกำลัง | รับประกันการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO รับประกันการลดการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3 NO | AC ที่ 50 Hz | 200 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรควบคุมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 40 A GG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 36 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 1.6 W AC-3 3.2 W AC-1 | ขณะใช้งาน: 0.85 - 1.1 Uc ที่ 50 Hz (ที่ <55 ℃) ดรอปเอาท์: 0.3 - 0.6 uc ที่ 50 Hz (ที่ < 55°C) | 12 - 22 ms สำหรับแบบปิด 4 - 19 ms สำหรับแบบเปิด | 95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 8.5 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W สำหรับวงจรควบคุม | -20 ถึง 70 ℃ ที่ Uc | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 1.5 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 3 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 10 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 6 Gn นาน 11 ms |
| LC1E3210M5 | คอนแทค | LC1E | 1,000,000 รอบ AC-3 350,000 รอบ AC-1 | 8,000,000 รอบ | 56 mm | 84 mm | 86 mm | 0.45 กก. | IP2x สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3 | IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 | -5 ถึง 55°C | -60 ถึง 80 ℃ | EAC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 3,000 ม. ไม่มี | ประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 7.5 kW ที่ 220 - 230 V AC 50/60 Hz 15 kW ที่ 380 - 400 V 15 kW ที่ 415 V 15 kW ที่ 440 V 18.5 kW ที่ 500 V 18.5 kW ที่ 660 - 690 V | AC-1 AC-3 | 220 V AC 50 Hz | วงจรควบคุม: 1.5 N.m วงจรกำลัง: 2.1 N.m | ใช่ | 5 mA สำหรับวงจรควบคุม | EasyPact | 1 NO | วงจรกำลัง: <= 690 V AC 50/60 Hz | 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 17 V สำหรับวงจรควบคุม | III | วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรควบคุม: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 - ความแข็งเกร็งของสายไฟ: แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 1800 cyc/h 60 ℃ | คอยล์ 6 kV ไม่เชื่อมต่อกับไฟ วงจรที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | TH (มลภาวะระดับ 3) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068 | EasyPact TVS | สีเทา (RAL 7011) | > 10 MOhm สำหรับวงจรควบคุม | 32 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-3 สำหรับวงจรกำลัง 50 A (ที่ < 60°C) ที่ <= 440 V AC AC-1 สำหรับวงจรกำลัง | รางปีกนก DIN rail แผ่นเพลท | 320 A ที่ 440 V AC สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 260 A 40 ℃ - 10 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 138 A 40 ℃ - 60 วินาที สำหรับวงจรกำลัง 60 A 40 ℃ - 600 วินาที สำหรับวงจรกำลัง | รับประกันการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO รับประกันการลดการจ่ายไฟฟ้า 1.5 ms ระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โหลดความต้านทานไฟฟ้า | 3 NO | AC ที่ 50 Hz | 256 A ที่ 440 V สำหรับวงจรกำลัง ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947 | 10 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรควบคุมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 63 A gG ที่ <= 690 V โคออร์ดิเนชั่นชนิดที่ 1 สำหรับวงจรกำลัง | 2.5 mOhm - Ith 50 A 50 Hz สำหรับวงจรกำลัง | 2 W AC-3 5 W AC-1 | ขณะใช้งาน: 0.85 - 1.1 Uc ที่ 50 Hz (ที่ <55 ℃) ดรอปเอาท์: 0.3 - 0.6 uc ที่ 50 Hz (ที่ < 55°C) | 12 - 22 ms สำหรับแบบปิด 4 - 19 ms สำหรับแบบเปิด | 95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) 95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ℃) | 8.5 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) 8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ℃) | 2 ถึง 3 W สำหรับวงจรควบคุม | -20 ถึง 70 ℃ ที่ Uc | 850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบเปิด: 1.5 gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์ลดการสั่นสะเทือนแบบปิด: 3 Gn, 5 - 300 Hz คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบปิด: 10 Gn นาน 11 ms คอนแทคเตอร์กันกระแทกแบบเปิด: 6 Gn นาน 11 ms |