1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานฟิวส์

FUSE HOLDER 1P 32A

ฐานฟิวส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานฟิวส์ TeSys Df, 1P 32A, ขนาดฟิวส์ 10 X 38 มม.

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันประเภทการใช้งานกำลังสูญเสีย ในหน่วย Wแรงบิดขันแน่นรหัสความเข้ากันได้ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษรุ่นสินค้า[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวนความเข้ากันได้ของสินค้าประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายขั้ว[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ปริมาณต่อชุดชื่อสินค้า[Ie] พิกัดกระแสใช้งานชนิดควบคุมอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความทนไฟขนาดฟิวส์ประเภทฟิวส์ความทนต่อ 
ไฟฟ้าลัดวงจร
ตำแหน่ง ติดตั้ง
DF101ฐานฟิวส์DF1017.5 mm79.5 mm61 mm0.042 กก.IP203EN/IEC 
60947-3
EN/IEC 
60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 
No 4248-1
EN 
45545-2: 
R22 HL2
-40 ถึง 70 °C ปรับลดค่าพิกัดที่  20 °C ขึ้นไป-40 ถึง 70 °CIEC
ได้มาตรฐาน UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
สอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม 
วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
0...2000 ม. ไม่ปรับลดค่าพิกัดประกาศ REACHมี18 เดือนAC-20B 
ตามมาตรฐาน 
IEC 60947-3
DC-20B 
ตามมาตรฐาน 
IEC 60947-3
3 W 
กำลังสูญเสียสูงสุดโดยฟิวส์
2 N.m - ใช้ไขควง PZ2
2 N.m - ใช้ไขควงปากแบน Ø 
5.5 mm
DF10มีTeSys690 V AC
690 V DC
1000 V ACDF2CA ฟิวส์หลอดทรงกระบอก
DF2CN ฟิวส์หลอดทรงกระบอก
IIIเทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 
1 ถึง 16 มม.2 แข็ง
เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 
1 ถึง 6 มม.2 แข็ง
เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 
1 ถึง 16 มม.2 อ่อน มีหรือไม่มี
เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 
1 ถึง 6 มม.2
อ่อน มีหรือไม่มี
1P6 kVชุดละ 12 ชิ้นTeSys DF32 Aท็อกเกิลกุญแจสายยูได้รางปีกนก Symmetrical DIN rail 35 มม.960 °C ตามมาตรฐาน 
IEC 60695-2-1
10 x 38 mm, aM
, gG
120 kA 400 V 
ตามมาตรฐาน 
IEC 60947-3
แนวตั้ง 
(ค่าพิกัดความเผื่อ: +/- 23° )
รหัสสินค้า
DF101
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 143.38

FUSE HOLDER 1P 32A 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 32 A จำนวนขั้ว 1P
ขนาด ฟิวส์ 10 x 38 mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF101 ในชุด ฐานฟิวส์