TeSys GV2 & GV3 ชั้นทริป

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
TeSys GV2 & GV3, ชั้นทริป, 220...240 V AC 50 Hz
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | [Uc] แรงดันของวงจรควบคุม | แรงบิดขันแน่น | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | รุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ | รุ่นสินค้า | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | ปริมาณต่อชุด | แรงดันสูงสุดของวงจรควบคุม | เวลาในการทำงาน | กำลัง Inrush ในหน่วย VA | ปริมาณการใช้ การบริโภคกำลังไฟฟ้าในหน่วย VA | ปริมาณการใช้ การบริโภคกำลังไฟฟ้าในหน่วย W | กำลัง Inrush ในหน่วย W | แรงดันเทรชโฮลด์ในการทริป | On-load แฟกเตอร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVAS225 | ชั้นทริปรีลีส | GVAS | 10000 รอบ กับ GV3P และ GV3L 30000 รอบ กับ GV2ME และ GV2P | 18 mm | 89 mm | 66 mm | 0.105 กก. | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 220...240 V AC 50 Hz | < 1.4 N.m กับเทอร์มินอล แบบสกรู | มี | GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P | TeSys | 690 V AC ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 600 V AC ตามมาตรฐาน UL 60947-4-1 600 V AC ตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 60947-4-1 | เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 1 ถึง 2.5 มม.2 แข็ง เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 0.75 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 0.75 ถึง 2.5 มม.2 อ่อน ไม่มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 1 สายเคเบิล 0.75 ถึง 1.5 มม.2 อ่อน มีคอร์ดเอ็น เทอร์มินอล แบบสกรู 2 สายเคเบิล 0.75 ถึง 1.5 มม.2 อ่อน มีคอร์ดเอ็น | ชุดละ 10 ชิ้น | 0.7...1.1 Un | 10...15 ms ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 14 VA AC | 5 VA AC | 1.6 W | 10.5 W | 0.75...0.2 Un | 100 % |