มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอาศัยความร้อนและแม่เหล็ก TeSys GV3

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ซีรีส์ TeSys Deca GV3 จาก Schneider electric - มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV, 3 poles, 25A/690V, สำหรับใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส 11kW ที่ 400V - รูปลักษณ์และความรู้สึกแบบใหม่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท - ดำเนินการติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยสกรูมาตรฐาน - เชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและยาวนานด้วยขั้วต่อชนิด EverLink - รองรับมาตรฐานที่หลากหลาย (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh) - ติดตั้งด้วยราง DIN ขนาด 35mm โดยคลิป และติดตั้งแผงยึดด้วยสกรู M4 จำนวน 3ตัว
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | กำลังมอเตอร์ kW | หมวดการใช้งาน | ความถี่เครือข่าย | แรงบิดขันแน่น | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ช่วง | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | การป้องกันระดับ IK | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายโพล | อัตราการทำงานสูงสุด | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ชื่อสินค้า | พิกัดลัดวงจร | การใช้งานอุปกรณ์ | ชนิดควบคุม | การกระจายพลังงานต่อโพล | ความทนไฟ | ความไวของเฟสล้มเหลว | ชนิดเครือข่าย | ช่วงการปรับการป้องกันความร้อน | [In] พิกัดกระแสไฟฟ้า | [Ics] พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจร | เทคโนโลยียูนิตตัดกระแสไฟฟ้า | กระแสตัดวงจรแบบแม่เหล็ก | ความสามารถในการทำงาน | เหมาะสำหรับแยก | WEEE | การประกัน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | สี | พิทช์การเชื่อมต่อ | ความแข็งแรงเชิงกล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV3P25 | GV3P | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (พร้อมสกรู M4 3 ตัว) | 50,000 รอบสำหรับ AC-3 at 440 V In | 50,000 รอบ | 55 mm | 132 mm | 136 mm | 0.96 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL ABS | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | 3000 m | ประกาศ REACH | 18.5 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz11 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 15 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz | AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 5 N.m บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR สำหรับสายไฟ 25 มม.2 8 N.m บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR สำหรับสายไฟ 35 มม.2 | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | IK09 | คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 25 cyc/h | 6 kV IEC 60947-2 | TH | TeSys GV3 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 100 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 50 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 6 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 12 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | AC | 17 ถึง 25 A | 25 A | 100% ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 100% ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 100% ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 50% ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 50% ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก | 350 A | สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC อย่างต่อเนื่อง 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | — | 18 เดือน | 2 A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | — | — | — |
| GV3P326 | GV3P | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (พร้อมสกรู M4 3 ตัว) | 50,000 รอบสำหรับ AC-3 at 440 V In | 50,000 รอบ | 55 mm | 132 mm | 136 mm | 0.96 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL ABS | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | 3000 m | ประกาศ REACH | 15 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 18.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 22 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 6 N.m บนบาร์ ชนิดสกรู M6 6 N.m บนเทอร์มินอลหางปลากลมชนิดสกรู M6 | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | IK09 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเทอร์มินอลหางปลากลม 6 mm บาร์ 6 x 13.5 มม. | 3P | 25 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TH | TeSys GV3 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 100 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 50 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 6 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 12 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | AC | 23 ถึง 32 A | 32 A | 100% ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 100% ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 100% ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 50% ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 50% ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก | 448 A | สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC อย่างต่อเนื่อง 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 18 เดือน | 32 A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | — | 17.5 mm ไม่มีสเปรดเดอร์ | — |
| GV3P40 | GV3P | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (พร้อมสกรู M4 3 ตัว) | 50,000 รอบสำหรับ AC-3 at 440 V In | 50,000 รอบ | 55 mm | 132 mm | 136 mm | 0.96 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL ABS | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | 3000 m | ประกาศ REACH | 18.5 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 22 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 37 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 5 N.m บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR สำหรับสายไฟ 25 มม.2 8 N.m บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR สำหรับสายไฟ 35 มม.2 | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | IK09 | คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 25 cyc/h | 6 kV IEC 60947-2 | TH | TeSys GV3 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 50 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 6 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 50 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 12 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | AC | 30 ถึง 40 A | 40 A | 100% ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 100% ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 100% ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 50% ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 50% ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก | 560 A | สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC อย่างต่อเนื่อง 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 18 เดือน | 40 A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | — | — | — |
| GV3P50 | GV3P | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (พร้อมสกรู M4 3 ตัว) | 50,000 รอบสำหรับ AC-3 at 440 V In | 50,000 รอบ | 55 mm | 132 mm | 136 mm | 0.96 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL ABS | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | 3000 m | ประกาศ REACH | 22 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 30 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 45 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 5 N.m บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR สำหรับสายไฟ 25 มม.2 8 N.m บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR สำหรับสายไฟ 35 มม.2 | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | IK09 | คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 25 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TH | TeSys GV3 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 50 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 6 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 50 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 Icu 12 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | AC | 37 ถึง 50 A | 50 A | 100% ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 100% ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 100% ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 50% ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 50% ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก | 700 A | สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC อย่างต่อเนื่อง 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 18 เดือน | 50 A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | — | — | — |
| GV3P73 | GV3P | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (พร้อมสกรู M4 3 ตัว) | 20,000 รอบสำหรับ AC-3 ที่ 415 V In | 50,000 รอบ | 55 mm | 132 mm | 136 mm | 0.96 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL ABS | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | 0: 3000 m | ประกาศ REACH | 37 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 55 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz 45 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz | AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 50/60 Hz | 5 N.m บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR สำหรับสายไฟ 25 มม.2 8 N.m บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR สำหรับสายไฟ 35 มม.2 | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | IK09 | คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 1 ถึง 35 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 1 ถึง 35 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่น คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 1 ถึง 35 มม.2 แบบยืดหยุ่น | 3P | 25 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TC | TeSys GV3 | Icu 50 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz Icu 50 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz Icu 12 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz Icu 6 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz Icu 65 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | AC | 62 ถึง 73 A | 73 A | 100% ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 60% ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 60% ที่ 440 V AC 50/60 Hz 50% ที่ 500 V AC 50/60 Hz 50% ที่ 690 V AC 50/60 Hz | อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก | 1120 A | สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC อย่างต่อเนื่อง 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | — | — | สีเทา (SE GREY 6) สีเขียว (SE GREEN 2) | — | แรงกระแทก: 30 Gn นาน 11 ms สำหรับแบบเปิด สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 การสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 แรงกระแทก: 5 Gn นาน 11 ms สำหรับแบบปิด สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 |