มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV3

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ซีรีส์ TeSys GV3 จาก Schneider electric - มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV, 3 poles, 25A/690V, สำหรับใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส 11kW ที่ 400V - รูปลักษณ์และความรู้สึกแบบใหม่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท - ดำเนินการติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยสกรูมาตรฐาน - เชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและยาวนานด้วยขั้วต่อชนิด EverLink - รองรับมาตรฐานที่หลากหลาย (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh) - ติดตั้งด้วยราง DIN ขนาด 35mm โดยคลิป และติดตั้งแผงยึดด้วยสกรู M4 จำนวน 3ตัว

    รหัส ผลิตภัณฑ์ชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไขความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกล ความกว้าง  ความสูง  ความลึก น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHการประกันกำลังมอเตอร์ kWหมวดการใช้งานความถี่เครือข่ายแรงบิดขันแน่นตำแหน่งปฏิบัติการช่วง[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวนการป้องกันระดับ IKการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายโพลอัตราการทำงานสูงสุด[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์กระบวนการชุบผิวป้องกันชื่อสินค้าพิกัดลัดวงจรการใช้งานอุปกรณ์ชนิดควบคุมความทนไฟความแข็งแรงเชิงกลชนิดเครือข่าย [Ics] พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจร เทคโนโลยียูนิตตัดกระแสไฟฟ้ากระแสตัดวงจรแบบแม่เหล็กเหมาะสำหรับแยก
    GV3L25GV3Lรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (พร้อมสกรู M4 3 ตัว)
    50,000 รอบสำหรับ 
    AC-3 ที่ 415 V
    50,000 รอบ55 mm132 mm136 mm0.96 กก.IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    UL 60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ABS
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    BV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    0: 3000 mประกาศ REACH18 เดือน
    11 kW 
    ที่ 400/415 V
    AC 50/60 Hz
    15 kW 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    18.5 kW 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-4-1
    50/60 Hz
    5 N.m 
    บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 
    สำหรับสายไฟ 25 มม.2
    8 N.m 
    บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR
     สำหรับสายไฟ 35 มม.2
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys
    690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2
    IK09คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 
    1 ถึง 35 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 
    1 ถึง 25 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 
    1 ถึง 35 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 
    1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 
    1 ถึง 35 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 
    1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/h6 kV IEC 60947-2THTeSys GV3Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 50 kA ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 12 kA ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 6 kA ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    มอเตอร์ลูกบิดโรตารี่960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60695-2-1
    แรงกระแทก: 15 Gn นาน 11 ms สำหรับแบบปิด สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60068-2-27
    แรงกระแทก: 30 Gn นาน 11 ms สำหรับแบบเปิด สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60068-2-27
    การสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60068-2-6
    AC100% ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz
    100% ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    100% ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz
    50% ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    50% ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    แม่เหล็ก350 Aใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-1
    GV3L32GV3Lรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (พร้อมสกรู M4 3 ตัว)
    50,000 รอบสำหรับ
    AC-3 ที่ 415 V
    50,000 รอบ55 mm132 mm136 mm0.96 กก.IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    UL 60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ABS
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    BV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    0: 3000 mประกาศ REACH18 เดือน
    15 kW 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    18.5 kW 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    22 kW 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-4-1
    50/60 Hz
    5 N.m 
    บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR
    สำหรับสายไฟ 25 มม.2
    8 N.m 
    บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 
    สำหรับสายไฟ 35 มม.2
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys
    690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2
    IK09คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 
    1 ถึง 35 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 
    1 ถึง 25 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 
    1 ถึง 35 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 
    1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 
    1 ถึง 35 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 
    1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/hIEC 60947-2 6 kVTHTeSys GV3Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 50 kA ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 12 kA ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 6 kA ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    มอเตอร์ลูกบิดโรตารี่960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60695-2-1
    แรงกระแทก: 15 Gn นาน 11 ms สำหรับแบบปิด สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60068-2-27
    แรงกระแทก: 30 Gn นาน 11 ms สำหรับแบบเปิด สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60068-2-27
    การสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60068-2-6
    AC100% ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz
    100% ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    100% ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz
    50% ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    50% ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    แม่เหล็ก448 Aใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-1
    GV3L65GV3Lรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (พร้อมสกรู M4 3 ตัว)
    50,000 รอบสำหรับ 
    AC-3 ที่ 415 V
    50,000 รอบ55 mm132 mm136 mm0.96 กก.IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    UL 60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ABS
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    BV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    0: 3000 mประกาศ REACH18 เดือน
    55 kW 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    30 kW 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    37 kW 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-4-1
    50/60 Hz
    5 N.m 
    บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 
    สำหรับสายไฟ 25 มม.2
    8 N.m 
    บนคอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 
    สำหรับสายไฟ 35 มม.2
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys
    690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC
    60947-2
    IK09คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 
    1 ถึง 35 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 
    1 ถึง 25 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 
    1 ถึง 35 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 
    1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 1 สายไฟ 
    1 ถึง 35 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์สกรู EverLink BTR 2 สายไฟ 
    1 ถึง 25 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/hIEC 60947-2 6 kVTHTeSys GV3Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 50 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 12 kA ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 6 kA ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    Icu 50 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    มอเตอร์ลูกบิดโรตารี่960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60695-2-1
    แรงกระแทก: 15 Gn นาน 11 ms สำหรับแบบปิด สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60068-2-27
    แรงกระแทก: 30 Gn นาน 11 ms สำหรับแบบเปิด สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60068-2-27
    การสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5 - 300 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60068-2-6
    AC100% ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz
    100% ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    100% ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz
    50% ที่ 500 V
     AC 50/60 Hz
    50% ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    แม่เหล็ก910 Aใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-1