มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอาศัยความร้อนและแม่เหล็ก TeSys GV2

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ซีรีส์ TeSys Deca GV2 จาก Schneider electric - มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV, 3 poles, 25A/690V, สำหรับใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส 11kW ที่ 400V - รูปลักษณ์และความรู้สึกแบบใหม่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท - ดำเนินการติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยสกรูมาตรฐาน - เชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและยาวนานด้วยขั้วต่อชนิด EverLink - รองรับมาตรฐานที่หลากหลาย (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh) - ติดตั้งด้วยราง DIN ขนาด 35mm โดยคลิป และติดตั้งแผงยึดด้วยสกรู M4 จำนวน 3ตัว

    รหัส ผลิตภัณฑ์ชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไขความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHการประกันกำลังมอเตอร์ kWหมวดการใช้งานความถี่เครือข่ายแรงบิดขันแน่นตำแหน่งปฏิบัติการช่วง[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดการป้องกันระดับ IKการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายโพลอัตราการทำงานสูงสุด[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์กระบวนการชุบผิวป้องกันชื่อสินค้าพิกัดลัดวงจรการใช้งานอุปกรณ์ชนิดควบคุมการกระจายพลังงานต่อโพลความทนไฟความไวของเฟสล้มเหลวชนิดเครือข่ายช่วงการปรับการป้องกันความร้อน[In] พิกัดกระแสไฟฟ้า[Ics] พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจรเทคโนโลยียูนิตตัดกระแสไฟฟ้ากระแสตัดวงจรแบบแม่เหล็กความสามารถในการทำงานเหมาะสำหรับแยกน้ำหนักสุทธิพิทช์การเชื่อมต่อ
    GV2ME086GV2MEรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีเพลทอะแดปเตอร์)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    78.5 mmIP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    UL 
    60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน1.1 kW 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    1.5 kW 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    1.5 kW 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    3 kW 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    2.2 kW 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    2.2 kW 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนหางปลากลม 
    เทอร์มินอลชนิดสกรู M4
    1.7 N.m 
    บนบาร์ชนิดสกรู M4
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    4 A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    IK04หางปลากลม 
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเทอร์มินอล: 
    9.5 mm
    บาร์ 6 x 9.5 มม.
    3P25 cyc/h6 kV IEC 60947-2THTeSys GV2Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 3 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ปุ่มกด2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC2.5 ถึง 4 A4 A100 % 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    75 % 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก51 Aสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    IEC 60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
    0.26 กก.13.5 mm 
    ไม่มีสเปรดเดอร์
    GV2P02GV2Pรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    97 mmIP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    UL 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน0.06 kW 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    0.25 A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/hIEC 60947-2 6 kVTHTeSys GV2Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ลูกบิดโรตารี่2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC0.16 ถึง 0.25 A0.25 A100 % 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก2.4 Aสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    IEC 60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
    GV2P03GV2Pรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    97 mmIP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    UL 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน0.09 kW 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    0.4 A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/hIEC 60947-2 6 kVTHTeSys GV2Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ลูกบิดโรตารี่2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC0.25 ถึง 0.4 A0.4 A100 % 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก5 Aสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    IEC 60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
    GV2P04GV2Pรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    97 mmIP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    UL 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน0.12 kW 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    0.18 kW 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    0.37 kW ที่ 
    690 V 
    AC 50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    0.63 A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/h6 kV IEC 60947-2THTeSys GV2Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ลูกบิดโรตารี่2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC0.4 ถึง 0.63 A0.63 A100 % 
    ที่ 690 V AC 
    50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก8 Aสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    IEC 60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
    GV2P06GV2Pรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    97 mmIP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    UL 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน0.37 kW 
    ที่ 400/415 V AC 
    50/60 Hz
    0.37 kW 
    ที่ 500 V AC 
    50/60 Hz
    0.75 kW 
    ที่ 690 V AC 
    50/60 Hz
    0.55 kW 
    ที่ 400/415 V AC 
    50/60 Hz
    0.55 kW 
    ที่ 500 V AC 
    50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    1.6 A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/h6 kV IEC 60947-2THTeSys GV2Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ลูกบิดโรตารี่2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC1 ถึง 1.6 A1.6 A100 % 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก22.5 Aสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    IEC 60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
    GV2P08GV2Pรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89 mm97 mmIP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    UL 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน1.1 kW 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz
    1.5 kW 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz
    2.2 kW 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    4 A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/hIEC 60947-2 6 kVTHTeSys GV2Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 8 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ลูกบิดโรตารี่2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC2.5 ถึง 4 A4 A100 % 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    100 % 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก51 Aสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    IEC 60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
    GV2P10GV2Pรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    97 mmIP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    UL 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
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
    GV2P02 | มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอาศัยความร้อนและแม่เหล็ก TeSys GV2 | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย