มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV2P

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, TeSys GV2, 3P, 24-32 A, อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก, เทอร์มินอลแบบใช้สกรู

    รหัส ผลิตภัณฑ์ชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไขความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกล ความกว้าง ความสูง ความลึก ระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHการประกันกำลังมอเตอร์ kWหมวดการใช้งานความถี่เครือข่ายแรงบิดขันแน่นตำแหน่งปฏิบัติการช่วง[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดการป้องกันระดับ IKการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายโพลอัตราการทำงานสูงสุด[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์กระบวนการชุบผิวป้องกันชื่อสินค้าพิกัดลัดวงจรการใช้งานอุปกรณ์ชนิดควบคุมการกระจายพลังงานต่อโพลความทนไฟความไวของเฟสล้มเหลวชนิดเครือข่ายช่วงการปรับการป้องกันความร้อน[In] พิกัดกระแสไฟฟ้า[Ics] พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจรเทคโนโลยียูนิตตัดกระแสไฟฟ้ากระแสตัดวงจรแบบแม่เหล็กความสามารถในการทำงานเหมาะสำหรับแยก
    GV2P32GV2Pรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89 mm97 mmIP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน15 kW 
    ที่ 400/415 V AC 
    50/60 Hz
    18.5 kW 
    ที่ 500 V AC 
    50/60 Hz
    22 kW 
    ที่ 690 V AC 
    50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2
    32 A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/hIEC 60947-2 6 kVTHTeSys GV2Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC
    60947-2
    Icu 10 kA 
    ที่ 500 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC
    60947-2
    Icu 4 kA 
    ที่ 690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC
    60947-2
    Icu 20 kA 
    ที่ 440 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC
    60947-2
    Icu 50 kA 
    ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC
    60947-2
    มอเตอร์ลูกบิดโรตารี่2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-4-1
    AC24 ถึง 32 A32 A100 % 
    ที่ 690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    100 % 
    ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    75 % 
    ที่ 500 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    50 % 
    ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    75 % 
    ที่ 440 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก416 Aสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC อย่างต่อเนื่อง 
    60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    60947-1
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    GV2P32 | มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV2P | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย