มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV2ME

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys Deca รุ่น GV2ME จาก Schneider electric - รุ่น GV2ME คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด thermal magnetic พร้อมด้วยเทอร์มินอลแบบยึดด้วยสกรู - มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV, 3 Poles, 10A/690V, สำหรับใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส 3-4kW ที่ 400V - รูปลักษณ์และความรู้สึกแบบใหม่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท - ดำเนินการติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยสกรูมาตรฐาน - เชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและยาวนานด้วยขั้วต่อชนิด EverLink - รองรับมาตรฐานที่หลากหลาย (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh) - ติดตั้งด้วยราง DIN ขนาด 35mm โดยคลิป และติดตั้งแผงยึดด้วยสกรู M4 จำนวน 3ตัว

    รหัส ผลิตภัณฑ์ชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไขความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHการประกันกำลังมอเตอร์ kWหมวดการใช้งานความถี่เครือข่ายแรงบิดขันแน่นตำแหน่งปฏิบัติการช่วง[Ue]
    พิกัดแรงดันไฟฟ้าทำงาน
    [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดการป้องกันระดับ IKการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายโพลอัตราการทำงานสูงสุด[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์กระบวนการชุบผิวป้องกันชื่อสินค้าพิกัดลัดวงจรการใช้งานอุปกรณ์ชนิดควบคุมการกระจายพลังงานต่อโพลความทนไฟความไวของเฟสล้มเหลวชนิดเครือข่ายช่วงการปรับการป้องกันความร้อน[In] พิกัดกระแสไฟฟ้า[Ics] พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจร 
    พิกัดลัดวงจร
    เทคโนโลยียูนิตตัดกระแสไฟฟ้ากระแสตัดวงจรแบบแม่เหล็กความสามารถในการทำงานเหมาะสำหรับแยก
    GV2ME02GV2MEรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีเพลทอะแดปเตอร์)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    78.5 mm0.26 กก.IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    UL 60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน0.06 kW 
    ที่ 400/415 V AC 
    50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    0.25 A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/h6 kV IEC 60947-2THTeSys GV2Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ปุ่มกด2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC0.16 ถึง 0.25 A0.25 A100% ที่ 690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    100% ที่ 500 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    100% ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    100% ที่ 440 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    100% ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก2.4 Aสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    IEC 60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
    GV2ME03GV2MEรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีเพลทอะแดปเตอร์)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    78.5 mm0.26 กก.IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    UL 60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน0.09 kW 
    ที่ 400/415 V AC 
    50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    0.4 A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/h6 kV IEC 60947-2THTeSys GV2Icu 100 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 100 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ปุ่มกด2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC0.25 ถึง 0.4 A0.4 A100% ที่ 690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    100% ที่ 500 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    100% ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    100% ที่ 440 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    100% ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก5 Aสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    IEC 60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
    GV2ME21GV2MEรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีเพลทอะแดปเตอร์)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    78.5 mm0.26 กก.IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    UL 60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน9 kW 
    ที่ 400/415 V AC 
    50/60 Hz
    11 kW 
    ที่ 500 V AC 
    50/60 Hz
    18.5 kW 
    ที่ 690 V AC 
    50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    23 A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/hIEC 60947-2 6 kVTHTeSys GV2Icu 3 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 15 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 50 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 6 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 4 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ปุ่มกด2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC17 ถึง 23 A23 A100% ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    75% ที่ 690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    75% ที่ 500 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    50% ที่ 440 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    40% ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก327 Aสอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
    IEC 60947-4-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
    GV2ME22GV2MEรางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป
    พาเนล: สกรู (มีเพลทอะแดปเตอร์)
    100,000 รอบ 
    สำหรับ AC-3 ที่ 440 V
    100,000 รอบ45 mm89
    mm
    78.5 mm0.26 กก.IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 
    60947-2
    EN/IEC 
    60947-4-1
    CSA C22.2 หมายเลข 
    60947-4-1
    UL 60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CIECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    2000 mประกาศ REACH18 เดือน11 kW 
    ที่ 400/415 V AC 
    50/60 Hz
    15 kW 
    ที่ 500 V AC 
    50/60 Hz
    AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    1.7 N.m 
    บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู
    ตำแหน่งใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    25 A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1IK04เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม.2 
    แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    3P25 cyc/h6 kV IEC 60947-2THTeSys GV2Icu 3 kA 
    ที่ 690 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 15 kA 
    ที่ 400/415 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 50 kA 
    ที่ 230/240 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 6 kA 
    ที่ 440 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    Icu 4 kA 
    ที่ 500 V 
    AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    มอเตอร์ปุ่มกด2.5 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    AC20 ถึง 25 A25 A100% ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    75% ที่ 690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    75% ที่ 500 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    50% ที่ 440 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2
    40 % 
    ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก327 Aสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 อย่างต่อเนื่องใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-1
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
    GV2ME02 | มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV2ME | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย