มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV2L

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, TeSys GV2, 3P, 32 A, อาศัยแม่เหล็ก, มือจับโรตารี่, เทอร์มินอลแบบใช้สกรู
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | กำลังมอเตอร์ kW | หมวดการใช้งาน | ความถี่เครือข่าย | แรงบิดขันแน่น | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ช่วง | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | การป้องกันระดับ IK | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายโพล | อัตราการทำงานสูงสุด | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ชื่อสินค้า | พิกัดลัดวงจร | การใช้งานอุปกรณ์ | ชนิดควบคุม | การกระจายพลังงานต่อโพล | ความทนไฟ | ความแข็งแรงเชิงกล | ชนิดเครือข่าย | [Ics] พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจร | เทคโนโลยียูนิตตัดกระแสไฟฟ้า | กระแสตัดวงจรแบบแม่เหล็ก | ความสามารถในการทำงาน | เหมาะสำหรับแยก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV2L32 | GV2L | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว) | 100,000 รอบสำหรับ AC-3 ที่ 415 V | 100,000 รอบ | 45 mm | 89 mm | 97 mm | 0.33 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme CCC EAC RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL BV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 0: 2000 m | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 15 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 18.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 22 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 1.7 N.m บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | IK04 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 40 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TH | TeSys GV2 | Icu 4 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 Icu 10 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 Icu 20 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 Icu 50 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 Icu 50 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 1.8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | แรงกระแทก: 30 Gn สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 การสั่นสะเทือน: 5 gn, 5 - 150 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | AC | 100 % ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 75 % ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 75 % ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 50 % ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | แม่เหล็ก | 416 A | สอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง IEC 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 |