เบรกเกอร์ มอเตอร์ TeSys GV2 พร้อม ก้านโยก โยก

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มอเตอร์ เบรกเกอร์ TeSys GV2, 3P, 25 A, แม่เหล็ก, อุปกรณ์ควบคุม สลับ, ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู

    รหัส ผลิตภัณฑ์ชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไขความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์ปฏิบัติการระดับความสูงกฎระเบียบ REACHการประกันอุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ กิโลวัตต์หมวดการใช้ประโยชน์เครื่องวัดความถี่ เครือข่ายแรงบิดขันแน่นตำแหน่ง ปฏิบัติการพิสัย[Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวนการป้องกันระดับ IKการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายเสาอัตราการทำงานสูงสุด[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันชื่อ ผลิตภัณฑ์ทำลายความจุการใช้งาน อุปกรณ์ประเภท อุปกรณ์ควบคุมการ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้วทนไฟความแข็งแรงเชิงกลประเภทเครือข่าย[Ics]จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรของบริการเทคโนโลยีหน่วยการเดินทางกระแสไฟฟ้า สะดุดหน้าที่จัดอันดับความเหมาะสมในการแยก
    GV2LE22GV2LEรางปีกนก (DIN Rail) สมมาตร 35 มม:ตัด
    แผงหน้าปัด:เมา (พร้อม แผ่นเพลท อะแดปเตอร์)
    100000 รอบสำหรับ AC-3 
    ที่ 415 V.
    100000 รอบ45 มม89
    มิลลิเมตร
    78.5 มม0.33 กิโลกรัมIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC 
    60947-2
    EN / IEC 
    60947-4-1
    CSA C22.2 เลขที่ 
    60947-4-1
    UL60947-4-1
    -20 ถึง 60 ° c-40 ถึง 80 ° Cโครงการ IECEE CB
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    RINA
    LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
    DNV-GL
    BV
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ 
    การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ
    0:2000 มการประกาศ REACH18 เดือน9 กิโลวัตต์ 
    ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz
    11 กิโลวัตต์ 
    ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz
    11 กิโลวัตต์ 
    ที่ 500 V AC 50/60 Hz
    15 กิโลวัตต์ 
    ที่ 500 V AC 50/60 Hz
    18.5 กิโลวัตต์ 
    ที่ 690 V AC 50/60 Hz
    หมวดหมู่ A ที่สอดคล้องกับ 
    IEC60947-2
    AC-3 เป็นไปตาม 
    IEC60947-4-1
    50/60 Hz เป็นไปตาม 
    IEC60947-2
    1.7 นาโนเมตร 
    บนขั้ว แคลมป์ยึด สกรู
    ตำแหน่ง ใดก็ได้TeSys690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60947-2
    690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60947-2
    IK04ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
    ตัน 1 ถึง 6 มม
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
    1.5 ถึง 6 มม. ² 
    ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 
    1 ถึง 4 มม. ² 
    ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
    3P40 รอบ / ชมIEC 60947-2 6 กิโลโวลต์THTeSys GV250 kA icu 
    ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60947-2
    3 kA icu 
    ที่ 690 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60947-2
    15 kA icu 
    ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60947-2
    6 kA icu 
    ที่ 440 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60947-2
    4 kA icu 
    ที่ 500 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60947-2
    มอเตอร์ข้อศอก1.8 วัตต์960 ° C เป็นไปตาม 
    IEC60695-2-1
    แรงกระแทก:30 gn เป็นไปตาม 
    IEC60068-2-27
    การสั่นสะเทือน:5 กรัม 5:150 Hz ตาม 
    IEC60068-2-6
    ไฟฟ้ากระแสสลับ100% 
    ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    เป็นไปตาม IEC 
    60947-2
    75% 
    ที่ 500 V AC 50/60 Hz 
    เป็นไปตาม IEC 
    60947-2
    75% 
    ที่ 690 V AC 50/60 Hz 
    เป็นไปตาม IEC 
    60947-2
    50% 
    ที่ 440 V AC 50/60 Hz 
    เป็นไปตาม IEC 
    60947-2
    40% ที่ 
    400/415 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 
    เป็นไปตาม IEC 
    60947-2
    แม่เหล็ก327 กสอดคล้องอย่างต่อเนื่อง 
    IEC60947-4-1
    ใช่เป็นไปตาม 
    IEC60947-1
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
    GV2LE22 | เบรกเกอร์ มอเตอร์ TeSys GV2 พร้อม ก้านโยก โยก | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย