เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอาศัยความร้อนและแม่เหล็ก

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอาศัยความร้อนและแม่เหล็ก, TeSys GB2, 1P+N, 3 A, Icu 3 kA@240 V

    รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEระดับความสูงในการทำงานREACh ปราศจาก SVHCการประกันหมวดการใช้งานความถี่เครือข่ายแรงบิดขันแน่นปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษช่วง[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งานการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายโพล[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์กระบวนการชุบผิวป้องกันจำนวนต่อชุดชื่อสินค้าโหมด ติดตั้งพิกัดลัดวงจรการใช้งานอุปกรณ์ชนิดควบคุมอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งการกระจายพลังงานต่อโพลความทนไฟความแข็งแรงเชิงกลชนิดเครือข่ายตำแหน่ง ติดตั้ง[In] พิกัดกระแสไฟฟ้า[Ics] พิกัดการใช้งาน 
    ไฟฟ้าลัดวงจร 
    พิกัดลัดวงจร
    เทคโนโลยียูนิตตัดกระแสไฟฟ้ากระแสตัดวงจรแบบแม่เหล็กพิทช์ 9 มม.
    GB2CD08เบรกเกอร์GB28,000 รอบ8,000 รอบ15 mm74
    mm
    67 mm0.07 กก.IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 หมายเลข 235
    UL 1077
    -20 ถึง 60 ° C-40 ถึง 80°CUL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ
    3000 mใช่18 เดือนประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    DC-12 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-5-1
    DC-13 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-5-1
    50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-2
    1.2 N.m 
    บนคอนเนคเตอร์
    ใช่TeSys250 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2
    277 V AC 60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA C22.2 หมายเลข 235
    277 V AC 60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน UL 1077
    48 V DC
    คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 
    0.75 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ
    0.75 ถึง 4 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยวไม่มีปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์ 1 สายไฟ 
    0.75 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    คอนเนคเตอร์ 2 สายไฟ 
    0.75 ถึง 2.5 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย
    1P + NIEC 60947-2 4 kVTCชุดละ 6TeSys GB2ใช้คลิปหนีบIcu 10 kA 
    ที่ 110 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ
    IEC 60947-2
    Icu 3 kA 
    ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ
    IEC 60947-2
    Icu 1.5 kA 
    ที่ 24 V DC 
    สอดคล้องกับ
    IEC 60947-2
    Icu 1 kA ที่ 48 V DC 
    สอดคล้องกับ
    IEC 60947-2
    การควบคุมสลับแผ่นเพลท
    ราง
    2 W960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    แรงกระแทก: 22 Gn นาน 20 สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    การสั่นสะเทือน: 5 Gn, 5 - 110 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    AC/DCแนวตั้ง
    ตามแนวนอน
    3 A50 % 
    ที่ 110 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ
    IEC 60947-2
    50 % 
    ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz 
    สอดคล้องกับ 
    IEC 60947-2
    อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก40 A2