ไฟไพล็อต XB7

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กรอบพลาสติกทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้านทานต่อสารเคมีและ/หรือ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ได้ดี ออกแบบมาให้พอดีกับคัตเอาต์ มาตรฐาน ขนาด 22 มม. ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วได้ ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่หลากหลายตั้งแต่ -25°C ถึง 70°C/ - 13 ถึง +158°F
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | อายุการใช้งาน | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | ปริมาณการใช้กระแสไฟ | แรงบิดขันแน่น | ชนิดการส่งสัญญาณ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | ฐานหลอดไฟ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | สีฝาครอบ/ตัวทำงานหรือเลนส์ | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสง | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1 | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | การแสดงอุปกรณ์ | รูปทรงของหัวสกรู | การติดตั้งอุปกรณ์ | ตำแหน่งกลางคงที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB7EV03GP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 120 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | UL 508 EN/IEC60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 100 ถึง 132 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 18...21 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีเขียว | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV04BP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 20...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีแดง | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV04MP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 230...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC60947-5-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 16...20 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีแดง | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | EN/IEC 60947-1 6 kV | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV05BP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 20...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีเหลือง | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | EN/IEC 60947-1 6 kV | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV05MP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 230...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC60947-5-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 16...20 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีเหลือง | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | EN/IEC 60947-1 6 kV | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV06BP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | EN/IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 20...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีน้ำเงิน | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV06MP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 230...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 16...20 mA | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีน้ำเงิน | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV07BP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | EN/IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 55 °C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 20...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีใส | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | EN/IEC 60947-1 6 kV | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV07GP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 120 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | JIS C8201-5-1 EN/IEC60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 55 °C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 100 ถึง 132 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 18...21 mA | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีใส | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | EN/IEC 60947-1 6 kV | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV07MP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 230...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC60947-5-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 55 °C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 16...20 mA | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีใส | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 mm 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7EV08MP | Harmony XB7 | ไฟไพล็อต | XB7 | 230...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 70000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 54 mm | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E | การปล่อยสนามคลื่นรบกวน Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | EN/IEC60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 16...20 mA | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 10 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีส้ม | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | EN/IEC 60947-1 6 kV | TH | แบบกลม | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 + 0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |