ไฟ ไพล็อต แบบเหลี่ยม พร้อม LED

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไฟ ไพล็อต สมบูรณ์ แบบเหลี่ยม สีเขียวØ16พร้อม LED 12:24 โวลต์

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อ
    ไฟฟ้าสถิต
    กฎระเบียบ REACHการประกันการใช้กระแสไฟฟ้าตำแหน่ง ปฏิบัติการประเภทการส่งสัญญาณขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ[Ui] พิกัดทนแรงดันของฉนวนฝาครอบ/ ตัวดำเนินการ
    หรือสี เลนส์
    เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไฟอุปทาน บล็อค แสงการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุ กรอบคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ‹1[Uimp] พิกัด พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตรูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณทนต่อไฟกระชากความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า
    XB6CV3BBHarmony XB6ไฟ ไพล็อต สมบูรณ์XB612:24 โวลต์ AC / DC+/ - 3 มม
    (f = 2 ถึง 500 Hz)
    สอดคล้องกับ
    IEC60068-2-6

    5 กรัม
    (f = 2 ถึง 500 Hz)
    สอดคล้องกับ
    IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27

    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    18 มม18 มม57 มม0.015 กกIP65 เป็นไปตาม IEC60529NEMA 13 เป็นไปตาม UL 50
    NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50
    NEMA 4X สอดคล้องกับ UL 50
    NEMA 13 ที่สอดคล้องกับ CSA C22.2 94
    NEMA 4 เป็นไปตาม CSA C22.2 94 94
    NEMA 4X ที่สอดคล้องกับ CSA C22.2 94
    EN / IEC60947-5-1
    EN / IEC60947-5-5
    UL 508
    JIS C 852
    JISC8201-5-1
    CSA C22.2 14
    EN / IEC60947-1
    JISC8201-1
    -25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CCCC
    UL
    GOST
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์
    ตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปดังต่อไปนี้
    การเก็บ ของเสีย เฉพาะ
    และไม่เคยลงเอยในถังขยะ
    6 ถึง 30 V AC / DC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส
    (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    สอดคล้องกับ
    IEC61000-4-2

    8 kV ในอากาศฟรี
    (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    สอดคล้องกับ
    IEC61000-4-2
    การประกาศ REACH18 เดือน15 mAตำแหน่ง ใดก็ได้มั่นคง1LED250 V (มลพิษระดับ 2)
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    สีเขียว16 มมLEDโดยตรงตัวเชื่อมต่อ Faston ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ:2.8 x 0.5 มมพลาสติก(+ -)PLEN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์TCClass II เป็นไปตาม IEC61140แบบเหลี่ยมหน้าสัมผัส โดยตรง 1 kV
    เป็นไปตาม IEC61000-4-5

    2 kV ในอากาศฟรี
    เป็นไปตาม IEC61000-4-5
    2 kV
    เป็นไปตาม IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม EN55011