ไฟ ไพล็อต พร้อม LED ในตัว /XB5AV

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไฟไพล็อตแบบสำเร็จรูป ⌀22 เลนส์ทั่วไป LED ในตัว

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกอายุการใช้งานความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า     มาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปริมาณการใช้กระแสไฟรหัสความเข้ากันได้ชนิดการส่งสัญญาณการจำหน่ายต่อ
    ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ
    ฐานหลอดไฟ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวนสีฝาครอบ/ตัวทำงานหรือเลนส์ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1mUimpn พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์กระบวนการชุบผิวป้องกันข้อมูลเพิ่มเติมของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณวัสดุของโครงยึดการแสดงอุปกรณ์ความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงความทนต่อไฟกระชากความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหัวสีแหล่งกำเนิดแสงGCR BRIDGE
    XB5AVB1Harmony XB5ไฟไพล็อตXB524 V AC/DC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cได้มาตรฐาน UL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน18 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีขาวClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีขาวXB5AVCUST03
    XB5AVB5Harmony XB5ไฟไพล็อตXB524 V AC/DC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 °C
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
     
    ประกาศ REACHมี18 เดือน18 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีส้มClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีส้มXB5AVCUST03
    XB5AVB6Harmony XB5ไฟไพล็อตXB524 V AC/DC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 12 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-650 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน18 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีน้ำเงินClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีน้ำเงินXB5AVCUST03
    XB5AVG1Harmony XB5ไฟไพล็อตXB5110 ถึง 120 V AC
    ที่ 50/60 Hz
    5 gn (f = 12 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-650 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    และ 25 °C
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    100 ถึง 132 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีขาวClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-52 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีขาวXB5AVCUST04
    XB5AVG4Harmony XB5ไฟไพล็อตXB5110 ถึง 120 V AC
    ที่ 50/60 Hz
    5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    และ 25 °C
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cได้มาตรฐาน UL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    100 ถึง 132 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีแดงClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีแดงXB5AVCUST04
    XB5AVG6Harmony XB5ไฟไพล็อตXB5110 ถึง 120 V AC
    ที่ 50/60 Hz
    5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    และ 25 °C
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    100 ถึง 132 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีน้ำเงินClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีน้ำเงินXB5AVCUST04
    XB5AVM1Harmony XB5ไฟไพล็อตXB5230 ถึง 240 V AC
    ที่ 50/60 Hz
    5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    และ 25 °C
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม
    วิธีการกำจัดขยะเฉพาะทางและไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีขาวClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีขาวXB5AVCUST05
    XB5AVM4Harmony XB5ไฟไพล็อตXB5230 ถึง 240 V AC
    ที่ 50/60 Hz
    5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีแดงClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีแดงXB5AVCUST05
    XB5AVM5Harmony XB5ไฟไพล็อตXB5230 ถึง 240 V AC
    ที่ 50/60 Hz
    5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25°C
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีส้มClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีส้มXB5AVCUST05
    XB5AVM6Harmony XB5ไฟไพล็อตXB5230 ถึง 240 V AC
    ที่ 50/60 Hz
    5 gn (f= 12 ถึง 50 Hz)
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h 
    ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃
    30 mm42 mm54 mm0.038 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K ตามมาตรฐาน ISO 20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 6 kV (บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ : 8 kV (ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน))
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cได้มาตรฐาน UL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)
    ประกาศ EU RoHS
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน)
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAXB5สม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    สีน้ำเงินClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHมีเลนส์ทั่วไปแบบกลมพลาสติกสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.1 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐานสีน้ำเงินXB5AVCUST05
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท