ไฟ ไพล็อต เสาหิน

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Monolithic ไพล็อต light Ø22 เลนส์ ธรรมดาพร้อม LED 24 V ในตัว

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์mUs n แรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกอายุการใช้งานความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAรองรับการใช้งานภายใต้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    มาตรฐาน
    อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการใช้กระแสไฟฟ้ารหัสความเข้ากันได้ประเภทการส่งสัญญาณขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ[Ui] พิกัดทนแรงดันของฉนวนฝาครอบ/ ตัวดำเนินการ
    หรือสี เลนส์
    หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไฟการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุ กรอบคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ‹1[Uimp] ให้คะแนนแรงกระตุ้น
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
    ป้องกัน
    การรักษา
    ผู้ประกอบการ
    ข้อมูลเพิ่มเติม
    รูปทรง ของ
    การส่งสัญญาณ
    หัว หน่วย
    แก้ไข ปลอกสวม
    วัสดุ
    เครื่อง
    การนำเสนอ
    ความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูงทนต่อไฟกระชากความต้านทานต่อ
    ชั่วคราวอย่างรวดเร็ว
    ความต้านทานต่อ
    สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าประเภท หัวสีของ แหล่งกำเนิดแสงไฟGCRสะพาน
    XB5EVB1Harmony XB5ไฟ ไพล็อตXB524 V AC / DC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม IEC60068-2-2

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    100000 ชั่วโมง
    ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    และ 25 ° C
    29 มม29 มม54 มม0.038 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
    IP67 เป็นไปตาม IEC60529
    IP69 เป็นไปตาม IEC60529
    IP69K เป็นไปตาม ISO20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การปล่อยไฟฟ้าสถิต - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:6 kV
    (เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)) เป็นไปตาม IEC61000-4-2

    การปล่อยไฟฟ้าสถิต - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:8 กิโลโวลต์ 
    (ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน))
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B เป็นไปตาม IEC55011
    EN / IEC60947-1
    EN / IEC60947-5-4
    JISC8201-5-1
    CSA C22.2 14
    UL 508
    EN / IEC60947-5-1
    JISC8201-1
    -25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CCSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)
    การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 มิลลิแอมป์XB5มั่นคง1LED250 V (มลพิษระดับ 3)
    สอดคล้องกับ
    EN60947-1
    ขาวClass II เป็นไปตาม IEC60536IK05 เป็นไปตาม IEC5010222 มมLED ป้องกันขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 มม. 2
    ด้วยปลาย สายไฟ ไปตาม
    EN / IEC60947-1

    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 x 0.22:2 x 2.5 มม. 2
    ไม่มีปลาย สายไฟ ไปตาม
    EN / IEC60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2)PLEN 60947-1 4 กิโลโวลต์THด้วย เลนส์ ธรรมดาแบบกลมพลาสติกผลิตภัณฑ์ เสาหิน7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 ม1 กิโลโวลต์
    สอดคล้องกับ
    IEC61000-4-5
    2 kV
    สอดคล้องกับ
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม
    IEC61000-4-3
    Class B เป็นไปตาม IEC55011มาตรฐานขาวXB5AVCUST03
    XB5EVB8Harmony XB5ไฟ ไพล็อตXB524 V AC / DC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    50 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27

    30 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    100000 ชั่วโมง
    ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    และ 25 ° C
    29 มม29 มม54 มม0.038 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
    IP67 เป็นไปตาม IEC60529
    IP69 เป็นไปตาม IEC60529
    IP69K เป็นไปตาม ISO20653
    NEMA 13
    NEMA 4X
    การปล่อยไฟฟ้าสถิต - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:6 kV
    (เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)) เป็นไปตาม IEC61000-4-2

    การปล่อยไฟฟ้าสถิต - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:8 กิโลโวลต์
    (ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน))
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2

    การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า Class B เป็นไปตาม IEC55011
    CSA C22.2 14
    JISC8201-5-1
    EN / IEC60947-5-1
    EN / IEC60947-1
    EN / IEC60947-5-4
    JISC8201-1
    -25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CCSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)
    การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 มิลลิแอมป์XB5มั่นคง1LED250 โวลต์
    (ระดับมลพิษ 3)
    สอดคล้องกับ
    EN60947-1
    สีเหลืองClass II เป็นไปตาม IEC60536IK05 เป็นไปตาม IEC5010222 มมLED ป้องกันขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 มม. 2
    ด้วยปลาย สายไฟ ไปตาม
    EN / IEC60947-1

    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 x 0.22:2 x 2.5 มม. 2
    ไม่มีปลาย สายไฟ ไปตาม
    EN / IEC60947-1
    พลาสติกสีเทาเข้ม(X1-X2)PLEN 60947-1 4 กิโลโวลต์THด้วย เลนส์ ธรรมดาแบบกลมพลาสติกผลิตภัณฑ์ เสาหิน7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 ม1 กิโลโวลต์
    สอดคล้องกับ
    IEC61000-4-5
    2 kV
    สอดคล้องกับ
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม
    IEC61000-4-3
    Class B เป็นไปตาม IEC55011มาตรฐานสีเหลืองXB5AVCUST03