ไฟ ไพล็อต พร้อม LED ในตัว /XB4BVM

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไฟไพล็อตแบบสำเร็จรูป ⌀22 เลนส์ทั่วไป LED ในตัว 230...240V
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | อายุการใช้งาน | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | ปริมาณการใช้กระแสไฟ | ชนิดการส่งสัญญาณ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | ฐานหลอดไฟ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | สีฝาครอบ/ตัวทำงานหรือเลนส์ | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสง | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1 | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ข้อมูลเพิ่มเติมของตัวทำงาน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | วัสดุของโครงยึด | การแสดงอุปกรณ์ | ความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | ความทนต่อไฟกระชาก | ความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะ | ความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า | ชนิดหัว | สีแหล่งกำเนิดแสง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB4BVM1 | Harmony XB4 | ไฟไพล็อต | XB4 | 230...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 °C | 30 mm | 47 mm | 54 mm | 0.08 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | CSA ได้มาตรฐาน UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 14 mA | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สีขาว | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | LED มีการป้องกัน | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | โลหะชุบโครเมียม | (X1-X2) PL | EN 60947-1 4 kV | TH | มีเลนส์ทั่วไป | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | แบบกลม | Zamak | สินค้าสำเร็จรูป | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | 1 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 | 2 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4 | 10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3 | Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | มาตรฐาน | สีขาว |
| XB4BVM5 | Harmony XB4 | ไฟไพล็อต | XB4 | 230...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 °C | 30 mm | 47 mm | 54 mm | 0.08 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | CSA ได้มาตรฐาน UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 14 mA | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สีส้ม | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | LED มีการป้องกัน | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | โลหะชุบโครเมียม | (X1-X2) PL | EN 60947-1 4 kV | TH | มีเลนส์ทั่วไป | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | แบบกลม | Zamak | สินค้าสำเร็จรูป | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | 1 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 | 2 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4 | 10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3 | Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | มาตรฐาน | สีส้ม |