ตัวบอดี้ไฟไพล็อต

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไพล็อต ท์ Harmony XB4,โลหะ, สีขาว, 22 มม., LED สากล , เลนส์ ธรรมดา , 110: 120 V AC

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกอายุการใช้งานน้ำหนักสุทธิมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปริมาณการใช้กระแสไฟชนิดการส่งสัญญาณปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำฐานหลอดไฟ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวนแหล่งกำเนิดแสงการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์กระบวนการชุบผิวป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตวัสดุของโครงยึดการแสดงอุปกรณ์ความทนต่อไฟกระชากความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าสีแหล่งกำเนิดแสงขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงแรงบิดขันแน่นความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADรูปทรงของหัวสกรูความลึกโดยรวมของ CADชนิดหัวความกว้างความสูงความลึกระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAสีฝาครอบ/ตัวทำงานหรือเลนส์การป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งวัสดุกรอบข้อมูลเพิ่มเติมของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกล[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดการจ่ายบล็อกไฟชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการป้องกันการลัดวงจรการทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกระยะทางในการทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสการใช้งานหน้าสัมผัสแรงบิดใช้งาน[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าแรงปฏิบัติการ
    XB4BVB6Harmony XB4ไฟไพล็อตXB424 V AC/DC 50/60 Hz5 gn (f = 12 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.08 กก.EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cได้มาตรฐาน UL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง 
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน18 mAสม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V 
    (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    LED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    (X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536Zamakสินค้าสำเร็จรูป1 kV 
    ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีน้ำเงิน19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    มาตรฐาน30 mm47 mm54 mmIP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    สีน้ำเงินIK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmโลหะชุบโครเมียมมีเลนส์ทั่วไปแบบกลม7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.
    XB4BVG1Harmony XB4ไฟไพล็อตXB4110...120 V AC 50/60 Hz5 gn (f = 12 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.08 กก.EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง 
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAสม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    LED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    (X1-X2) PL4 kV EN 60947-1THClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536Zamakสินค้าสำเร็จรูป1 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-5
    2 kV
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีขาว100 ถึง 132 V ACมาตรฐาน30 mm47 mm54 mmIP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    สีขาวIK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmโลหะชุบโครเมียมมีเลนส์ทั่วไปแบบกลม7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.
    XB4BVG6Harmony XB4ไฟไพล็อตXB4110...120 V AC 50/60 Hz5 gn (f = 12 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.08 กก.EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง 
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAสม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    LED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5
    มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    (X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536Zamakสินค้าสำเร็จรูป1 kV 
    สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 
    61000-4-5
    2 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีน้ำเงิน100 ถึง 132 V ACมาตรฐาน30 mm47 mm54 mmIP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    สีน้ำเงินIK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmโลหะชุบโครเมียมมีเลนส์ทั่วไปแบบกลม7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.
    XB4BVM6Harmony XB4ไฟไพล็อตXB4230...240 V AC 50/60 Hz5 gn (f = 12 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.08 กก.EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cได้มาตรฐาน UL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง 
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAสม่ำเสมอ1LED ในตัว250 V
    (ระดับมลพิษ 3)
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    LED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    (X1-X2) PLEN 60947-1 4 kVTHClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536Zamakสินค้าสำเร็จรูป1 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-5
    2 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีน้ำเงิน195 ถึง 264 V ACมาตรฐาน30 mm47 mm54 mmIP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    สีน้ำเงินIK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmโลหะชุบโครเมียมมีเลนส์ทั่วไปแบบกลม7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.
    ZB4BVB1Harmony XB4ชิ้นส่วนประกอบบล็อกไฟ/ตัวบอดี้สำเร็จรูปZB424 V AC/DC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.054 กก.EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CLROS (Lloyds Register of Shipping)
    GL
    ได้มาตรฐาน UL
    DNV
    CSA
    RINA
    BV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง 
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-2-6
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-2-6
    ประกาศ REACHมี18 เดือน18 mAสม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    LED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย
    (X1-X2) PLEN 60947-1 6 kVTHClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536Zamakส่วนประกอบย่อยพื้นฐาน1 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-5
    2 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีขาว19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    30 mm47 mmหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    37 mm
    ZB4BVB3Harmony XB4ชิ้นส่วนประกอบบล็อกไฟ/ตัวบอดี้สำเร็จรูปZB424 V AC/DC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.054 กก.EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CDNV
    CSA
    BV
    GL
    ได้มาตรฐาน UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง 
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-2-6
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-2-6
    ประกาศ REACHมี18 เดือน18 mAสม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    LED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย
    (X1-X2) PLEN 60947-1 6 kVTHClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536Zamakส่วนประกอบย่อยพื้นฐาน1 kV 
    ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีเขียว19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    30 mm47 mmหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    37 mm
    ZB4BVB5Harmony XB4ชิ้นส่วนประกอบบล็อกไฟ/ตัวบอดี้สำเร็จรูปZB424 V AC/DC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.054 กก.EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CDNV
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    ได้มาตรฐาน UL
    GL
    BV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง 
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-2-6
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-2-6
    ประกาศ REACHมี18 เดือน18 mAสม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    LED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2
    มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย
    (X1-X2) PLEN 60947-1 6 kVTHClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536Zamakส่วนประกอบย่อยพื้นฐาน1 kV
    ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีส้ม19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    30 mm47 mmหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    37 mm
    ZB4BVG5Harmony XB4ชิ้นส่วนประกอบบล็อกไฟ/ตัวบอดี้สำเร็จรูปZB4110...120 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.054 กก.EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CLROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    GL
    ได้มาตรฐาน UL
    BV
    CSA
    DNV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม 
    วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง 
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-2-6
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-2-6
    ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mAสม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    LED มีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย
    (X1-X2) PLEN 60947-1 6 kVTHClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536Zamakส่วนประกอบย่อยพื้นฐาน1 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-5
    2 kV
    ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีส้ม0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    30 mm47 mmหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    37 mm
    ZB4BVM1Harmony XB4ชิ้นส่วนประกอบบล็อกไฟ/ตัวบอดี้สำเร็จรูปZB4230...240 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.054 กก.JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CGL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    BV
    DNV
    CSA
    ได้มาตรฐาน UL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมี