ไฟไพล็อตทรงกลม Ø 22

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Harmony XA2 ที่ใช้งานง่าย ซึ่งมีปุ่มกด สวิตช์ และ ไพล็อต สัญญาณพลาสติกขนาด ⌀ 22 มม.
[คุณสมบัติ]
ไฟ ไพล็อต แบบโมโนลิธิกนี้มาพร้อมกับ LED ในตัว
ไฟ ไพล็อต ส่วนประกอบเดียวนี้ให้ข้อมูลตอบรับทางภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของเครื่องจักร
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีระดับการป้องกัน IP65 และมาพร้อมการรับรอง CE, CCC และ EAC ตามมาตรฐาน GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 และ IEC 60947-5-1
· ขายเป็นล็อตละ 10 อัน.
[การใช้งาน]
ติดตั้งได้ง่ายในแผงตัดขนาด มาตรฐาน 22 มม. และเชื่อมต่อกับวงจร อุปกรณ์ควบคุม ด้วยการเชื่อมต่อแบบสกรูแคลมป์
· ทนต่อแรงกระแทก ทนฝุ่น ทนน้ำ และทนแรงสั่นสะเทือน จึงเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
[วัสดุ]
· นี่คือชิ้นส่วนพลาสติก
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | อายุการใช้งาน | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | มาร์คกิ้ง | รหัสความเข้ากันได้ | ชนิดการส่งสัญญาณ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | ฐานหลอดไฟ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | สีฝาครอบ/ตัวทำงานหรือเลนส์ | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสง | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1 | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | การติดตั้งอุปกรณ์ | ตำแหน่งกลางคงที่ | ปริมาณการใช้กระแสไฟ | แรงบิดขันแน่น | รูปทรงของหัวสกรู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA2EVB1LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-5-1 GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | CE CCC | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีขาว | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | 20...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. |
| XA2EVB3LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | CCC CE | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีเขียว | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | 20...27 mA | — | — |
| XA2EVB4LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | CE CCC | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีแดง | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | EN/IEC 60947-1 6 kV | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | 20...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. |
| XA2EVB5LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.5 GB 14048.1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | CCC CE | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีส้ม | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | EN/IEC 60947-1 6 kV | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | 20...27 mA | — | — |
| XA2EVB6LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 24 V AC/DC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC/DC | ประกาศ REACH | มี | CE CCC | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีน้ำเงิน | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | 20...27 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. |
| XA2EVM1LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 220 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC | ประกาศ REACH | มี | CCC CE | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีขาว | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | 16...20 mA | — | — |
| XA2EVM4LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 220 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1 IEC 60947-5-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC | ประกาศ REACH | มี | CCC CE | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีแดง | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | 16...20 mA | — | — |
| XA2EVM5LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 220 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.5 GB 14048.1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC | ประกาศ REACH | มี | CE CCC | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีส้ม | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | 16...20 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. |
| XA2EVM6LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 220 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-1 GB 14048.1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC | ประกาศ REACH | มี | CE CCC | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีน้ำเงิน | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | 16...20 mA | — | — |
| XA2EVQ4LC | Harmony Easy XA2 | ไฟไพล็อตแบบชิ้นเดียว | XA2 | 380 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 1.2 N.m (+/- 0.4 N.m) | 50000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃ | 29 mm | 29 mm | 53 mm | 0.017 กก. | IP40 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-5-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 80°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | 0.8 ถึง 1.1 V AC | ประกาศ REACH | มี | CCC CE | XA2E | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | สีแดง | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | 22 mm | LED | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...1 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (X1-X2) PL | 6 kV EN/IEC 60947-1 | TC | แบบกลม | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. | — | — | — |