ป้ายแท็ก HF RFID (13.56 MHz)

แบรนด์ :
BALLUFF

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ป้ายแท็กจะติดตามชิ้นงานตลอดกระบวนการแปรรูปทั้งหมด บางครั้งพวกมันต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเนื่องจากอุณหภูมิสูง สภาพแวดล้อมที่เป็นโลหะ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ป้ายแท็ก HF ของเราสามารถทนต่อความต้องการสูงในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Balluff ที่หลากหลาย คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้

    [คุณสมบัติ]
    · ป้ายแท็ก RFID แบบพาสซีฟ: ข้อมูลและพลังงานที่จำเป็นจะถูกส่งผ่านแบบเหนี่ยวนำโดยหัวอ่าน/เขียน
    · ป้ายแท็กทั้งหมดมีหมายเลขประจําตัวที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถอ่านได้เท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
    · สามารถใช้งานได้ทั่วโลกเนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 15693
    · ป้ายแท็ก EEPROM ที่มีหน่วยความจำสูงสุด 992 ไบต์
    · ป้ายแท็ก FRAM ที่มีความจุสูงสุด 128 กิโลไบต์ สำหรับการเขียนข้อมูลได้แทบไม่จำกัดรอบ
    · การติดตั้งด้วยกาวหรือสกรู
    · ระดับการป้องกันสูงสุดถึง IP68/69K
    · คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การติดตั้งบนโลหะ ทนต่ออุณหภูมิสูง เป็นต้น
    · สำหรับการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว: ป้ายแท็กความเร็วสูงของ Balluff เร็วกว่า ISO 15693 ถึงแปดเท่า
    · ป้ายแท็กมุมพิเศษสำหรับระบบการถ่ายโอนที่สามารถอ่าน/เขียนได้จากทั้งสองด้าน
    · ป้ายแท็ก HF มีให้เลือกในขนาดมิติเล็ก
    · สกรูข้อมูลสามารถติดตั้งกับวัตถุได้ง่ายและสามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็ว

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    BIS0044 | ป้ายแท็ก HF RFID (13.56 MHz) | BALLUFF | MISUMI ประเทศไทย