1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ASLINKER สายไฟ (4- ขดลวด)

ADAPTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • BL287□B-02F□-CC20
  • ADP-87
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้อยู่ภายใต้หมวดหมู่ 9 ของ มาตรฐาน RoHS: "อุปกรณ์ควบคุมและตรวจเฝ้าระวัง" และการใช้งานได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการใช้งานของ phthalate esters จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

Anywire PLC (หน่วย เฉพาะด้าน สำหรับ การลดการเชื่อมต่อสายไฟ) ประเภท สายไฟ ทาส ASLINKER (ประเภท 4 ขดลวด )

รหัสสินค้า
ADP-87
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 283.00

ADAPTER 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ อื่น ๆ ขนาด(mm) 40.2×20.2×11
พิมพ์รายละเอียด อะแดปเตอร์/ตัวแปลง สเปค Input/Output N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADP-87 ในชุด ASLINKER สายไฟ (4- ขดลวด)