1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อชนิด MS แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ (R1)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 242.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ ซีรีส์ DMS · โปรดเลือกขนาดที่เหมาะสม ฯลฯ

รหัสสินค้า
CE3057-8A-2-D(R1)
CE3057-10A-1-D(R1)
CE3057-10A-2-D(R1)
CE3057-10A-3-D(R1)
CE3057-12A-1-D(R1)
CE3057-12A-7-D(R1)
CE3057-16A-1-D(R1)
CE3057-16A-2-D(R1)
CE3057-16A-4-D(R1)
CE3057-16A-6-D(R1)
CE3057-20A-1-D(R1)
CE3057-20A-2-D(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเปลือกที่ รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สอดคล้องกัน

฿ 293.98

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -16S/168.5 ถึง 10.5

฿ 258.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 101810.5 ถึง 14.1

฿ 281.62

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -188.5 ถึง 11

฿ 242.62

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -186.5 ถึง 8.7

฿ 417.00

CONNECTOR 1 ชิ้น ขอราคา 1020/2212.5 ถึง 16

฿ 242.62

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -20/2214.5 ถึง 17

฿ 332.05

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -24/2815 ถึง 19.1

฿ 850.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024/2813 ถึง 15.5

฿ 390.54

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -24/2819.1 ถึง 21.5

฿ 355.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 1024/2818.5 ถึง 20.0

฿ 365.72

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -32/32 A22 ถึง 23.8

฿ 424.80

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -32/32 A24 ถึง 26.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น สี สีดำ