ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ช่องเสียบ ซีรีส์ MSSD

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เต้ารับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รุ่น MSSD
    [คุณสมบัติ]
    · สำหรับเชื่อมต่อ วาล์ว แต่ละตัว
    · มีให้เลือกใช้งานพร้อมจอแสดงผล LED

    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซีรีส์ MSSD

    ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบMSSD-F
    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซีรีส์ MSSD
    •สำหรับ วาล์ว มีขดลวดโซลินอยด์ F
    • การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ผ่าน แคลมป์สกรู หรือเทคโนโลยีการ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน
    ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบMSSD-EB
    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซีรีส์ MSSD
    •สำหรับ วาล์ว มีขดลวดโซลินอยด์ EB และ N2

    สเปค

    ชนิดMSSD-FMSSD-EB
    การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มุมซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มุม
    3- ขาพิน3- ขาพิน
    ขั้วต่อแบบหัวสกรูขั้วต่อแบบหัวสกรู
    MSF แบบเหลี่ยมการออกแบบ แบบเหลี่ยม
    -ประเภท C
    -ถึง EN 175301-803 และ DIN EN61984
    คอนเนคเตอร์ สายไฟหน้า 9หน้า 7
    แรงดันไฟฟ้าที่ ขนาดเกลียว[V AC]-250
    [V DC]-300
    ความต้านทานไฟกระชาก [kV]-4
    โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ยอมรับได้ [A]-6
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ อนุญาต [มม.]6 ถึง 86 ถึง 8
    ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ [mm²]สูงสุด 1.50.75
    แรงบิดขันแน่น ปลั๊ก [นาโนเมตร]-0.25
    ประเภทของการติดตั้งสกรู กลาง M3สกรู กลาง M2.5
    ตำแหน่ง ติดตั้งใดใด
    Class การป้องกันเป็น EN60529IP65 (ประกอบ)IP65 (ประกอบ)

    วัสดุ

    ชนิดMSSD-FMSSD-EB
    ตัวเสื้อพลาสติกพลาสติก
    สีที่ ตัวเสื้อสีดำสีดำ
    ซีล-ยางไนไตรล์

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    ชนิดMSSD-FMSSD-EB
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-25 ถึง +90-45 ถึง +90
    เครื่องหมาย CE (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)คำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรปคำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป
    ระดับการปนเปื้อน-3