บัสโหนด, ซีรีส์ CTEU

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- โมดูล Fieldbus CTEU สำหรับวาล์วเทอร์มินอล
- อินเตอร์เฟสสำหรับ Festo โดยเฉพาะ (I-Port) - โมดูลอินพุต CSL สำหรับตรวจจับสัญญาณเซ็นเซอร์
- การเชื่อมต่อสำหรับ CPI installation system จาก Festo
- สร้างเครือข่ายวาล์วเทอร์มินอลและอุปกรณ์อื่นๆ ได้โดยตรงและง่ายดาย ผ่านการเชื่อมต่อแบบบัส
- ใช้งานได้หลากหลายด้วยระดับการป้องกัน IP65/67
- เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่เป็นสากล (Sub-D, M12, เทอร์มินอลสตริป)
- สามารถติดตั้งบัสโหนดเพื่อเชื่อมต่อวาล์วเทอร์มินอลสองชุดแบบแยกจากส่วนกลางได้
- การวิเคราะห์พื้นฐาน: แรงดันตก, ไฟฟ้าลัดวงจร
บัสโหนด, ซีรีส์ CTEU

· โมดูลนี้มีฟังก์ชั่นการวิเคราะห์พื้นฐาน มีไฟ LED 6 ดวงสำหรับแสดงสถานะที่หน้างาน ส่งผ่านอินพุตและเอาท์พุตได้สูงสุดถึงอย่างละ 64 byte ในรูปแบบวนรอบ
การใช้งาน
บัสโหนด CTEU-EP เป็นโมดูลจากซีรีส์ CTEU ที่สามารถใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ I-Port ที่เป็น V1.0 กับโปรโตคอล EtherNet/IP หรือ Modbus/TCP bus บัสโหนดเพิ่มอินเตอร์เฟส I-Port สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ I-Port ได้ถึงสองอินเตอร์เฟส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง
การติดตั้ง
- ติดตั้งบัสโหนดเข้ากับอุปกรณ์ I-Port เช่น วาล์วเทอร์มินอล
- มีอินเตอร์เฟซ I-Port หนึ่งอินเตอร์เฟซ (สำหรับการสื่อสารภายใน)
- ติดตั้งบัสโหนดเข้ากับอะแดปเตอร์
- มีอินเตอร์เฟซ I-Port สองอินเตอร์เฟซที่อะแดปเตอร์ F20
จ่ายไฟเข้าบัสโหนดและอุปกรณ์ I-Port ที่เชื่อมต่อได้ผ่านปลั๊ก A-coded M12 5 พิน ที่อยู่ส่วนบนของตัวเรือน
บัสโหนด CTEU-EP เพิ่มอินเตอร์เฟส 100BASE-TX Ethernet (ตามมาตรฐาน IEEE802.3) สองอินเตอร์เฟส ซึ่งจะแยกแบบกัลวานิคจากอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่เหลือ ฟังก์ชั่นสวิตช์ภายในจะแยกระหว่างการเชื่อมต่อ Ethernet ที่เข้าและออกโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ
เครือข่ายแบบใดก็ตาม
สเปค
| อินเตอร์เฟซ Fieldbus | ||
|---|---|---|
| โปรโตคอล | EtherNet/IP | |
| จ่ายไฟเข้าบัสโหนดและอุปกรณ์ I-Port ที่เชื่อมต่อได้ผ่านปลั๊ก A-coded M12 5 พิน ที่อยู่ส่วนบนของตัวเรือน | ||
| อัตราการส่งข้อมูล [Mbps] | 110/100 | |
| อินเตอร์เฟซ Fieldbus | 2 x ซ็อกเก็ต, M12 x 1, 4 พิน, D-coded | |
| ระยะเวลาภายใน | 1 ms ต่อข้อมูลผู้ใช้ 1 byte | |
| อินพุต / เอาท์พุต | ||
| ปริมาณแอดเดรสสูงสุดสำหรับอินพุต [byte] | 64 | |
| ปริมาณแอดเดรสสูงสุดสำหรับเอาท์พุต [byte] | 64 | |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด [V AC] | 24 | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V DC] | 18 ถึง 30 | |
| ปริมาณการใช้กระแสไฟจริงที่ค่าแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด [mA] | ปกติ 65 | |
| กระแสไฟเลี้ยงสูงสุด [A] | 4 | |
| การวิเคราะห์สำหรับอุปกรณ์ | การวิเคราะห์ระบบ | |
| แรงดันตก | ||
| ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร | ||
| การกำหนดพารามิเตอร์ | พฤติกรรมการวิเคราะห์ | |
| การตอบสนอง Fail-safe และไม่ทำงาน | ||
| ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Address Conflict Detection (ACD) | |
| การเข้าถึงข้อมูลแบบไม่วนรอบผ่าน "Explicit Message" | ||
| EtherNet/IP Quickconnect | ||
| การกำหนดที่อยู่ IP ผ่าน DHCP, สวิตช์ DIL, Fieldbus หรือ FFT | ||
| สวิตช์ภายใน | ||
| โทโพโลยีแบบวงแหวน (DLR) | ||
| SNMP | ||
| การกำหนดพารามิเตอร์เริ่มต้นเป็นเพลนเท็กซ์ผ่าน Fieldbus | ||
| แสดงสถานะระบบโดยการประมวลผลข้อมูล | ||
| เว็บเซิร์ฟเวอร์ | ||
| การรองรับการกำหนดค่า | ไฟล์ EDS | |
| อุปกรณ์ควบคุม | สวิตช์ DIL | |
| จอแสดงผล LED | สำหรับสินค้า | PS: แรงดันไฟฟ้าใช้งานสำหรับเลี้ยงโหลดและอิเล็กทรอนิกส์ |
| X1: สถานะระบบของโมดูลที่ I-port 1 | ||
| X2: สถานะระบบของโมดูลที่ I-port 2 | ||
| สำหรับ Fieldbus | TP1: พอร์ทที่ใช้งานในเครือข่าย 1 | |
| TP2: พอร์ทที่ใช้งานในเครือข่าย 2 | ||
| NS: สถานะเครือข่าย | ||