1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดแบบเรียบ ทำจากพลาสติก CP-30-HP-TR12

RETRACTING STAY

ฝาปิดแบบเรียบ ทำจากพลาสติก CP-30-HP-TR12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปิดรู φ11
ติดตั้งง่าย เพียงกดเพื่อติดตั้ง

รหัสสินค้า
CP-30-HP-TR12-IVORY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี งาช้าง ID(φ (mm)) 15 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1 มม., 3 มม.
ขนาดของรูเจาะแผง(มิลลิเมตร) ø 11 วัสดุ โพลีคาร์บอเนต (PC) มวล(ก.) 0.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-30-HP-TR12-IVORY ในชุด ฝาปิดแบบเรียบ ทำจากพลาสติก CP-30-HP-TR12