(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายเสริมต่อ ความร้อนเคลือบไวนิล ไม่ลุกติดไฟ ทนความร้อน 105 องศาเซลเซียส สำหรับ K/T/V
· สายเสริมต่อ มาตรฐาน JIS (95)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | วัสดุ ตัวนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,281.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | สีน้ำเงิน | โลหะผสม Ni-cr (+ ขา), โลหะผสม Ni (- ขา) | ||
฿ 4,909.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | สีน้ำเงิน | โลหะผสม Ni-cr (+ ขา), โลหะผสม Ni (- ขา) | ||
฿ 6,538.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | สีน้ำเงิน | โลหะผสม Ni-cr (+ ขา), โลหะผสม Ni (- ขา) | ||
฿ 7,015.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | สีน้ำเงิน | โลหะผสม Ni-cr (+ ขา), โลหะผสม Ni (- ขา) | ||
฿ 8,413.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | สีน้ำเงิน | โลหะผสม Ni-cr (+ ขา), โลหะผสม Ni (- ขา) | ||
฿ 9,811.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 | สีน้ำเงิน | โลหะผสม Ni-cr (+ ขา), โลหะผสม Ni (- ขา) | ||
฿ 11,210.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | สีน้ำเงิน | โลหะผสม Ni-cr (+ ขา), โลหะผสม Ni (- ขา) | ||
฿ 12,608.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | สีน้ำเงิน | โลหะผสม Ni-cr (+ ขา), โลหะผสม Ni (- ขา) | ||
฿ 10,784.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | สีน้ำเงิน | โลหะผสม Ni-cr (+ ขา), โลหะผสม Ni (- ขา) | ||
฿ 2,326.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | สีน้ำตาล | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 3,476.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | สีน้ำตาล | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 4,627.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | สีน้ำตาล | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 4,944.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | สีน้ำตาล | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 5,928.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | สีน้ำตาล | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 6,912.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 | สีน้ำตาล | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 7,896.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | สีน้ำตาล | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 8,880.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | สีน้ำตาล | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 7,332.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | สีน้ำตาล | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 1,750.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา) | ||
฿ 2,613.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา) | ||
฿ 3,476.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา) | ||
฿ 3,735.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา) | ||
฿ 4,478.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา) | ||
฿ 5,220.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา) | ||
฿ 5,962.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา) | ||
฿ 6,704.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา) | ||
฿ 5,605.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา) |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.3 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 | ลอการิทึม | 1 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 2.3 × 3.8 | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ความต้านทานความร้อน |
ขดลวด | NA | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | สีขาวสีแดง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ(มิลลิเมตร) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง