เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, ทนความร้อน ต่อการดัดงอ, สายเสริมต่อ KX-SS/E

แบรนด์ :
DAIKO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายเสริมต่อ ดัดงอ KX ทนความร้อน 200°C ใช้เป็นสายต่อสำหรับเท สายนำไฟฟ้า เทอร์โมคัปเปิล TYPE-K ที่ระบุใน JIS C1610-1995
    [คุณสมบัติ]
    · มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและ รุ่นน้ำหนักเบา มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการ ทนสารเคมี ทนน้ำมัน และทนความร้อน และ รองรับการใช้งาน กับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
    [การช้งาน]
    · ขอแนะนำสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของ เครื่องมือกล หุ่นยนต์ ฯลฯ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
    [ตัวนำ]
    · KX ที่กำหนดโดย JIS C1610-1995 (โลหะผสมที่มี นิกเกิล และ โครเมี่ยม เป็นส่วนประกอบหลัก - โลหะผสมมี นิกเกิล เป็นส่วนใหญ่) และลวด ละเอียด ⌀0.1 ถูกรวมเข้าด้วยกันและมี ความยืดหยุ่น ที่ดีเยี่ยม
    · ความเผื่อ แรงเทอร์โมอิเล็กโทรโมทีฟต่ออุณหภูมิคือ ±1.5°C (Class 1) ระหว่าง -25°C ถึง 200°C