(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทนความร้อน 105°C และ สายเสริมต่อ การเคลือบผิว ไวนิล นิลทนไฟสำหรับ K,J,และร,จำนวนหน้าสัมผัส: 2,พื้นที่หน้าตัดตัวนำ: 1.3 มม2,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่สำเร็จ (มิลลิเมตร),4.4 × 7.1,เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวนำ (มิลลิเมตร): 1.57,ความทนความร้อน,ความยาวรวม 20 ถึง 100 ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | วัสดุ ตัวนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,993.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | สีเหลือง | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 4,478.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | สีเหลือง | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 5,962.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | สีเหลือง | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 6,382.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | สีเหลือง | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 7,654.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | สีเหลือง | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 8,926.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 | สีเหลือง | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 10,197.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | สีเหลือง | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 11,469.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | สีเหลือง | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 9,979.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | สีเหลือง | เหล็กกล้า (+ ขา), โลหะผสม cu-ni (- ขา) | ||
฿ 2,809.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | สีดำ | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 4,201.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | สีดำ | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 5,594.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | สีดำ | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 5,979.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | สีดำ | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 7,171.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | สีดำ | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 8,362.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 | สีดำ | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 9,553.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | สีดำ | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 10,744.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | สีดำ | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 9,231.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | สีดำ | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 2,809.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 4,201.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 5,594.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 5,979.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 7,171.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 8,362.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 9,553.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 10,744.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) | ||
฿ 9,231.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | สีน้ำเงิน | ทองแดง (+ ขา), โลหะผสม ni-cr (- ขา) |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 1.3 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 | ลอการิทึม | 1 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 4.4 × 7.1 | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ความต้านทานความร้อน |
ขดลวด | NA | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | สีขาวสีแดง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ(มิลลิเมตร) | 1.57 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง