1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง สวิตช์ สัมผัส

กล่อง สวิตช์ สัมผัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 580.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า


[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งกล่อง สวิตช์ ปิด 1 แก๊งหรือ 2 แก๊งที่ เต้ารับ แบบฝัง ได้
· ท่อเหล็ก VE ขนาด 22 สามารถต่อท่อได้โดยตรงทั้งตู้แบบ 1 แก๊งและ 2 แก๊ง
· มีปลอกที่สามารถติดตั้งได้ 16 ขนาด สำหรับ 1 แก๊ง

รหัสสินค้า
OSB0100
OSB0200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ เต้ารับ หน่วยน้ำหนัก
(g)

฿ 580.00

OPTIONAL ACCESSORIES 1 ชิ้น 16 วัน 10ตัวล็อคบิด ชนิด 15 A / 20 A / 30 A แบบ ใบมีดตรง 15 A / 20 A125.00มีปลอกแขน × 1

฿ 750.00

OPTIONAL ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน -ตัวล็อคบิด ชนิด 15 A / 20 A แบบ ใบมีดตรง 15 A / 20 A183.00คอนเนคเตอร์ หมายเลข 2 × 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) สี สีขาว ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 1