สายเคเบิลฟลูออโรโพลิเมอร์ ทนความร้อน 200°C UL1330

แบรนด์ :
NISSEI ELECTRIC

ข้อควรระวัง

  • การสั่งซื้อสินค้าบางรายการในหน้านี้ถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากความยากลำบากในการจัดหาวัสดุและส่วนประกอบ ฯลฯ
    สำหรับรหัสรุ่น/ Part number ที่ระงับการสั่งซื้อ กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับการระงับการสั่งซื้อที่แสดงเมื่อมีการยืนยันรหัสรุ่น/ Part number ของการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

สายแกนเดี่ยวทนความร้อน 600 V มีความทนน้ำมัน ทนสารเคมี ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ความยืดหยุ่น และคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม


ขดลวดแกนเดี่ยวทนความร้อน 600 V
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -60°C ถึง 200°C
● สามารถใช้สำหรับการเดินสายไฟในแผง
● ทนน้ำมัน ทนสารเคมี ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น มีความยืดหยุ่น และคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม

· เมื่อสั่งซื้อ กรุณาระวังอย่าสับสนระหว่างความยาวรวมกับจำนวน
· ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการใช้งานกับ "โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน" (c-UL รองรับการใช้งานไม่ได้)

ผู้ผลิตยังไม่ได้รับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของอุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้าของญี่ปุ่น

ตารางมาตรฐาน

สายฟลูออโรโพลิเมอร์ทนความร้อน 200°C ที่รองรับการใช้งานกับ UL1330 UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สำหรับราคา โปรดตรวจสอบราคายูนิตปกติในส่วนรายการรหัสสินค้า หรือคลิก “ตรวจสอบราคา” หลังยืนยันสินค้าแล้ว
สายฟลูออโรโพลิเมอร์ทนความร้อน 200°C ที่รองรับการใช้งานกับ UL1330 UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้าขนาด
AWG
สี
UL133026 * (0.12 มม.²)BK (ดำ)
W (ขาว)
R (แดง)
G (เขียว)
24 * (0.2 มม.²)
22 * (0.3 มม.²)
20 * (0.5 มม.²)
18 * (0.75 มม.²)
16 * (1.25 มม.²)
14 * (2.0 มม.²)
สายฟลูออโรโพลิเมอร์ทนความร้อน 200°C ที่รองรับการใช้งานกับ UL1330 UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายฟลูออโรโพลิเมอร์ทนความร้อน 200°C ที่รองรับการใช้งานกับ UL1330 UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
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
UL1330-22-R-10 | สายเคเบิลฟลูออโรโพลิเมอร์ ทนความร้อน 200°C UL1330 | NISSEI ELECTRIC | MISUMI ประเทศไทย