สายคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น CM/2464-1007/IIA LF (ชนิดมีชิลด์และแบบไม่มีชิลด์)

แบรนด์ :
TAIYO CABLETEC

ข้อควรระวัง

  • *สำหรับสายเคเบิล 20 AWG แบบ 2 ถึง 4 คอร์ มีวิธีการระบุคอร์ของขดลวดให้เลือก 2 แบบ (สำหรับรายละเอียดการระบุ กรุณาดูในส่วนข้อมูลสินค้า)
    · หากคุณต้องการสีของฉนวนไฟฟ้า [ขาว, ดำ, เขียว / เหลือง, แดง]
    ตัวอย่าง: CM/2464-1007/2 A-20AWG-4-100
    · หากคุณต้องการสีของฉนวนไฟฟ้า [สีส้ม, สีเทาอ่อน, สีขาว, สีเหลือง (พร้อมแผ่นไอค่อนสี)]
    ตัวอย่าง: CM/2464-1007/2 A-D-20AWG-4-100

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้พีวีซีทนความร้อนเป็นฉนวนไฟฟ้า
· ใช้วัสดุปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนความร้อนและน้ำมัน
· รองรับการใช้งานร่วมกับความหน่วงไฟ UL VW-1 และ cUL FT1
· ผ่านการทดสอบความหน่วงไฟบนรางเคเบิลเทรย์แนวตั้ง UL
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นรางเคเบิลเทรย์สำหรับระบบสื่อสารได้
· สามารถใช้แทน UL13 CL3 และ CL3X ได้
· สายอุปกรณ์มาตรฐาน UL และ cUL, รองรับแรงดัน 300 V, 80°C
· ได้รับมาตรฐานการขึ้นทะเบียน CM และรองรับมาตรฐาน NFPA70 และ 79

 

ประสิทธิภาพ

การรับรอง

การรับรองUL CMcUL CMUL AWMcUL AWM
มาตรฐานที่สอดคล้องUL 444CSA C22.2 เบอร์ 214UL 758CSA C22.2 เบอร์ 210
สัญลักษณ์ของรุ่นCMCMUL AWM สไตล์ 2464CSA AWM IIA
พิกัดแรงดันไฟฟ้า300V300V300V300V
จัดอันดับอุณหภูมิ75°C75°C80°C80°C
ตัวนำUL 444CSA C22.2 เบอร์ 214UL 758CSA C22.2 เบอร์ 210
ความหน่วงไฟการทดสอบความหน่วงไฟบนถาดแนวตั้งการทดสอบความหน่วงไฟบนถาดแนวตั้งVW-1FT1

รัศมีการดัดงอ

คงที่: แนะนำให้ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายไฟอย่างน้อย 6 เท่า

 

คุณสมบัติ

  • ใช้พีวีซีกึ่งแข็งเป็นฉนวนไฟฟ้า
  • ใช้วัสดุปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนความร้อนและน้ำมัน
  • รองรับการใช้งานร่วมกับความหน่วงไฟ UL VW-1 และ cUL FT1
  • ผ่านการทดสอบความหน่วงไฟบนรางเคเบิลเทรย์แนวตั้ง UL

การใช้งาน

  • สาย RS232C รองรับการใช้งาน (เฉพาะสายหลายคู่)
  • ยังสามารถใช้เป็นสายเคเบิ้ลถาดสำหรับระบบสื่อสารได้
  • สามารถใช้แทน UL13 CL3 และ CL3X ได้ หากมีโครงสร้างวัสดุเทียบเท่ากัน
  • สายเคเบิลอุปกรณ์ร่วม 300 V, 80°C มาตรฐาน UL, cUL
    (หมวดหมู่: DUZX, DUZX7, AVLV2, AVLV8)
  • ได้รับมาตรฐานรายการ CM และรองรับ NFPA70 และ 79

ข้อมูล สเปค ภาพรวม

■ ตารางโครงสร้าง (แบบไม่มีชิลด์)

จำนวนแกนสายตัวนำฉนวนไฟฟ้าไวนิลทนความร้อนปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนความร้อนน้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ขนาด
(AWG)
การกำหนดค่า
(ชิ้น /มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
โดยประมาณ (มม. )
ความต้านทานของตัวนำ
(Ω/km 20°C)
ความต้านทานของฉนวน
(MΩkm 20°C)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/1 ขั้นต่ำ)
2C22
(0.324 มม.2)
17/0.160.760.461.681.05.53457.5 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20009.0
3C5.7387.6
4C6.2466.8
5C6.6556.3
6C7.1606.0
8C8.2805.5
10C8.8955.1
12C9.11054.8
16C10.01304.3
20C111604.0
30C12.92253.5
2C20
(0.518 มม.2)
21/0.180.950.461.871.05.83936.2 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200011
3C6.1489.9
4C6.6558.9
6C7.7807.8
8C8.91007.3
10C9.61206.7
12C9.91356.2
16C10.91705.7
20C12.02105.3
24C13.32505.0
30C14.12954.6
2C18
(0.823 มม.2)
35/0.181.20.462.11.06.45022.8 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200015
3C6.76515
4C7.27513
6C8.510510
8C9.81409.5
10C10.61658.9
12C11.01908.2
16C12.12407.5
20C13.42957.0
30C1.516.84556.1
2C16
(1.30 มม.2)
26/0.261.50.462.451.07.06514.3 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200020
3C7.48520
4C8.010517
6C9.514013
 
จำนวนแกนสายตัวนำฉนวนไฟฟ้าไวนิลทนความร้อนปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนความร้อนน้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ขนาด
(AWG)
การกำหนดค่า
(ชิ้น /มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
โดยประมาณ (มม. )
ความต้านทานของตัวนำ
(Ω/km 20°C)
ความต้านทานของฉนวน
(MΩkm 20°C)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/1 ขั้นต่ำ)
2C22
(0.324 มม.2)
17/0.160.760.461.681.06.14957.5 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20009.2
3C6.3557.7
4C6.8657.0
2C20
(0.518 มม.2)
21/0.180.950.461.871.06.45536.2 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200011
3C6.76510
4C7.2759.1
6C8.31008.0
8C9.51307.4
10C10.31506.8
12C10.61706.3
16C11.62105.7
20C12.82605.4
30C1.515.93904.7
2C18
(0.823 มม.2)
35/0.181.20.462.11.07.07022.8 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200015
3C7.38515
4C7.89513
6C9.113510
10C11.32059.0
20C14.23507.1
30C1.517.65256.2
2C16
(1.30 มม.2)
26/0.261.50.462.451.07.68514.3 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป200020
3C8.010520
4C8.613018
6C10.217513
 
จำนวนคู่ตัวนำฉนวนไฟฟ้าไวนิลทนความร้อนปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนความร้อนน้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ขนาด
(AWG)
การกำหนดค่า
(ชิ้น /มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
โดยประมาณ (มม. )
ความต้านทานของตัวนำ
(Ω/km 20°C)
ความต้านทานของฉนวน
(MΩkm 20°C)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/1 ขั้นต่ำ)
3P22
(0.324 มม.2)
17/0.160.760.461.681.08.49557.5 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20006.3
4P9.11105.7
5P9.91305.3
6P10.71505.0
8P12.41854.6
10P12.42054.2
12P13.92504.0
15P1.516.33353.7
20P18.84203.4
 

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

  • ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ในแคตตาล็อกนี้อ้างอิงจากการติดตั้งสายเดี่ยวในอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C
  • กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตคำนวณตาม JCS0168
  • คูณด้วยตัวคูณปรับแก้ดังต่อไปนี้ตามอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

หมายเหตุ: national electrical code (NFPA70) ในสหรัฐอเมริกายังกำหนดกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วย

 
  • ตัวคูณลดกระแส (สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)
อุณหภูมิแวดล้อม (°C)30405060708090100
ตัวคูณลดกระแส1.000.890.770.630.45———

โครงสร้าง/ตารางระบุแกนสาย

■ แผนภาพโครงสร้าง

แบบไม่มีชีลด์

แผนภาพโครงสร้าง - 1

ชนิดมีชิลด์

แผนภาพโครงสร้าง - 2

*สำหรับสายขนาด 20 AWG มีวิธีการระบุแกนลวดอยู่ 2 แบบสำหรับสาย 2 ถึง 4 คอร์/แกน

 

■ ตารางระบุแกนสาย

แบบไม่มีชีลด์
สายไฟหลายคู่
 

■ มาร์คกิ้งบนพื้นผิว

■ มาร์คกิ้งบนพื้นผิว
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
สายคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น CM/2464-1007/IIA LF (ชนิดมีชิลด์และแบบไม่มีชิลด์) | TAIYO CABLETEC | MISUMI ประเทศไทย