สายสำหรับเดินระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น CM/2464-1061/IIA LF (ชนิดมีชิลด์และแบบไม่มีชิลด์)

แบรนด์ :
TAIYO CABLETEC

ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • ณ วันที่ 23 มกราคม 2024 ขนาดมาตรฐานสำหรับ 28 AWG ได้รับการขยายไลน์อัพเพิ่มเติม
    [ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง]
    CM/2464-1061/2 A-SB-28AWG-5P, 8P, 10P, 13P, 15P, 20P, 25P

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้พีวีซีกึ่งแข็งเป็นฉนวนไฟฟ้า
· ใช้วัสดุปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนความร้อนและน้ำมัน
· รองรับการใช้งานร่วมกับความหน่วงไฟ UL VW-1 และ cUL FT1
· ผ่านการทดสอบความหน่วงไฟบนรางเคเบิลเทรย์แนวตั้ง UL
[การใช้งาน]
· สาย RS232C รองรับการใช้งาน (เฉพาะสายแบบหลายคู่)
· สามารถใช้เป็นรางเคเบิลเทรย์สำหรับระบบสื่อสารได้
· สามารถใช้แทน UL13 CL3 และ CL3X ได้
· สายอุปกรณ์มาตรฐาน UL และ cUL, รองรับแรงดัน 300 V, 80°C
· ได้รับมาตรฐานการขึ้นทะเบียน CM และรองรับมาตรฐาน NFPA70 และ 79

 

ประสิทธิภาพ

การรับรอง

การรับรองUL CMcUL CMUL AWMcUL AWM
มาตรฐานที่สอดคล้องUL 444CSA C22.2 เบอร์ 214UL 758CSA C22.2 เบอร์ 210
สัญลักษณ์ของรุ่นCMCMUL AWM สไตล์ 2464CSA AWM IIA
พิกัดแรงดันไฟฟ้า300V300V300V300V
จัดอันดับอุณหภูมิ75°C75°C80°C80°C
ตัวนำUL 444CSA C22.2 เบอร์ 214UL 758CSA C22.2 เบอร์ 210
ความหน่วงไฟการทดสอบความหน่วงไฟบนถาดแนวตั้งการทดสอบความหน่วงไฟบนถาดแนวตั้งVW-1FT1

รัศมีการดัดงอ

คงที่: แนะนำให้ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายไฟอย่างน้อย 6 เท่า

 

คุณสมบัติ

  • ใช้พีวีซีกึ่งแข็งเป็นฉนวนไฟฟ้า
  • ใช้วัสดุปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนความร้อนและน้ำมัน
  • รองรับการใช้งานร่วมกับความหน่วงไฟ UL VW-1 และ cUL FT1
  • ผ่านการทดสอบความหน่วงไฟบนรางเคเบิลเทรย์แนวตั้ง UL

การใช้งาน

  • สาย RS232C รองรับการใช้งาน (เฉพาะสายหลายคู่)
  • ยังสามารถใช้เป็นสายเคเบิ้ลถาดสำหรับระบบสื่อสารได้
  • สามารถใช้แทน UL13 CL3 และ CL3X ได้ หากมีโครงสร้างวัสดุเทียบเท่ากัน
  • สายเคเบิลอุปกรณ์ร่วม 300 V, 80°C มาตรฐาน UL, cUL
    (หมวดหมู่: DUZX, DUZX7, AVLV2, AVLV8)
  • ได้รับมาตรฐานรายการ CM และรองรับ NFPA70 และ 79

ข้อมูล สเปค ภาพรวม

■ ตารางโครงสร้าง (แบบไม่มีชิลด์)

จำนวนแกนสายตัวนำฉนวนไวนิลกึ่งแข็งปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนความร้อนน้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ขนาด
(AWG)
การกำหนดค่า
(ชิ้น /มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
โดยประมาณ (มม. )
ความต้านทานของตัวนำ
(Ω/km 20°C)
ความต้านทานของฉนวน
(MΩkm 20°C)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/1 ขั้นต่ำ)
3C26
(0.128 มม.2)
7/0.160.480.261.000.94.119146 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20004.1
2C24
(0.204 มม.2)
7/0.2030.610.271.150.94.22097.5 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20006.3
3C4.4235.3
4C4.7284.7
 
จำนวนคู่ตัวนำฉนวนไวนิลกึ่งแข็งปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนความร้อนน้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ขนาด
(AWG)
การกำหนดค่า
(ชิ้น /มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
โดยประมาณ (มม. )
ความต้านทานของตัวนำ
(Ω/km 20°C)
ความต้านทานของฉนวน
(MΩkm 20°C)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/1 ขั้นต่ำ)
1P26
(0.128 มม.2)
7/0.160.480.261.000.93.916146 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20004.9
2P4.7273.8
3P5.3333.3
4P5.7383.0
5P6.1442.8
6P6.6502.6
7P6.6552.4
8P7.6602.4
10P7.6702.2
12P8.4852.1
15P9.31001.9
18P9.81151.8
20P10.81301.8
25P11.61551.6
30P12.01801.5
3P24
(0.204 มม.2)
7/0.2030.610.271.150.95.83997.5 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20004.3
4P6.3473.8
5P6.8553.6
6P7.3653.4
7P7.3703.1
8P8.5803.1
10P8.5952.8
12P9.41102.7
15P10.41352.5
18P10.91552.3
20P12.11752.3
25P13.02102.1
30P13.52452.0

 

■ ตารางโครงสร้าง (มีโล่กำบัง)

จำนวนแกนสายตัวนำฉนวนไวนิลกึ่งแข็งปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนความร้อนน้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ขนาด
(AWG)
การกำหนดค่า
(ชิ้น /มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
โดยประมาณ (มม. )
ความต้านทานของตัวนำ
(Ω/km 20°C)
ความต้านทานของฉนวน
(MΩkm 20°C)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/1 ขั้นต่ำ)
2C24
(0.204 มม.2)
7/0.2030.610.271.150.94.83197.5 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20006.4
3C5.0355.4
4C5.3414.9
จำนวนคู่ตัวนำฉนวนไวนิลกึ่งแข็งปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนความร้อนน้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ขนาด
(AWG)
การกำหนดค่า
(ชิ้น /มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
โดยประมาณ (มม. )
ความต้านทานของตัวนำ
(Ω/km 20°C)
ความต้านทานของฉนวน
(MΩkm 20°C)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/1 ขั้นต่ำ)
5P28
(0.0804 มม.2)
7/0.1270.380.250.880.96.250227 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20002.2
8P7.5701.9
10P7.5751.7
13P8.6951.6
15P9.01051.5
20P10.41401.4
25P11.11601.3
1P26
(0.128 มม.2)
7/0.160.480.261.000.94.527146 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20005.1
2P5.3404.0
3P5.9483.4
4P6.3553.1
5P6.7602.8
6P7.2702.7
7P7.2752.5
8P8.2852.5
10P8.2952.2
12P9.01102.1
15P10.01352.0
18P10.51551.8
20P11.51701.8
25P12.32001.7
30P12.82351.6
3P24
(0.204 มม.2)
7/0.2030.610.271.150.96.45597.5 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป20004.4
4P6.9653.9
5P7.4753.6
6P7.9903.4
7P7.9953.2
8P9.11103.2
10P9.11202.9
12P10.11452.7
15P11.11752.5
18P11.62002.4
20P12.92302.3
25P13.82702.2
30P14.33052.0
 

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

  • ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ในแคตตาล็อกนี้อ้างอิงจากการติดตั้งสายเดี่ยวในอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C
  • กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตคำนวณตาม JCS0168
  • คูณด้วยตัวคูณปรับแก้ดังต่อไปนี้ตามอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

หมายเหตุ: national electrical code (NFPA70) ในสหรัฐอเมริกายังกำหนดกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วย

 
  • ตัวคูณลดกระแส (สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)
อุณหภูมิแวดล้อม (°C)30405060708090100
ตัวคูณลดกระแส1.000.890.770.630.45———

โครงสร้าง/ตารางระบุแกนสาย

■ แผนภาพโครงสร้าง

แบบไม่มีชีลด์

แผนภาพโครงสร้าง - 1

ชนิดมีชิลด์

แผนภาพโครงสร้าง - 2
 

■ ตารางระบุแกนสาย

2C ถึง 4C

แบบไม่มีชีลด์
 
 

สายไฟหลายคู่

สายไฟหลายคู่
 

■ มาร์คกิ้งบนพื้นผิว

■ มาร์คกิ้งบนพื้นผิว