สาย USB 3.1 (A-Type C), ซีรีส์ USB3-ACBK

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สาย USB 3.1 ที่ให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มี USB (Type-C: ตัวเมีย) เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PC ที่มี USB (Type A: ตัวเมีย) เพื่อใช้ชาร์จและถ่ายโอนข้อมูล
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ PC ที่มีพอร์ท USB 3.1 / 3.0 / 2.0 ได้ (อัตราการถ่ายโอนข้อมูลและค่ากระแสจะเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์นั้นๆ)
· รองรับ USB 3.1 ซึ่งให้การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงสุดถึง 10 Gbps ซึ่งเป็น 20 เท่าของ USB 2.0
· สามารถเสียบคอนเนคเตอร์ USB Type C มาตรฐานใหม่นี้ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเสียบผิดด้าน
· จ่ายกระแสชาร์จให้อุปกรณ์ที่นำมาต่อได้สูงสุดถึง 5 V และ 3 A
(ค่ากระแสที่จ่ายจะแตกต่างกันไปตามประสิทธิภาพของ PC และอื่นๆ ที่ใช้งาน)
· ทำจากวัสดุไม่ลามไฟเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
· สายสัญญาณหุ้มชีลด์สามชั้นเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนภายนอก
· ใช้พินชุบผิวทองที่ทนต่อสนิม และอื่นๆ และลดการเสื่อมสภาพของสัญญาณ
· ใช้เป็นสายชาร์จ MacBook (Spring 2015) ได้
(ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถใช้ชาร์จสินค้าจาก Apple ได้เมื่อเชื่อมต่อสินค้านี้กับ “อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ขนาด 10 W / 12 W” ทั้งนี้ความเร็วจะใช้เวลาชาร์จจะนานกว่าการใช้ “อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 29 W ของ Apple” ซึ่งแถมมากับสินค้า Apple)