(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายแพตีเกลียวทุกเส้น
คุณสมบัติและประโยชน์
· จำแนกด้วยสี
· ตีเกลียวทุกเส้น
· ตัวนำทองแดงชุบดีบุกหุ้ม PVC
· 10 เส้น 12 x1.3 มม., 20 เส้น 25 x 1.3 มม."
รหัสสินค้า |
---|
214-0677 |
214-0699 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คอร์/แกน | ขนาดของเส้น | จำนวนวิธี | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,795.36 ฿ 1,196.97 | RIBBON CABLES 7 0.15 MM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7/0.15 mm | - | 10 | 12.7 mm | ||
฿ 4,808.99 ฿ 3,206.15 | RIBBON CABLES 7 0.15 MM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | 0.15 mm | 20 | 25.4 mm |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน | 26 | สี เปลือก | หลากสี |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +105°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -20°C | รูปทรง สายไฟ | สายแพ |
จำนวนเส้น | 7 | รอกม้วนสายไฟ ยาว | 25m | พิทช์ | 1.27mm |
ประเภทสาย ตัวนำ | ตีเกลียว | สกรีน / สกรีน | ไม่สกรีน | ความจุ | 50 pF/m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง