โมดูล แรม ,หน่วยความจำ DDR3 EV1600-RO ซีรีส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
240pin DDR3-SDRAM DIMM โมดูล แรม ,หน่วยความจำ เดสก์ท็อป รองรับการใช้งาน กับ DDR3-1600/PC3-12800
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างเสถียรความเร็วสูงด้วยความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด 12.8 GB/s
· เมื่อเทียบกับ DDR2 1.8 V การ การใช้พลังงาน จะต่ำเพียง 1.5 V ซึ่งช่วยลดการ การใช้พลังงาน ได้
· ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ เพิ่มขึ้นหมายความว่าสามารถรับรู้ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ที่สะดวกสบายและปราศจาก ความเค้น ได้แม้ในขณะเปิดและใช้งานหลายแอพพลิเคชั่นหรือเมื่อทำงานที่ต้องใช้ แรม ,หน่วยความจำ เกินไปเช่นการแก้ไขเนื้อหามัลติมีเดีย
·รวมการรับประกัน 6 ปีที่มั่นใจ