ปลั๊กพ่วงพร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นสำหรับทีวี

แบรนด์ :
ELECOM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    <mrk mtype="seg" mid="171">สินค้านี้คือปลั๊กพ่วงที่มาพร้อมกับ "ชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น" ที่ป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าเมื่อไม่ใช้งาน</mrk>
    <mrk mtype="seg" mid="6">[คุณสมบัติ]</mrk>
    ・ <mrk mtype="seg" mid="176">นอกจากนี้ยังใช้เรซิ่น UF ทนความร้อนสำหรับเต้ารับ และละลายยากแม้จะเกิดความร้อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้า</mrk>
    ・ <mrk mtype="seg" mid="178">ปลั๊กเต้ารับใช้ที่ครอบมีฉนวนเพื่อช่วยป้องกันไฟที่เกิดจากแทร็คกิ้ง</mrk>
    ・ <mrk mtype="seg" mid="180">เนื่องจากสายไฟใช้การเคลือบสองชั้นที่สอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสายไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (JWDS0010) จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟที่เกิดจากสายหักหรือการฉีกขาด</mrk>
    <mrk mtype="seg" mid="24">· มาพร้อมกับปลั๊กสวิง 180° ที่ง่ายต่อการใช้งานเดินสายแม้ในพื้นที่แคบ</mrk>