(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
FASTON 250 ซีรีส์ขั้วต่อช่องเสียบแฟล็กแบบ แท็บ เชื่อมต่อด่วนที่ให้ความเร็วในการ การใช้งาน และความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอประสบการณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แพร่หลายได้พิสูจน์แล้วว่าการ หางปลา นี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับประกันประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกลที่มั่นคงเต้ารับแฟล็กมีการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม กับเทอร์มินัล แท็บ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในแอพพลิเคชั่นที่มีพื้นที่เป็น ปัจจัย สำคัญเทอร์มินัลแฟล็ก FASTON 250 series เหล่านี้ คุณสมบัติ แท็บ -lok ซึ่งประกอบด้วย แท็บ ที่สอดเข้าไปใน แท็บ-lok หรือ ร่อง บน เทอร์มินอลจากนั้น แท็บ-lok จะถูกจีบระหว่างด้านล่างของ เทอร์มินอล และคู่ของสลักล็อคเพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลอดภัยระบบ tab-lok ให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงกลเทอร์มินอล แฟล็ก FASTON แต่ละตัวได้ควบคุม สเปค จีบอย่างแม่นยำซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อทั้งหมดทำงานได้ตามที่ระบุสำหรับการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างความแข็งแรงเชิงกลและ ความนำไฟฟ้า ขั้วแฟล็ก FASTON 250 เหล่านี้ถูกนำไปใช้กับ ตัวนำ โดยใช้ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) หางปลา การใช้งาน ตรงกันซึ่งสามารถซื้อแยกต่างหากได้การสิ้นสุดการ หางปลา แบบ "F" ให้ความ ความทนต่อแรงดึง และ ความนำไฟฟ้า ที่แม่นยำซึ่งจะมีอายุการใช้งานของวงจรวิธีการ สายต่อปลายสาย นี้ยังมีความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและ การกัดกร่อน สูงสุด
• การ การออกแบบ ธง ประหยัดพื้นที่
• คุณสมบัติ แท็บ -Lok เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกล
• การใช้งาน ด่วนสำหรับ ตัวนำ โดยใช้ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ถูกต้อง
• สเปค จีบที่ควบคุมอย่างแม่นยำเพื่อความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอ
•ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกลที่มั่นคง
• ความทนต่อแรงดึง และ ความนำไฟฟ้า แม่นยำ
•ทนต่อการสั่นสะเทือนและ การกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
41802 |
60851-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | Shrouded / Unshrouded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.86 | CONNECTIVITY FASTIN-FASTON | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 17 มม | 3 มม. ² | 0.8 mm² | 12AWG | 18AWG | รุ่น CAD 3 มิติ | - | ||
฿ 355.96 | CRIMP FLAG TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 17.02 มม | 5 มม. ² | 3 มม. ² | 10AWG | 12AWG | - | Unshrouded |
กำลังโหลด …
ชุด | FASTON.250 | ฉนวนกันความร้อน | ไม่มีฉนวน | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | ขนาด แท็บ | 6.35 x 0.81 มม | ความกว้าง แท็บ | 6.35 มม |
ความหนาของ แท็บ | 0.81 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง