1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูลอินเทอร์เฟซ

INTERFACE MODULES

โมดูลอินเทอร์เฟซ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,306.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู- แคลมป์ยึด
ปลั๊ก เกลียวนอก - การเชื่อมต่อสายไฟ สายแพ แบน EN 60603-13 / DIN41651
DIN EN 50178; DIN VDE 0110 ระดับมลภาวะ 2
กลไก เป่า
การออกแบบ กะทัดรัด การ ติดฉลาก เทอร์มินอล ชัดเจนและการประกอบที่เรียบง่าย
ปอกฉนวนยาว 7 มม
ทางเลือกในการ ขดลวด แต่ละ เส้น

รหัสสินค้า
665-9664 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,306.17

฿ 1,537.52

INTERFACE MODULES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 63 มม อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +50°C ระดับแรงดันไฟฟ้า 125 V ac / dc
คะแนน กระแสไฟฟ้า 1 A อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C ชนิดของคอนเนคเตอร์ สายแพ
ความกว้าง 61 มม ความลึก 47 มม ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail)
ขนาด ขดลวด 22 ถึง 14 AWG ขนาด 63 × 61 × 47 มม เพศ เกลียวนอก
สายไฟ CSA 0.2 ถึง 2.5 มม. ² จำนวนผู้ติดต่อ 20 ทดสอบแรงดันไฟฟ้า 0.67 kV ac

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 665-9664 ในชุด โมดูลอินเทอร์เฟซ